Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Johdanto

Innovatiivinen amiiniabsorptioon perustuva hiilen talteenottoprosessi

CCUS on ratkaiseva tekijä teollisuuslaitosten hiilijalanjäljen pienentämisessä, sillä se sitoo fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten ja tehtaiden hiilidioksidipäästöjä. Hiilen talteenottoyksiköt voidaan asentaa jälkikäteen olemassa oleviin voimalaitoksiin, teollisuuslaitoksiin ja keskuksiin. Tämä minimoi seisokkiajan ja maksimoi vaikutuksen aloilla joissa päästöjen poistaminen on vaikeaa, kuten sementti-, teräs-, jalostamo- ja kemikaalisektoreilla. Tutustu edistyneeseen mittausteknologiaamme selättääksesi hiilen talteenoton haasteet ja saavuttaaksesi kestävän kehityksen tavoitteet.

Optinen analyysi

Optimoi hiilen talteenottoprosessisi optisella analyysillä

Amiiniliuottimiin perustuva kemiallinen absorptio on johtava hiilen talteenottoteknologia. Prosessin haasteita ovat amiinihäviöt, hajoaminen ja energiatehokkuus, mikä heikentää kannattavuutta. Endress+Hauserin Raman-analysaattorit mahdollistavat hiilidioksidin talteenoton liuottimen laadun reaaliaikaisen seurannan ja tarjoavat seuraavat edut:

  • Työlään offline-analyysin korvaus
  • CO₂- ja amiinin kokonaispitoisuudet ennustetaan muuttuvissa prosessiolosuhteissa
  • Liuottimen laadun vaihtelua ja hajoamista seurataan hävikin vähentämiseksi
  • Minimoi CO₂-talteenottolaitoksen seisokit
/
Pintamittaus

Estä höyrykeittimen ylikuormitus tarkalla pintamittauksella

Tyypillinen prosessiyksikkö käsittää kolonnit kontaktorille (absorptio) ja regeneroinnille (tislaus). Tehokkaan pinnan hallinnan ylläpitäminen näissä kolonneissa on ratkaisevan tärkeää vakaan toiminnan kannalta. Tasaisen pinnan ja tasaisen väkevöidyn amiinin virtausnopeuden säilyttäminen on välttämätöntä höyrykeittimen ylikuormituksen välttämiseksi. Tarkan pintamittauksen saavuttamiseksi johdetutkateknologia tarjoaa:

  • Luotettava mittaus jopa haastavissa tuote- ja prosessiolosuhteissa
  • Huoltovapaa: ei liikkuvia osia
  • Helppo käyttöönotto ja diagnostiikka HistoROM-tietojenhallinnan ansiosta
  • Multi-Echo Tracking -arviointi
/
Lämpötilan mittaus

Suojaa amiiniliuottimen laatua ja lämmönvaihtimen tehokkuutta lämpötilasäädöllä

Tarkan lämpötilan ylläpitäminen on kriittinen amiiniliuotinpohjaisessa hiilen talteenottoprosessissa. Määrätyt rajat ylittävät lämpötilaerot kontaktorikolonniin tulevan savukaasun ja amiinivirran välillä voivat aiheuttaa kaasun kondensoitumista, vaahtoamista ja häviöitä. Lisäksi tarvitaan luotettavaa lämpötilan seurantaa lämmönvaihtimen seinien liiallisen likaantumisen havaitsemiseksi ja luotettavuuden parantamiseksi. Regenerointikolonnin lämpötilamittaus varmistaa amiinin laadun säilymisen ja estää amiinin hajoamisen. Mittalaitteemme edut:

  • Joustava muotoilu vakioliitinpäillä DIN-standardien mukaisesti
  • Ultranopea vasteaika erityisen lämpösuojataskun kärjen ansiosta
  • iTHERM StrongSens: ylivoimainen tärinänkestävyys (> 60 g) korkean laitosturvallisuuden varmistamiseksi
  • iTHERM QuickSens: nopeimmat vasteajat (t 90 s: 1,5 s) optimaaliseen prosessinohjaukseen
  • Pintatyypin korkea mittaustarkkuus räätälöidyn lämpösuojatun vaipan ansiosta
/
Analyysimittaus

Paranna prosessin tehokkuutta varmistamalla veden laatu

Optimaalinen CO₂:n talteenotto vaatii tarkan pH-säädön amiinipesussa maksimaalisen CO₂:n imeytymisen varmistamiseksi. Amiiniliuoksen valmistukseen käytetyn veden laatu on oleellista toiminnan tehokkuuden kannalta. Deionisoitu tai tislattu vesi estää vaahtoamisen, korroosion ja tukkeutumisen kaltaiset ongelmat ja varmistaa huoltovapaan toiminnan. Memosens-pohjainen vedenlaadun analysaattorimme sisältää seuraavat edut:

  • Kaapelianturin ja kaapelin induktiivinen kytkentä energian ja tiedonsiirtoon ankarissa toimintaympäristöissä
  • Memosens-digitaaliteknologia kaikille olennaisille anturi- ja prosessitiedoille
  • Parannettu anturin muotoilu referenssielektrodin myrkytystä vastaan
  • Erityinen elektrolyyttigeeli maksimaaliseen kemikaalien kestävyyteen
Virtausmittaus

Varmista tarkka amiinivirtauksen mittaus

Virtausmittaus hiilidioksidin talteenottoprosessissa on tarpeen prosessin tehokkuuden seuraamiseksi ja ohjaamiseksi. Liiallinen kierto voi lisätä polttoaineen kulutusta, ylittää höyrykeittimen kapasiteetin ja amiinihäviöt. Monimuuttuva virtausmittausteknologia tarjoaa:  

  • Parannetun laitoksen turvallisuuden ja tietojen eheyden Heartbeat Technologyn ansiosta
  • Luokkansa paras diagnoosikattavuus – kehitetty IEC 61508:n mukaisesti
  • Monimuuttujamittaus – massa- ja tilavuusvirta, tiheys, lämpötila, mukana kulkeutuneen kaasun tunnistus
  • Kompakti asennus – ei tarvetta putkien suorille osuuksille

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Asiakasreferenssi

Endress+Hauser auttaa varmistamaan biogeenisen CO2:n turvallisen talteenoton, puhdistuksen ja nesteytyksen

Nesteytysprosessin optimointi asettaa keskeisiä haasteita turvallisuuden, reaaliaikaisen tiedon saatavuuden ja etävalvonnan suhteen. Tehokas lämpötilan säätö, vakaat painemittaukset, tarkat massamittaukset ja luotettava nestemäisen CO₂:n pinnankorkeuden valvonta ovat ratkaisevia sujuvan ja turvallisen toiminnan kannalta.

Suunnitteletko projektia? Keskustele haasteistasi asiantuntijamme kanssa

Paikalliset Endress+Hauserin alan asiantuntijat ovat valmiina tukemaan sinua.

Loppuviitteet

Liittyvät ratkaisut

Lue lisää hiilen talteenotosta