Vedyn varastointi on avainasemassa vety- ja polttokennoteknologian edistämisessä kiinteässä- ja siirrettävässä energiantuotannossa sekä kuljetussovelluksissa. Huolimatta korkeasta energiapitoisuudesta massaa kohti, vedyn alhainen ympäristön lämpötilatiheys edellyttävät innovatiivisia, energiaintensiivisiä varastointimenetelmiä, kuten korkeapainesäiliöitä, kryogeenisten nesteiden varastointia ja adsorptiota tai absorptiota kiintoaineiden sisällä. Prosessimittalaitteilla on ratkaiseva rooli vedyn varastointijärjestelmissä, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen monitoroinnin ja ohjauksen ja varmistaa turvallisuuden.
Parametrit
Keskiössä tärkeimmät prosessiparametrit
Nestemäisen vedyn tarkka pintamittaus
Nestemäinen vety haihtuu jatkuvasti ja tuottaa höyrystymishävikkiä varastosäiliössä. Myös lämpötilan ja paineen muutoksista johtuvat tiheysvaihtelut saattavat asettaa haasteita käytettävälle pintamittauslaitteelle ja aiheuttaa epätarkkoja lukemia tai jopa vaurioita.
Vedyn laatu vaikuttaa merkittävästi turvalliseen vedyn varastointiin, koska epäpuhtaudet vähentävät energiapitoisuutta, kun taas pienikin kosteus voi aiheuttaa vaurioita tai korroosiota erityisesti kryogeenisissa ympäristöissä.
Suurin tarkkuus nestemäisen vedyn bulkkivaraston pinnan mittauksessa
Kryogeeniset ympäristöt, kiehumiskaasu ja höyrynpaine tekevät tarkasta pintamittauksesta haastavan tehtävän. Vetysäiliön turvallisen toiminnan ja tarkan varastoinnin varmistamiseksi luotettavat pintamittaukset ja itsenäiset ylitäytön hälytysmittaukset ovat tärkeitä. Proservo NMS81 tarjoaa:
Maksimaalinen luotettavuus jopa ±0,4 mm (± 0,02") tarkkuudella
Ylivoimainen korroosionkestävyys ja suuri tarkkuus ilman dc-arvon tai höyrystymishävikin vaikutusta
Laitteisto ja ohjelmisto, jotka on kehitetty standardin IEC 61508 - SIL3 mukaisesti korkean turvallisuustason saavuttamiseksi
Vety voi kyllästyä kosteudella maanalaisen varastoinnin aikana. Turvallisen varastoinnin ja jatkokäytön varmistamiseksi sen kosteusjäämien mittaaminen analysaattorilla on erittäin tärkeää. J22 TDLAS -kaasuanalysaattorimme havaitsee luotettavasti jälkikosteuden ppm-alueella ja tarjoaa:
Suuren tarkkuuden ja integroidun vianhaun ja verifioinnin Heartbeat Technologylla
Erittäin nopeat vasteajat epäpuhtauksien tunnistamiseen
Vankka rakenne helpottaa asennusta, käyttöönottoa ja korjausta
Wildfire Energy luottaa Endress+Hauserin mittausteknologiaan ja tukeen varmistaakseen tehokkaan vedyn ja synteesikaasun tuotannon biomassasta ja jätteestä.
/
Suunnitteletko projektia? Keskustele haasteistasi asiantuntijamme kanssa.
Paikalliset Endress+Hauserin asiantuntijat ovat valmiina tukemaan sinua jokaisessa vaiheessa.
Tutustu, miksi olemme oikea kumppani turvalliseen ja tehokkaaseen vedyn tuotantoon ja varastointiin
Mittalaitteet turvalliseen ja tehokkaaseen vedyn paineistukseen ja kuljetukseen
Tutustu huippuluokan valikoimaamme varmistaaksesi tehokkuuden vedyn paineistuksessa ja kuljetuksessa.
Voimalaitokset: vety sähköntuotannossa
Tutustu vedyn mahdollisuuksiin vähentää hiilidioksidipäästöjä ja toimia energiasektorin ratkaisevana raaka-aineena. Ota selvää, kuinka Endress+Hauser voi tukea sinua matkalla kohti nollapäästöjä.
Vety - keskeinen energiamuoto hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi
Vety on lupaava ratkaisu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja sen infrastruktuuri kehittyy nopeasti. Tutustu, miten Endress+Hauser voi auttaa kestävässä kehityksessä ja varmistamaan säännösten noudattamisen.
Kestävän vihreän vedyn tuottaminen
Lue miten siirtyminen vihreään vetyyn muokkaa kestävää tulevaisuutta, ja tutustu erilaisiin vedyntuotantomenetelmiin ja ympäristönäkökohtiin.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.