Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Johdanto

Prosessimittalaitteet vedyn turvalliseen varastointiin

Vedyn varastointi on avainasemassa vety- ja polttokennoteknologian edistämisessä kiinteässä- ja siirrettävässä energiantuotannossa sekä kuljetussovelluksissa. Huolimatta korkeasta energiapitoisuudesta massaa kohti, vedyn alhainen ympäristön lämpötilatiheys edellyttävät innovatiivisia, energiaintensiivisiä varastointimenetelmiä, kuten korkeapainesäiliöitä, kryogeenisten nesteiden varastointia ja adsorptiota tai absorptiota kiintoaineiden sisällä. Prosessimittalaitteilla on ratkaiseva rooli vedyn varastointijärjestelmissä, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen monitoroinnin ja ohjauksen ja varmistaa turvallisuuden.

Parametrit

Keskiössä tärkeimmät prosessiparametrit

Nestemäisen vedyn tarkka pintamittaus

Nestemäinen vety haihtuu jatkuvasti ja tuottaa höyrystymishävikkiä varastosäiliössä. Myös lämpötilan ja paineen muutoksista johtuvat tiheysvaihtelut saattavat asettaa haasteita käytettävälle pintamittauslaitteelle ja aiheuttaa epätarkkoja lukemia tai jopa vaurioita.

Varmista luotettava vedyn laatu

Vedyn laatu vaikuttaa merkittävästi turvalliseen vedyn varastointiin, koska epäpuhtaudet vähentävät energiapitoisuutta, kun taas pienikin kosteus voi aiheuttaa vaurioita tai korroosiota erityisesti kryogeenisissa ympäristöissä.

Pintamittaus

Suurin tarkkuus nestemäisen vedyn bulkkivaraston pinnan mittauksessa

Kryogeeniset ympäristöt, kiehumiskaasu ja höyrynpaine tekevät tarkasta pintamittauksesta haastavan tehtävän. Vetysäiliön turvallisen toiminnan ja tarkan varastoinnin varmistamiseksi luotettavat pintamittaukset ja itsenäiset ylitäytön hälytysmittaukset ovat tärkeitä. Proservo NMS81 tarjoaa:

  • Maksimaalinen luotettavuus jopa ±0,4 mm (± 0,02") tarkkuudella
  • Ylivoimainen korroosionkestävyys ja suuri tarkkuus ilman dc-arvon tai höyrystymishävikin vaikutusta
  • Laitteisto ja ohjelmisto, jotka on kehitetty standardin IEC 61508 - SIL3 mukaisesti korkean turvallisuustason saavuttamiseksi
Optinen analyysi

Luota TDLAS-kaasuanalysaattoreihin jäännöskosteuden tarkassa määrittämisessä

Vety voi kyllästyä kosteudella maanalaisen varastoinnin aikana. Turvallisen varastoinnin ja jatkokäytön varmistamiseksi sen kosteusjäämien mittaaminen analysaattorilla on erittäin tärkeää. J22 TDLAS -kaasuanalysaattorimme havaitsee luotettavasti jälkikosteuden ppm-alueella ja tarjoaa: 

  • Suuren tarkkuuden ja integroidun vianhaun ja verifioinnin Heartbeat Technologylla
  • Erittäin nopeat vasteajat epäpuhtauksien tunnistamiseen
  • Vankka rakenne helpottaa asennusta, käyttöönottoa ja korjausta
/

Suunnitteletko projektia? Keskustele haasteistasi asiantuntijamme kanssa.

Paikalliset Endress+Hauserin asiantuntijat ovat valmiina tukemaan sinua jokaisessa vaiheessa.

Loppuviitteet

Tähän liittyvät ratkaisut

Tutustu, miksi olemme oikea kumppani turvalliseen ja tehokkaaseen vedyn tuotantoon ja varastointiin