Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kosketuksettomat virtausmittarit haastaviin sovelluksiin

Paras valinta luotettavaan, joustavaan ja huoltovapaaseen clamp-on virtausmittaukseen haastavissa olosuhteissa

Kuva Proline Prosonic Flow P 500 -virtausmittauksesta

Sijaitseeko mittauspisteesi räjähdysvaarallisella alueeella, edellyttääkö se korkeaa SIL-tasoa tai onko prosessilämpötilasi yli 170 °C (338 °F)? Vaativat sovellukset edellyttävät erittäin luotettavaa instrumentointia. Prosonic Flow P 500 on suunniteltu pitkäaikaiseen huoltovapaaseen käyttöön – jopa haastavissa olosuhteissa. Se ei sisällä ainoastaan clamp-on-virtausmittareiden perustoimintoja, vaan myös lisäominaisuuksia, jotka helpottavat käyttöä vaativissa sovelluksissa.

Edut

  • Luotettava mittaussuorituskyky – Testatut anturit yhdessä huoltovapaan asennusjärjestelmän kanssa tarjoavat pitkän aikavälin vakaat signaalit korkeissa lämpötiloissa jopa 550 °C (1022 °F) saakka.
  • Kompensoidut nestemäisten hiilivetyjen tilavuusvirtaustiedot – Valinnainen öljysovelluspaketti standarditilavuuden laskemiseen ja eri tuotteiden tunnistamiseen usean tuotteen putkistosta.
  • Korkeat turvallisuusstandardit – Prosonic Flow P 500 on kehitetty IEC 61508:n toiminnallisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti ja se täyttää räjähdysvaarallisten alueiden kansainväliset hyväksynnät.

Toimii luotettavasti myös korkeissa lämpötiloissa

Sovelluksille, joiden lämpötila on yli 170 °C (338 °F), Prosonic Flow P 500 tarjoaa lisävarusteiset korkean lämpötilan anturit, jotka mittaavat luotettavasti lämpötilaan 550 °C (1022 °F) saakka. Antureiden suora kytkentä mittausputkeen ja hyvin pieni asennuspinta-ala takaavat erittäin vakaan mittauksen, joka voidaan myös eristää kokonaan.

Kuva korkean lämpötilan clamp-on antureista ©Endress+Hauser

Korkean lämpötilan sovellukset

Korkean lämpötilan antureiden ansiosta voidaan saavuttaa luotettavat mittaustulokset useissa eri sovelluksissa, kuten raakaöljyn, koksaussyötteiden, FCC- ja HCS-krakkereiden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden ilma- ja tyhjötislausyksiköissä. Kemianteollisuudessa erottimissa, tislauksessa ja eksotermisissä prosesseissa. Voimalaitoksilla antureita voidaan käyttää CSP-sovelluksissa sulasuolan ja lämmitysöljyn kanssa tai jäähdytysvesiputkissa.

Kuva clamp-on antureista eristetyssä putkessa ©Endress+Hauser
Clamp-on anturit eristetyssä putkessa

Nestemäisten hiilivetyjen tiedot vaivattomasti

Öljysovelluspaketti (PAP) Prosonic Flow P 500:lle mahdollistaa nestemäisten hiilivetyjen standarditilavuuden laskemisen vertailukelpoisten virtaustietojen saamiseksi. Tätä tarkoitusta varten PAP:sta valitaan sopiva neste ja suoritetaan ylimääräinen lämpötilamittaus. Näin materiaalivirrat voidaan tasapainottaa ja vuodot havaita. Toinen etu on, että PAP tunnistaa erilaisia nestemäisiä hiilivetyjä usean tuotteen putkissa.

Endress+Hauserin SIL-logo ©Endress+Hauser

Korkeimmat turvallisuusstandardit

Monissa sovelluksissa turvallisuus on etusijalla. Prosonic Flow P 500 täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit ja on kehitetty IEC 61508:n toiminnallisten turvallisuusvaatimsuten (SIL) mukaisesti. Lisäksi virtausmittarilla on kansainväliset hyväksynnät räjähdysvaarallisille alueille (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) ja sitä voidaan käyttää turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa heti asennuksen jälkeen.

Kuva Prosonic Flow P 500:n käyttöönotosta ©Endress+Hauser
Prosonic Flow P 500:n käyttöönotto

Kun kaikki käy yhteen

Monilla ominaisuuksilla, toiminnoilla ja hyväksynnöillä, Prosonic Flow P 500 tukee sinua ihanteellisesti erityisen vaativissa sovelluksissa, kuten säiliön vedenpoistossa, veden ruiskutuksessa tai nestemäisten hiilivetyjen mittauksissa öljyteollisuudessa. Yhdessä korkean lämpötilan antureiden kanssa clamp-on-kiinnitettävä virtausmittari tarjoaa myös luotettavat ja tarkat mittausarvot lämmitysöljysovelluksiin tai kemianteollisuuden erätuotantoon.

Kuva Prosonic Flow P 500 virtausmittarista, jossa on korkean lämpötilan anturit ©Endress+Hauser
Prosonic Flow P 500 korkean lämpötilan antureilla jalostamossa

Sovellusesimerkki: panosreaktorit

Optimaalisen erätuotantoprosessin saavuttamiseksi kemianteollisuudessa useiden kemikaalien, joista osa on korkeaviskositeettisia, annostusta on seurattava tarkasti. Prosonic Flow P 500 yhdessä jopa 550 °C (1022 °F) lämpötila-antureiden ja vaarallisten alueiden hyväksyntöjen kanssa sopii tähän tarkoitukseen ihanteellisesti. Anturit on asennettu putken ulkopuolelle ja FlowDC:n ansiosta niitä voidaan käyttää jopa rajoitetulla määrällä suoria osuuksia: 2 x DN.

Clamp-on portfoliomme

Maksimaalista joustavuutta varten: Clamp-on virtausmittarit kosketuksettomaan mittauksn ilman prosessin keskeytyksiä - huoltovapaa koko käyttöiän ajan ja monia muita etuja.

/

Loppuviitteet

Related content