Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kolmas vesitalo Vietnamiin

Endress+Hauser juhlii onnistuneen varainkeruukampanjan päättymistä juhlavuonna

Julkaisupäivä: 27.02.2024

Viime vuonna Endress+Hauser juhlisti 70. syntymäpäiväänsä ympäri maailman monin eri tavoin – ja saavutti samalla vaikuttavan varainkeruutavoitteen. Endress+Hauserin Water Challenge -tapahtumaan osallistui juhlavuonna satoja työntekijöitä, jotka yhdessä toimien keräsivät lahjoituksia hyvään tarkoitukseen. Kampanjan tuotto osoitettiin kahteen vesihankkeeseen Vietnamissa.

Kolme kertaa maailman ympäri

Endress+Hauserin työntekijöiden kunnianhimoinen tavoite oli kiertää maailmaa fyysisten aktiviteettien, kuten uinnin, pyöräilyn ja vaelluksen, avulla. Tämä tavoite saavutettiin vain viidessä viikossa yrityksen 70. juhlavuoden yhteydessä. Puhtaasti matemaattisesti katsottuna Endress+Hauserin työntekijät kiersivät maapallon yli kolme kertaa, ja 622 osallistujaa 20 maasta kulkivat yhteensä vaikuttavat 133 049 kilometriä.

Kolme vesitaloa Vietnamiin

Endress+Hauserin Water Challenge -haasteen vuosipäivälahjoitukset menivät kahteen hankkeeseen Kon Tumin provinssissa Keski-Vietnamissa, joka sijaitsee Laosin ja Kambodžan rajalla. Varojen ansiosta vesitaloja voitiin rakentaa kaksi lisää. Ensimmäinen rakennettiin vuonna 2022.

Kolmas vesitalo otettiin virallisesti käyttöön tammikuun lopussa Endress+Hauser Vietnamin projektinhallintatiimin työskennellessä läheisessä yhteistyössä paikallisten vastuuhenkilöiden kanssa. Kolmella kylällä on nyt luotettava pääsy puhtaaseen juomaveteen, mikä helpottaa tällä maaseutualueella elävän yli 2 500 ihmisen, joiden joukossa on yli 500 perhettä, elämää.

Työntekijät osoittavat ryhmähenkeä

Water Challenge -haasteen myötä Endress+Hauser toteuttaa liiketoimintasitoumustaan turvalliseen, taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen vesihuoltoon voittoa tavoittelemattomalla sektorilla. Työntekijät ympäri maailmaa keräävät rahaa hyväntekeväisyystoimillaja muilla yhteisillä kampanjoilla varmistaakseen, että ihmiset saavat puhdasta juomavettä. Yritys vastaa jokaiseen lahjoitukseen, ja tuotot käytetään valikoituihin avustusprojekteihin Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa.

Suunnitelmissa on jatkaa tätä menestystarinaa vuonna 2024. Seuraavan Water Challengen tavoitteena on rakentaa vesiprojekti Bushbuckridgeen Etelä-Afrikkaan.

Ladattavat tiedostot

    Endress_Hauser_Water_Challenge.zip

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.

Yhteystiedot