Kaapelianturit
Kaapelianturi eri sovelluksiin
Kompaktit RTD- ja TC-lämpötilamittarit, joissa on kiinteä liitäntäjohto tai ruuviliitäntä. Kustannustehokkaat anturit soveltuvat moniin prosesseihin ja laboratoriosovelluksiin.
Kaapelianturi on helppo asentaa ja sen toimintavarmuus on erinomainen luotettavan ja tarkan lämpötilamittauksen ansiosta kaikissa yleisimmissä prosesseissa.
You've viewed 8 of 32 products
Tuotevalikoiman kuvaus
Kaapelianturit soveltuvat erityisen hyvin lämpötilan mittaukseen koneissa, laboratoriovarusteissa ja laitoksilla, joilla käytetään kaasumaisia tai nestemäisiä väliaineita kuten ilma, vesi, öljy jne.
Ilman lisäsuojataskua anturin vaippa on suorassa kosketuksessa prosessiväliaineeseen. Näin kaapelianturi voi havaita nopeatkin lämpötilamuutokset nopeasti ja tarkasti.
Prosessiautomaatiossa lämpötilanmittauksessa kaksi mittausperiaatetta ovat vakiintuneet standardeiksi:
RTD - vastuslämpötila-anturit: mittausperiaate
RTD-anturi muuntaa sähkövastuksen lämpötilan muutoksella. Ne soveltuvat lämpötilojen -200 °C...noin 600 °C mittaukseen ja erottuvat korkean mittaustarkkuuden ja pitkäaikaisen vakauden ansiosta. Yleisimmin käytetty anturielementti on Pt100. Endress+Hauserin RTD-anturit täyttävät vakiona IEC 60751:n tarkkuusluokan A.
TC - termoparit: mittausperiaate
Termopari on komponentti, joka on valmistettu kahdesta eri metallista. Metallit on liitetty toisiinsa yhdestä päästä. Sähköjännite (sähköelektrinen voima) aiheutuu Seebeckin ilmiöstä avoimessa päässä, jos liitäntä ja vapaat päät altistuvat eri lämpötiloille. Niin kutsuttujen termoparien vertailutaulukoiden (katso IEC 60584) avulla voidaan päätellä liitännän (mittausliitoksen) lämpötila.
Termoparit soveltuvat lämpötilanmittaukseen lämpötila-alueella 0 °C...+1800 °C. Ne erottuvat nopean vasteajan ja korkean tärinävastuksen ansiosta.
Edut
- Erinomainen monikäyttöisyys käyttäjäkohtaisten upotuspituuksien ja mukautuvien prosessiliitäntöjen ansiosta
- Nopea vasteaika
- Kustannustehokas