Tee kaivostoiminnasta turvallisempaa suorituskyvystä tinkimättä SIL-standardit täyttävällä ja digitaalisella kenttälaitteistolla
Turvallisuus on kaivostoiminnassa elintärkeää. Kaivostoiminnassa käytetyille kemikaaleille altistuminen voi aiheuttaa vakavia seurauksia ihmisille isommista onnettomuuksista puhumattakaan, jolloin ympäristö- ja taloudelliset vahingot voivat olla huomattavia. Tasapainoilu tärkeiden turvallisuusseikkojen ja kilpailupaineiden kanssa voi kuitenkin olla kaivostoimijoille haastavaa. Vaativat toimintaolosuhteet voivat myös tehdä valvonnasta vaikeaa. Endress+Hauserin tuotevalikoima tarjoaa parannuksia kaivosturvallisuuteen sekä toiminnalliseen tehokkuuteen.
7 751
onnettomuuksien aiheuttamaa henkilövahinkoa
kirjattiin vuonna 2018 Kansainvälisen kaivos- ja metallineuvoston jäsenten toimesta
Miten voimme auttaa
Endress+Hauser tarjoaa täysin SIL-standardit täyttävän analogisten ja digitaalisten kenttälaitteiden tuotevalikoiman käsittelyturvallisuuden parantamiseksi. Luotettavasti mittaavat kenttälaitteet ovat ensiarvoisen tärkeitä myös eri prosessien optimoinneissa, joissa käytetään kaivosteollisuudelle tyypillisiä vaarallisia aineita kuten eri polttoaineita, kemikaaleja, happoja ja räjähdysaineita. Kaikki portfoliomme tuotteet ovat teollisuuskäyttöön tarkoitettuja, lujatekoisia ja kestävät kovissa olosuhteissa mahdollistaen luotettavan automaation ja prosessin ajon.
Varastonvalvonta optimoi materiaalien käytön ja kustannukset
Etävalvonta vähentää tarvetta oleskella riskialueilla
SIL-luokitellut, lujatekoiset kenttälaitteet soveltuvat toiminnalliseen turvallisuuteen kaikissa ympäristöissä
Sovellukset
Tehostettu varaston valvonta
Tehokas varastonhallinta on erittäin tärkeää myös kaivosteollisuudessa, kuten muillakin teollisuudenaloilla. Vaarallisten aineiden, kuten kemikaalien, räjähdysaineiden tai happojen, siirto varastosta tuotantoon on keskimääräistä vaativampi tehtävä. Kun tähdätään vaarallisten aineiden mahdollisimman pieneen hävikkiin, on useamman tärkeän prosessiparametrin mittaus sekä monitorointi oleellisessa osassa.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser tarjoaa laajan tuotevalikoiman useille parametreille.
Kaikkien oleellisten parametrien valvonta hävikin torjumiseksi
Räjähdysvaarallisten prosessien tarkka valvominen samalla, kun vältetään henkilökunnan altistuminen vaaroille, on haastavaa.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman digitaalisia antureita ja tietoyhteyksiä, joilla mahdollistetaan oleellisten parametrien luotettava etäohjaus vähentäen samalla työntekijöihin kohdistuvaa riskiä tuotannon tehokkuudesta kuitenkaan tinkimättä.
Käytössä eri tietoliikenneprotokollat, kuten WirelessHart-protokollaan
Hyödynnä IIoT-ratkaisujen tuomia mahdollisuuksia Netilionin avulla
Optimoi kunnossapito käyttämällä Heartbeat-teknologian itsediagnostisia ominaisuuksia
Globaalisti erittäin kilpailulla kaivosteollisuuden alalla, automaatioasteen nosto ja prosessin optimointi voi tuoda merkittäviä etuja. Automaatioprosessien luotettava toiminta edellyttää kuitenkin erittäin luotettavia ja tarkkoja kenttälaitteita.
Kun turvallisuus on kyseessä, sinulla täytyy olla luottoa – luottoa laitteisiisi, prosesseihisi ja yhteistyökumppaneihisi. Endress+Hauser on toiminut kaivosteollisuuden parissa jo yli 60 vuoden ajan. Asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehittyneeseen asiantuntijuuteemme nojaten olemme kehittäneet kenttälaitteiden, tuotteiden ja palvelujen portfolion, joka on suunnattu erityisesti kaivosteollisuudessa tyypillisesti vallitseviin haastaviin olosuhteisiin.
> 90%
kenttälaitevalikoimastamme toimii digitaalisesti
SIL 3
on korkein turvallisuustaso, jonka kenttälaitteemme voivat saavuttaa
~ 1 600
laitteistojen, prosessien ja diagnostiikkadatan mittauspistettä käytettävissä
Selaa portfoliotamme!
Analyysimittaus
Analyysimittaus
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Related Stories
Safety
Turvallista ja luotettavaa teräksen tuotantoa
Tarkat mittaukset ja älykkäät ratkaisut voivat auttaa parantamaan terästehtaan turvallisuutta ja käyttöastetta.
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Tehokasta, turvallista ja luotettavaa energianhallintaa. Endress+Hauserin ratkaisuilla voit parantaa höyryenergiajärjestelmiä ja teollisuusveden käsittelyä. Lue täältä lisää tarjonnastamme.
Elintarvike- ja juomateollisuus: Luota laatuun
Elintarvike- ja juomateollisuus: Luota laatuun
Olemme yhteistyökumppanisi, jonka avulla täytät globaalit hygieniasäädökset, varmistat tasalaatuisen tuotannon ja laitoksesi käytettävyyden samalla, kun resursseja säästyy ja kustannukset pienenevät.
Öljy ja kaasu: Polttoaine-energian siirtyminen nettonollaan
Öljy ja kaasu: Polttoaine-energian siirtyminen nettonollaan
Kattavan mittalaite-, ratkaisu- ja palveluvalikoimamme avulla voimme auttaa asiakkaita matkalla nettonollaan: prosessien tehokkuudesta ja turvallisuudesta aina kestävyyteen ja säädöstenmukaisuuteen.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.