Lämpötilalähettimet
Lämpötilalähettimet teollisiin sovelluksiin
Lämpötilalähettimen tehtävä on muuntaa lämpötila-antureiden, kuten RTD-vastuslämpötilamittareiden ja termoparien, tulosignaalit vakaiksi ja standardoiduiksi lähtösignaaleiksi. Nykyaikaiset lämpötilalähettimet, jotka käyttävät digitaalista teknologiaa, tekevät enemmänkin: ne ovat älykkäitä, joustavia ja niiden mittaustarkkuus on erittäin korkea. Ne ovat mittausketjun oleellinen osa ja parantavat prosessin turvallisuutta ja tehokkuutta.
You've viewed 8 of 32 products
Tuotevalikoiman kuvaus
iTEMP-lämpötilalähetintarjontamme sisältää suuren määrän malleja, koteloita, hyväksyntöjä ja tietoliikennestandardeja:
- DIN-kiskolähettimet, päälähettimet ja kenttälähettimet eri mittauspisteisiin
- Lämpötilalähettimet räjähdysvaarallisille alueille
- Turvallinen Bluetooth®-käyttöliittymävaihtoehto etäparametrointiin
- Saumaton järjestelmäintegraatio yleisiin tietoliikenneprotokolliin
- Täydellinen digitalisaatio prosessilaitoksissa
- Yksinkertaisten laitteiden digitalisaatio IO-Link -teknologialla
Lähetintyypit
Endress+Hauser-lämpötilalähettimiä on saatavana kolmessa erityyppisessä kotelossa, joten ne voidaan integroida optimaalisesti mihin tahansa laitokseen tai prosessiin.
DIN-kiskoon asennettavat laitteet soveltuvat paneeliasennukseen, kytkentärasialähettimet voidaan asentaa suoraan lämpötilamittarin päihin ja lähetin voidaan liittää suoraan prosessialueelle.
Tietoyhteysstandardit
Endress+Hauserin lämpötilalähettimiä on saatavana monin eri tietoliikennestandardein varustettuna. Aikaisemmin asennettiin pääasiassa analogisia 4...20 mA -lähettimiä.
Nyt digitaalitekniikka on yhä hyväksytympää, koska se tarjoaa paremman mittaustarkkuuden ja samalla suuremman joustavuuden. Esimerkiksi HART perustuu analogiseen 4…20 mA -signaaliin, mutta se voi myös lähettää digitaalisia signaaleja. PROFIBUS, PROFINET ja Foundation Fieldbus tarjoavat mahdollisuuden siirtää mitattu arvo sekä lisätiedot täysin digitaalisesti.
Edut
- Turvallinen käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla, kansainväliset hyväksynnät, kuten FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx
- Diagnostiikkatiedot NAMUR NE 107:n mukaan
- Anturin ja lähettimen täydellinen yhteensopivuus korkean mittaustarkkuuden saavuttamiseksi
- Anturin monitorointitoiminnot lisäävät mittauspisteen luotettavuutta
- Työkaluvapaa johdotus sisääntyönnettävällä liitinteknologialla