Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

Virtausmittausta ilman putkisuoria

Porvoon Energian kaukolämpöakussa vesi virtaa Endress+Hauserin Full Bore -mittauksen voimin

Porvoon Energia investoi kaukolämpöakkuun, joka vähentää huippulaitosten käyttöä ja tasapainottaa lämmönjakelua käyttökatkojen aikana. Endress+Hauser toimitti laitokselle virtausmittaukset, joissa hyödynnetään uudenlaista teknologiaa.

0 x DN Full Bore -virtausmittaus ©Endress+Hauser

0 x DN Full Bore -virtausmittaus tositoimissa

  • Porvoon Energian kaukolämpöakkuun kaivattiin ratkaisua kahdensuuntaiseen mittaamiseen ja rajalliseen tilaan.

  • Full Bore 0 x DN -virtausmittaus ei vaadi perinteisiä putkisuoria ennen tai jälkeen mittauksen.

  • Vuonna 2019 lanseerattu Full Bore -mittaus mahdollisti tilan ja kustannusten säästön jo rakennusvaiheessa ja takaa luotettavan mittauksen koko elinkaaren ajan.

– Kipinätien laitoksen suunnitteluvaiheessa haluttiin minimoida perinteisten mittaustekniikoiden vaatimat putkisuoraosuudet. Endress+Hauserin 0 x DN Full Bore -virtausmittauksella kehittymättömästäkin virtausprofiilista saadaan useiden elektrodien avulla luotettava mittaustulos – ilman perinteisesti vaadittavia putkiston suoria osuuksia, Endress+Hauserin tuotepäällikkö Ari Kettunen kertoo.

Kaukolämpöakun virtausmittauksilla mitataan veden virtausta molempiin suuntiin – riippuen siitä, puretaanko vai ladataanko akkua. Full Bore tarjoaa kahdensuuntaisen mittaustiedon, jonka tarkkuus on Porvoon Energian automaatiopäällikkö Marko Heikkilän mukaan yllättänyt positiivisesti myös pienillä vesivirtauksilla.

– Koska kaukolämpöverkko on herkkä paine-erojen vaihtelulle, virtausmittauksen valintaan kiinnitettiin erityisen paljon huomiota. Mittauksen läpi virtaa 0–700 kuutiota vettä tunnissa, ja pienikin epätasapaino akun meno- ja paluuvirtauksissa näkyy välittömästi päätuotantolaitosten kaukolämmön pumppauksessa. Mittauksen toistettavuuden on oltava huippuluokkaa – tähän asti se on sitä Full Borella myös ollut, Heikkilä kiittelee.