Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Netilion Health

Digitaalisen laitekannan tilan hallintapalvelun ansiosta kunnossapitotiimisi on ongelmatilanteessa askeleen edellä. IloT:n ansiosta Netilion Health voi diagnosoida kenttälaitteitasi missä ja milloin tahansa, jolloin olet tarpeen tullen valmiina korjaustoimenpiteisiin.  

Yleiskuva Netilion Healthista - IIoT laitekannan terveydentilan hallinta- ja monitorointipalvelu
Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Netilion Healthin laitekannan terveydentilan hallinta: kuvakaappaus IIoT-käyttöliittymästä ©Endress+Hauser

Lisää luotettavuutta laitoksellasi hallinnoimalla laitekannan tilaa

Yli 90 % tämän päivän asennetuista laitteista ovat älykkäitä, silti suurin osa niiden tiedoista jää hyödyntämättä. Integroimalla Netilion Health oikeisiin IIoT-yhteysratkaisuihin pääset helposti laitekannan tilatietoihin, jolloin voit puuttua lähes mihin tahansa ongelmaan nopeasti. Perusteellisen tiedon saaminen laitekannan tilasta tekee kunnossapidosta reaktiivisen sijaan ennakoivaa.

Kuvakaappaus Netilion Healthin laitekannan terveydentilan hallinnasta: IIoT-käyttöliittymä kannettavalla ©Endress+Hauser

Etsi, löydä ja toimi

Helppo IIoT:n käyttöönotto

Kytke kenttälaitteet helposti Netilion Healthiin käyttämällä yhtä tai useampaa reunalaitetta. Nykyistä asennustasi ei tarvitse muokata; Netilion Health tarjoaa lukuisia nopeita ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja verkkojen ja protokollien integroimiseksi IIoT:hen.

Monimerkkisyys

Suurin osa teollisuuslaitoksista koostuu eri toimittajien komponenteista, mikä luo merkittäviä haasteita IIoT -palveluihin. Netilion Health voi hallita monipuolista laitevalikoimaa, mukaan lukien venttiilit ja pumput, yli 50 valmistajalta. Tämän ominaisuuden ansiosta voit tarkistaa laitekannan tilan, diagnosoida ongelmat, määrittää tarvittavat toimet ja löytää ratkaisut nopeammin kuin koskaan.

Mittalaitteiden verifiointi

Optimoi ylläpito- ja kalibrointisyklit jäljitettävällä IIoT-laiteverifioinnilla, joka ei keskeytä prosessiasi. Netilion Heathin Heartbeat verifioinnilla voit varmistaa, että mittalaitteet täyttävät tehdasvaatimukset ilman, että sinun tarvitsee olla paikan päällä. Tämä varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden.

Oikea diagnostiikka oikeille tiimin jäsenille

Kenttäasiantuntijan kuvake - avainasema laitekannan terveydentilan hallinnassa

Kenttäasiantuntija

Kenttäasiantuntijalle tai teknikolle yksityiskohtaiset tiedot laitteen tilasta on ratkaisevan tärkeitä. Tarvitset myös tehokkaita ratkaisuja laitekannan tilan monitorointiin tuotantoa häiritsemättä. Kun sinulla on kyky käyttää tietoja milloin tahansa ja missä tahansa IIoT:n ansiosta, voit vastata nopeammin ja tehdä entistä paremmin tietoisia päätöksiä.

Huoltopäällikön kuvake - laitekannan terveydentilan monitoroinnista vastaava henkilö

Huoltopäällikkö

Laitoksen ennakoimattomien seisokkien minimoimiseksi tarvitset suoraviivaisen tavan tarkistaa laitekannan tilan ja tunnistaa vianhakua tarvitsevat laitteet. Netilion Health tarjoaa arvokkaita näkemyksiä, auttaa sinua määrittämään mihin ja milloin tiimisi tulisi keskittää voimavaransa - niin nyt kuin tulevaisuudessa. Suunnittelu ei ole koskaan ollut helpompaa.

Laitoksen johtajan kuvake - laitekannan terveydentila kuuluu hänen vastuualueelleen

Laitoksen johtaja

Laitoksen johtajalla on oltava kattava yleiskuva laitoksen infrastruktuurista ja laitekannan tilasta. Sinun on tiedettävä jos laitteesi kohtaa ongelmia ja millaiset kunkin ongelman kustannukset ovat. IIoT:n ansiosta Netilion Health tarjoaa tarvittavia näkemyksiä tietoon perustuvien, tietolähtöisten päätösten tekemiseen.

Menestystarinat

Nämä asiakkaat käyttävät Netilion Healthia. Lue lisää menestystarinoita.

Jan Marten Claus

"Sain inspiroivan kokemuksen heti alussa, kun koko väylä skannattiin. Siellä näkyi PROFIBUS-laitteita, jotka olin unohtanut kokonaan!"

Jan Marten Claus
Suunnitteluinsinööri, Salzgitter Flachstahl GmbH
Guido van den Hombergh

Uusi ekosysteemi ei puutu ohjaukseen, sillä se on täysin erillinen järjestelmä. Ratkaisun voima piilee tässä, ja kaikki toimii intuitiivisesti.

Guido von den Hombergh
, Nouryon Functional Chemicals
Sucroliqilla on Meksikossa kolme tehdasta ja sen nestemäisen sokerin vuosituotantokapasiteetti on 350 000 miljoonaa tonnia

Netilion toimii tehtaallamme kuin lääkäri. Se on käytettävissä aina tarvittaessa.

Alicia Ramirez
Instrumentointi- ja säätöjärjestelmien suunnittelu- ja kunnossapito-osaston johtaja, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Haluatko kokeilla Netilionia?

Rekisteröidy tänään ottaaksesi laitoksesi haltuusi, tai ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Loppuviitteet

Yhdistä Netilion Healthiin – maksimoi tehokkuus 

Nämä Netilion Healthin lisäosat voivat parantaa kokemustasi.