Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Historia
Maksimoi akkutuotantoprosessien tehokkuus
Tutustu, miten oikeissa paikoissa toteutettu mittaus voi auttaa sinua talteenottamaan ja rikastamaan arvokkaita akkumineraaleja tehokkaasti
Johdanto
Talteenota ja käsittele akkumineraaleja tarkalla mittausteknologialla
Jos olet käynnistämässä uutta projektia, jonka tarkoituksena on tuottaa arvokkaita akkumineraaleja energiasiirtymän tueksi, vältä tarpeettomia lisäkustannuksia ja riskejä käyttämällä luotettavaa ja laadukasta mittaustekniikkaa. Älykkäiden antureiden avulla saat kriittisiä mittaustietoja, joiden avulla voit optimoida prosesseja tuoton ja tehokkuuden maksimoimiseksi ja varmistaa samalla työntekijöidesi turvallisuuden ja laitoksesi käytettävyyden.
Monilla akkumineraalien erottelu- ja puhdistusprosesseilla on monimutkaisempia vaatimuksia kuin muilla kaivosprosesseilla, koska uudet rikastusteknologiat, joissa käytetään kemiallisesti aggressiivisempia reagensseja ja korkeampia lämpötiloja ja paineita, ovat nousussa. Luotettavan, joustavan ja älykkään mittausteknologian valinta on ratkaisevan tärkeää, jotta näitä prosesseja voidaan käyttää kestävästi myös tulevaisuudessa.
Select the right instrumentation
Solids Handling
Maximize your throughput with our solutions that are suitable for the most demanding bulk material types.
Brine Measurement
Efficiently transport brine with products that meet the complexity of your battery mineralization plant.
Process control
Precise control of your high-temperature processes such as calcination or sulfination.
Yield Optimization
Increase the yield of leaching yield of your battery minerals plant by using smarter, more precise measurement technology.
Kiintoaineiden käsittely
Maksimoi suorituskykysi ratkaisuillamme, jotka soveltuvat vaativimpiinkin kiintoaineatyyppeihin
Monet monimutkaiset akkumineraaliprosessit alkavat malmin käsittelystä kaivoksesta. Tämän vaiheen tavoitteena on minimoida epänormaalit tapahtumat, kuten tukokset, jotta jalostuslaitokseen saadaan jatkuvasti tasalaatuista syöttöä. Mittauslaitteemme auttavat saavuttamaan tämän Heartbeat Technologyn avulla, joka maksimoi mittauspisteiden käyttövarmuuden.
FMR67B soveltuu useimpiin vaativiin kiintoainesovelluksiin ja sitä on nyt helpompi käyttää kuin koskaan aikaisemmin
Tukosten ja virtauksen tunnistuksen avulla FQR57 voi auttaa varmistamaan murskaus- ja kuljetusjärjestelmäsi käytettävyyden
FTI77 on luotettavin pintamittauskytkin varmistamaan käyttäjien turvallisuuden vaikeissakin sovelluksissa
Picomag on helppokäyttöinen, kustannustehokas ja yksinkertainen virtausmittaus pölyntorjuntasovelluksiin
Suolaveden siirtämisessä rikastamolle tarvitaan paljon enemmän putkia ja mittauspisteitä kuin normaalissa kaivospaikassa. Tarvitset luotettavia, helppokäyttöisiä ja kestäviä laitteita, jotka toimivat moitteettomasti suolanpoistoprosessien äärimmäisissä olosuhteissa.
Promag 10P on helppokäyttöinen, ja siinä on korkean kemiallisen kestävyyden omaavia vuorausvaihtoehtoja suolaveden virtauksen mittaamiseen
Promass A tarjoaa yksinkertaisen ja edullisen massavirtauksen mittauksen tarkkaan kemikaalien annosteluun
TM131 on kustannustehokas ja kestävä lämpötila-anturi vaativiin olosuhteisiin, useilla eri kostuvien osien materiaalioptioilla
CLS50D on erittäin korkean kemiallisen kestävyyden omaava induktiivinen anturi digitaalisella Memosens-tekniikalla
Ohjaa tarkasti korkean lämpötilan prosessejasi, kuten kalsinointia ja sulfinointia
Akkumineraalien puhdistuksen konversioreaktioissa korkeissa lämpötiloissa tapahtuu monimutkaisia kemiallisia reaktioita. Tarvitset luotettavia antureita, joilla on pitkä käyttöikä.
TAF12 on kestävä lämpötila-anturi keraamisella anturipäällä ja tarkoitettu korkean lämpötilan prosesseihin
Promass E on tarkka ja kompakti mittaus nesteiden massavirran mittaamiseen
Promag 55S on erityisesti suunnattu korkean kiintoainepitoisuuden omaaville ja hankaaville väliaineille. Magneettisella virtausmittauksella on erinomaiset kulutuksen kestävyys- ja signaalinkäsittelyominaisuudet.
PMC71B on paineanturi kulutuksen kestävällä keraamisella kalvolla. Heartbeat Technologyn avulla voit saada tarkkoja tietoa ennakoivaa kunnossapitoa varten.
The flowmeter with minimized total cost of ownership and an ultra-compact transmitter. Highly accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.
Pieninkin tarkkuuden parannus kriittisten parametrien mittaamisessa voi parantaa tuottoa ja nostaa toimintasi arvoa.
FMG50 on ensimmäinen todellinen 2-johdinilmaisin, säteilyilmaisin vakaalla mittaustarkkuuden pysyvyydellä, sisältää Heartbeat Technologyn ja kestää korkeita lämpötiloja
Prowirl F 200 tarjoaa pitkän mittaustarkkuuden pysyvyyden, helpon energianhallinnan ja integroidun verifioinnin
PMP50 on edullinen, helppokäyttöinen paineanturi OEM-laitteille
CPS47E auttaa sinua maksimoimaan pH-mittauspisteiden käyttöiän kestävällä lasittomalla anturilla ja digitaalisella Memosens-tekniikalla
The flowmeter with detection of wet steam conditions, available as compact or remote version. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
Prosessien tehokkuus on avainasemassa, jotta akkumateriaalien kestävä ja turvallinen puhdistus ja akkujen valmistus voi vastata kasvavaan kysyntään.
Lue lisää
Tee akkujen kierrätyksestä kestävämpää käyttämällä tarkoitukseen sopivia mittalaitteita, jotta työntekijät ja laitos pysyvät turvallisina ja käyttöaste maksimoituu. Lue lisää!
Lue lisää
Tutustu akkuratkaisuihin ja valmistukseen liittyvään asiantuntemukseemme, joka varmistaa kestävyyden ja turvallisuuden tuotannon kaikissa vaiheissa. Liity mukaamme vihreämpään tulevaisuuteen.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.