Mittalaitteita kestävään ja tehokkaaseen ammoniakin tuotantoon
Paranna prosesseja ja suojele samalla henkilöstöä, laitosta ja ympäristöä
Johdanto
Prosessimittalaitteet ammoniakin tuotantoon
Mittalaitteet ovat elintärkeitä vihreän ammoniakin turvallisen tuotannon varmistamiseksi. Kun kriittisistä parametreista saadaan tarkkoja ja reaaliaikaisia tietoja, voidaan haasteisiin, kuten ylikuumenemiseen, ylipaineeseen, epäpuhtauksiin tai vuotoihin, vastata asianmukaisesti.
Parametrit
Keskity tärkeimpiin prosessiparametreihin
Estä ylikuumeneminen
Tunnista reaktorin hotspot-pisteet ja mahdollista tarkka lämpötilan säätö turvallisella ja luotettavalla lämpötilamittauksella.
Kaasun koostumuksen seuranta auttaa parantamaan laitoksen yleistä suorituskykyä ja tehokkuutta. Käyttämällä Raman-spektroskopiaa varmistat luotettavat kvantitatiiviset kemiallisen koostumuksen mittaukset.
Useita termopareja on sijoitettu strategisesti koko katalyyttipetiin havaitsemaan kaikki epänormaalit lämpötilapiikit tai gradientit. iTHERM-monipistelämpötilamittari tarjoaa useita etuja, kuten esimerkiksi:
3D-anturien rajattomat asettelut mihin tahansa haluttuun prosessinvalvontakonfiguraatioon
Suuri räätälöintiaste modulaarisen tuotesuunnittelun ansiosta helpottaa asennusta, prosessien integrointia ja kunnossapitoa
Reaktori on ylipainesuojauksen ensisijainen kohde eksotermisen reaktion ja mahdollisen ylipaineen vuoksi. Älykäs painemittus Cerabar PMP71B voi auttaa ylipaineistuksen estämisessä Haber-Bosch-prosessin ytimessä.
Vankka rakenne ja Heartbeat Technologyn verifiointi- ja monitorointitoiminnot ei-toivottujen poikkeamien havaitsemiseen
Vähemmän systemaattisia vikoja – turvallinen SIL-käyttöönotto ja ohjattu testaustoiminto
Laitteen langaton ohjaus prosessialueella SmartBlue-sovelluksella
Happi voi olla todellinen ongelma katalyyttimyrkytyksessä. Pienetkin happimäärät voivat aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja. Happianalysaattorilla, kuten OXY5500, syöttökaasun epäpuhtauksia voidaan valvoa tarkasti. Se tarjoaa:
Paranna ammoniakin tuotannon hyötysuhdetta käyttämällä Raman-spektroskopiaa
Kriittisin mittaus on synteesireaktorin ja kompressorin välinen vety-typpisuhde kierrätysvirrassa. Oikean suhteen ylläpitäminen varmistaa maksimaalisen ammoniakin muodostumisen jokaisella läpikäynnillä. Raman Rxn5 -analysaattorimme tarjoaa:
Vankan, kompaktin rakenteen minimaalisilla käyttövaatimuksilla, ei näytteiden kuljetusta eikä kulutustarvikkeita
Inline-mittaus parantaa käyttäjän turvallisuutta ja antaa nopeat vasteajat
Jopa neljän kanavan saatavuus ja 150 m valokuitupituus
Tutustu, miksi olemme oikea kumppani kestävään ammoniakin tuotantoon
Turvallinen vihreän ammoniakin tuotanto
Tutustu turvalliseen vihreän ammoniakin tuotantoon, perehdy menetelmiin ja etuihin ja katso, kuinka se vie kohti kestävämpää huomista. Tutustu tarkemmin!
Mittalaitteet turvalliseen ja tehokkaaseen ammoniakin krakkaukseen
Tutustu innovatiiviseen mittalaitevalikoimaamme tehokkaan ja turvallisen ammoniakin krakkauksessa.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.