Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Historia
Prosessiveden valvonta elintarviketeollisuudessa
Kustannustehokas ja vaatimustenmukainen vedenlaadunvalvonta korkeaan käytettävyyteen ja tehokkaaseen tuotantoon
Vesi on perustava resurssi elintarviketeollisuudessa sekä lopputuotteille että suurelle määrälle prosessitehtäviä, kuten puhdistus, sterilointi ja höyrytys. Prosessiturvallisuus ja -laatu ovat ensiarvoisen tärkeitä, prosessiveden laatua on valvottava tarkasti, etenkin, jos se on kierrätettyä tuotantokustannusten säästämistä varten. Endress+Hauser tarjoaa luotettavia, joustavia ja helppohoitoisia ratkaisuja kustannustehokkaaseen valvontaan, maksimikäytettävyyteen ja saatavuuteen.
Avaimet käteen -järjestelmät tarkkaan ja vaatimustenmukaiseen vedenvalvontaan
Endress+Hauserin prosessiveden laadunvalvontapaneelit kattavat kaikki parametrit ja ne toimitetaan nopeasti käyttövalmiina. Koska ne ovat erittäin taloudellisia, ne tarvitsevat vain vähän tekniikkaa, niillä on pieni asennusjalanjälki ja ne kuluttavat minimimäärän vettä. Automatisoidulla suunnittelulla muokkaukset käyvät helposti ja kustannustehokkaasti. Kestävällä, helppohoitoisella PVC-U- tai PTFE-/ruostumatonta terästä olevilla putkituksilla varustetut ratkaisumme sisältävät myös Memosens- ja Liquiline-teknologian, mikä parantaa turvallisuutta entisestään tilatiedon ja lokitietojen ansiosta.
Mittauspisteet veden analysointiin teollisessa tuotannossa ja jätevedessä
Vaatimustenmukainen ja kustannustehokas vedenvalvonta tehokkaaseen elintarviketuotantoon
Miten voimme auttaa
Erittäin kattavan kokemuksen elintarvikealalla omaava Endress+Hauser yhdistää luotettavat ja alansa johtavat mittausteknologiat asiantuntijasuunnittelutukeen. Valvontajärjestelmien määrittämisestä juuri sinun tarpeisiin, suunnittelutyömäärän helpottamiseen ja kustannusten täyteen läpinäkyvyyteen - olemme kattava kumppanisi tehokkaan elintarviketuotannon optimaaliseen prosessiveden laadunvalvontaan.
Nopeuta prosessi- ja teknistä suunnittelua avaimet käteen -järjestelmillämme. Asentaminen käy myös nopeasti. Sinun tarvitsee vain kiinnittää paneeli seinään, liittää sähkö ja vesi - valvonta voi alkaa.
Integroituu saumattomasti olemassa oleviin tietoliikenneverkkoihisi. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, etävalvonta verkkopalvelimella ja pilviyhteydellä)
Optimoi puhdistus ja kunnossapito helppokäyttöisellä armatuurilla ja antureilla.
Varmista turvallinen, vaatimukset täyttävät prosessinohjaus Liquiline- ja Memosens-laitteilla ja Heartbeat-teknologialla. Kaikki mittaukset, kalibrointi-, kunnossapito- ja laitediagnostiikan tiedot tallennetaan ja niihin on pääsy prosessiohjauksen käyttöliittymästä tai sovelluksesta.
Valinnainen IIoT-liitettävyys mahdollistaa tarvittaessa asiantuntijoidemme pääsyn paneeleihisi etätukea varten. Lisäksi prosessiveden laadunvalvontajärjestelmä voidaan laajentaa joustavasti vaatimustesi muuttuessa.
Endress+Hauser tarjoaa kokonaiset, avaimet käteen -analyysijärjestelmät prosessiveden laadunvalvontaan elintarviketeollisuudessa. Ne sopivat yhteen koko tuotevalikoimamme kanssa ja ne voidaan toimittaa ja ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti sisältäen...
Endress+Hauser tarjoaa kokonaiset, avaimet käteen -analyysijärjestelmät prosessiveden laadunvalvontaan elintarviketeollisuudessa. Ne sopivat yhteen koko tuotevalikoimamme kanssa ja ne voidaan toimittaa ja ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti sisältäen asiantuntija-projektinhallintatuen, huippuluokan toimitusketjut, ja lisäksi tuotteiden ja palveluiden pitkäaikainen saanti on taattu.
Memosens CCS51D is a robust, low-maintenance free chlorine sensor. It provides stable and fast measured values in drinking water, pool and process water as well as utilities.
Lisää toiminnallista tehokkuutta ja mittausten luotettavuutta ja vähennä laatuun, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä riskejä Endress+Hauserin huoltopalveluilla.
Varmista mittauspisteen luotettavuus ja prosessin korkea suorituskyky heti alusta asti Endress+Hauserin käyttöönottopalveluilla.
Ladattavat tiedostot
Rakkaudesta laadukkaaseen veteen
Tutustu Endress+Hauserin erityisesti vedenkäsittelyalalle kehittämiin laitteisiin. Memosens ja Liquiline sekä monitorointiratkaisut helpottavat työtäsi vesilaitoksella.
Tutustu Endress+Hauserin erityisesti jäteveden käsittelyyn kehittämiin laitteisiin. Memosens ja Liquiline sekä monitorointiratkaisut helpottavat jäteveden käsittelyprosesseja.
Helpota elämää mittaustehtävään yksilöidyllä mittauskaapilla tai -säiliöllä. Tästä esitteestä saat yleiskatsauksen Endress+Hauserin analyysimittausratkaisuihin.
Tutustu, miten Endress+Hauserin ratkaisut jäteveden valvontaan tuovat kustannussäästöjä elintarviketeollisuudelle ja täyttävät samalla vaatimustenmukaisuuden nyt ja tulevaisuudessa.
Höyry- ja vesianalyysijärjestelmä (SWAS) elintarviketeollisuudelle
Höyry- ja vesianalyysijärjestelmä (SWAS) elintarviketeollisuudelle
Lastaus- ja purkulaitteistot elintarviketeollisuuteen
Lastaus- ja purkulaitteistot elintarviketeollisuuteen
Tutustu, miten Endress+Hauserin ratkaisut lisäävät tuottavuutta, säästävät kustannuksissa ja parantavat tarkkuutta elintarviketeollisuudessa lastattaessa nesteitä kuorma-autoihin ja säiliövaunuihin sekä purettaessa niitä.
Tutustu, miten Endress+Hauserin varastonvalvontaratkaisut auttavat hallinnoimaan raaka-ainevarastoja tai lopputuotteita eri paikoissa
Varastonhallinta elintarviketeollisuudessa
Varastonhallinta elintarviketeollisuudessa
Tutustu elintarviketeollisuuden huippuluokan varastonhallintaratkaisuihin ja siihen, miten Endress+Hauserin ratkaisut auttavat hallinnoimaan varastoja eri paikoissa.
Prosessiveden valvonta elintarviketeollisuudessa
Prosessiveden valvonta elintarviketeollisuudessa
Ota käyttöön tehokas, vaatimustenmukainen ja kustannustehokas elintarviketeollisuuden prosessiveden laadunvalvonta Endress+Hauserin avaimet ratkaisuilla.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.