Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Proline Promag W 0 x DN -rakenne

Täysiaukkoinen 0 x DN -rakenne

Maksimaalinen mittaussuorituskyky ilman painehäviötä – asennuspaikasta riippumatta

Täysiaukkoinen 0 x DN -rakenne Endress+Hauserin sähkömagneettisille Proline Promag -virtausmittareille mahdollistaa luotettavan mittauksen virtausprofiilista ja asennuspaikasta riippumatta. Nämä laitteet soveltuvat asennettavaksi ahtaisiin paikkoihin, kuten kompakteihin järjestelmiin tai koneikkoihin, koska ne eivät tarvitse sisäänmenoja eivätkä ulostuloja.

Edut

  • Lisää joustavuutta asennukseen

  • Virtausprofiilista riippumaton

  • Sisäänmenoja tai ulostuloja ei tarvita

  • Ei putkirajoituksia tai painehäviötä

Rajoittamaton virtausmittaus

Putken taitekohdat, insertit tai muut esteet putkessa voivat aiheuttaa turbulenssia virtaukseen ja johtaa epätarkkoihin mittauksiin. Täysiaukkoisen 0 x DN -rakenteen ansiosta sähkömagneettiset virtausmittarit (0 x DN full bore) jatkavat mittausta erittäin tarkasti (±0,5%). Täysiaukkoinen rakenne ilman rajoitteita estää painehäviöt ja on saatavana halkaisijaltaan jopa 3-metrisille putkille. Lisätietoja esitteestämme!

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Maailman ensimmäinen sähkömagneettinen virtausmittari rajoittamattomiin mittauksiin

Ladattavat tiedostot

    Täysiaukkoinen Proline Promag W 300/400/500 0 x DN

    Esite – Maailman ensimmäinen sähkömagneettinen virtausmittari rajoittamattomaan mittaukseen