Minimoi kaasun prosessoinnin ja nesteytysprosessilinjojen odottamattomat käyttökatkokset ja seisokkiajat
Nesteytetty maakaasu (LNG) on maakaasua, joka on jäähdytetty lämpötilaan −162 °C (−260 °F). Maakaasun muuntaminen nestemäiseen olomuotoon nesteytyslaitoksella käsittää tyypillisesti neljä pääprosessia: esikäsittely, seoshöyryn poisto ja dehydratointi, fraktiointi raskaiden hiilivetyjen poistamiseksi sekä nesteytys. Jokainen näistä nesteytetyn maakaasun prosessointioperaatioista vaatii tarkkaa ja luotettavaa prosessinohjausta. Sen avulla varmistetaan jatkuva ja keskeytymätön toiminta, joka on välttämätöntä nesteytetyn maakaasun oikea-aikaisen kuormauksen ja kuljetuksen varmistamiseksi.
> 200 000 USD
on potentiaalinen summa, joka aiheutuu molekyyliseulan 2 päivän seisokista maakaasulaitoksella. Nesteytetyn maakaasun laitoksella summa voi kapasiteetista riippuen nousta yli 1 miljoonaan dollariin.
Miten voimme auttaa
Olemme tukenasi valitessasi oikeita kenttälaitteita kriittisiin mittauksiin ja luotettavaan prosessinohjaukseen nesteytetyn maakaasun prosessointia varten, aina kaasun esikäsittelystä nesteytykseen saakka. Tämä kattaa äärimmäisen tarkan virtausmittauksen nesteissä, joihin on sekoittunut kaasuja, ja alhaisen virtauksen sovelluksissa, sekä monitoroinnin, jolla varmistetaan epäpuhtauksien poisto nesteytetyksi maakaasuksi prosessoidusta kaasusta; luotettavat lämpötila-anturit ja älykkäät kenttälaitteet varmistavat järjestelmän erinomaisen käytettävyyden.
Coriolis-teknologia tarjoaa monimuuttujaisen mittauksen ja optimoidun suorituskyvyn nesteille, joihin on sekoittunut kaasuja – MFT (Multi-Frequency Technology; monitaajuusteknologia)
Monimuuttujainen Vortex-virtausmittari, jolla on erinomainen mittaustarkkuus alhaisilla virtausnopeuksilla
Varmista, että kaasu vastaa nesteytetyn maakaasun kryogeeniselle nesteytykselle asetettuja vaatimuksia: TDLAS-analysaattorit (säädettävä diodilaserabsorptiospektroskooppi) tarjoavat nopean ja tarkan on-line-mittauksen vedelle (H2O) ja hiilidioksidille (CO2) amiinikäsittely-yksiköissä
Laitoksen paras mahdollinen käytettävyys ja turvallisuus luotettavan lämpötila-anturiteknologian avulla
Heartbeat Technology: diagnostiikka, verifiointi- ja monitorointitoiminnot varmistavat järjestelmän erinomaisen käytettävyyden ja turvallisuuden mahdollisimman vähällä vaivalla
Sovellukset
Tarkka virtausmittaus kaasuja sisältävien nesteiden sovelluksiin
Kryogeeniset virtaussovellukset nesteytetyn maakaasun nesteytyslaitoksella tuovat mittaukseen haasteita kaksifaasisten virtausolosuhteiden takia. Lämpötilamuutokset ja paineen lasku aiheuttavat höyrystymistä ja kaasun sekoittumista nesteeseen. Ne puolestaan aiheuttavat liian pieniä tai liian suuria mittauslukemia tai pysäyttävät mittauksen kokonaan.
Meidän kenttäosaamisemme
Innovatiiviset Coriolis-massavirtausmittarimme tarjoavat ainutlaatuisen ratkaisun kaasuja sisältävien nesteiden sovelluksiin. Patentoitu monitaajuusteknologia varmistaa luotettavan ja jatkuvan mittauksen, reaaliaikaisen datan ja erinomaisen käytettävyyden.
Erittäin tarkka tiheyden, massan ja tilavuusvirtauksen mittaus jopa silloin, kun nesteeseen on sekoittunut kaasuja
Nesteytetyn maakaasun laskutusmittaushyväksynnät OIML R117 ja MI-005
Ei huollon tarvetta; kompakti rakenne tarjoaa joustavat asennusmahdollisuudet
Heartbeat Technology mahdollistaa prosessinaikaisen verifioinnin ilman prosessin keskeytystä
Aiempaa parempi alhaisen virtauksen mittaus Vortex-virtausmittareilla
Vortex-virtausmittareista on tullut todellisia työmyyriä nesteytetyn maakaasun laitoksissa sekä neste- että kaasusovelluksissa. Useimmat vortex-virtausmittarit menettävät kuitenkin signaaleja pienillä virtauksilla ja mittaavat epätarkasti, kun Reynoldsin luku on alle 20 000.
Meidän kenttäosaamisemme
Me autamme voittamaan nämä ja monet muut haasteet. Endress+Hauserin Vortex-virtausmittari on erinomainen valinta: sillä on hyvä alhaisen virtauksen mittauksen suorituskyky, sen vankka rakenne kestää hyvin lämpöshokkeja ja tärinää ja siinä on monimuuttujaisia (paine ja lämpötila) vaihtoehtoja. Kaasuille, nesteille ja höyrylle.
Parannettu signaalienkäsittely johtaa optimaaliseen tulokseen: mittaus alkaa jo 16 % pienemmällä Reynoldsin luvulla kuin markkinoiden muilla pyörrevirtausmittareilla. Versiot, joihin on integroitu kaksiportainen nimellisläpimitan pienennys, mittaavat jo 76 % pienemmällä luvulla
Lineaarisin vortex-mittari, jonka tasainen tarkkuus yltää jopa niinkin alas kuin 10 000 Reynoldsin lukua
PremiumCal varmistaa erinomaisen mittaustarkkuuden +/- 0,65 % (nesteet) / +/- 0,9 % (kaasut) mahdollistaen siten nesteytetyn maakaasun laitoksesi parhaan mahdollisen käytettävyyden silloinkin, kun virtausnopeudet ovat alhaisia
Tarkka lämpötilan mittaus on erittäin tärkeässä asemassa kaasunprosessointilaitoksissa. Määräystenmukaiset rajat ylittävät lämpötilaerot maakaasun ja amiinin / glykolin välillä, joka tulee kontaktoriin kaasunpuhdistus- ja dehydratointiyksiköissä, aiheuttavat kaasun kondensoitumista, vaahtoutumista ja hävikkiä. Luotettavaa lämpötilan monitorointia koko lämmönvaihtimen alueella tarvitaan myös likaantumisen havaitsemiseksi.
Meidän kenttäosaamisemme
Kestävät lämpötilalähettimemme minimoivat laitoksen käyttökatkokset alansa edistyksellisimmän ja innovatiivisen teknologian avulla.
Anturin varmistustoiminto vikatapauksessa ilman, että mittaus keskeytyy
Anturin poikkeamien ja korroosion ilmaisu
Runsas valikoima maailmanlaajuiset standardit täyttäviä suojataskuja
Putkien tai putkiseinämien pintalämpötilan mittaus
Innovatiiviset StrongSens-anturit varmistavat iskun- ja tärinänkestävyyden > 60 g
On-line-monitorointi: H2S ja CO2 kaasunpuhdistuksessa
Kaasunpuhdistusprosessit poistavat seoshöyryt (H2S ja CO2) hapankaasusta kryogeenisen nesteytyksen vaatimusten täyttämiseksi. H2S- ja CO2-pitoisuuksien mittaaminen hapankaasusta amiinikäsittely-yksiköiden sisäänmenossa sekä rikkivedyttömästä maakaasusta amiinikäsittely-yksiköiden ulostulossa on tärkeää käsittelyprosessien ohjaamiseksi ja optimoimiseksi. Näin varmistetaan nesteytetyn maakaasun syöttökaasun laatu ja estetään mahdolliset vauriot laitokselle nesteytyksen aikana.
Meidän kenttäosaamisemme
TDLAS-analysaattorit (säädettävä diodilaserabsorptiospektroskooppi) ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi näissä kriittisissä mittauksissa.
Poikkeuksellisen nopea reagointi H2S:n ja CO2:n pitoisuuksien muutoksiin on tärkeä ominaisuus amiinikäsittely-yksiköiden valvonnassa
Alhaiset kunnossapito- ja toimintamenot, koska kanto- ja palokaasuille ei tarvita lieriöelektrodeja eikä mittauksiin tarvita lyijyasetaattiteippiä
Kosketukseton lasermittaus ehkäisee likaantumista ja korroosiota, jolloin nesteytetyn maakaasun laitoksesi voi toimia luotettavasti pitkällä aikavälillä
Laitteen diagnostiikka, verifiointi ja monitorointi
Öljy- ja kaasuteollisuus toimii vaikeissa olosuhteissa. Tarvitset prosessilaitteidesi kunnon paremman läpinäkyvyyden, jotta vältyt kalliilta suunnittelemattomilta kunnostuksilta ja käyttökatkoksilta, vähennät kunnossapitokustannuksia ja parannat järjestelmän käytettävyyttä.
Meidän kenttäosaamisemme
Monessa älykkäässä kenttälaitteessamme on Heartbeat Technology, joka parantaa laitoksen käytettävyyttä ja varmistaa erinomaisen prosessiturvallisuuden ainutlaatuisten integroitujen diagnostiikka-, verifiointi- ja monitorointiominaisuuksiensa ansiosta.
Jatkuva kenttälaitteiden itsediagnostiikka tuottaa laitteidesi ja prosessiesi jatkuvat kuntotarkastukset. Ja mikäli laitteeseen tulee jokin ongelma, saat välittömästi selkeät ohjeet, mitä pitää tehdä
Tarkasta milloin tahansa, mistä tahansa, prosessia keskeyttämättä, että laitteesi toimivat kunnolla
Heartbeatin monitorointitoiminta tuottaa yksityiskohtaista laite- ja prosessidataa. Sen avulla onnistuvat trendianalyysit ja siten myös ennakoivat huollot
Kenttälaitteidemme mittaustarkkuuden ja parannetun prosessinohjauksen ansiosta voit varmistaa maakaasun nesteytysprosessiesi jatkumisen keskeytyksettä. Modernilla teknologialla varustetut kenttälaitteet lyhentävät käynnistysaikaa, auttavat välttämään ennakoimattomat käyttökatkokset ja varmistavat laitoksen mahdollisimman suuren käyttöasteen. Älykkäät kenttälaitteet, joissa on edistyksellinen diagnostiikka, verifiointi- ja monitorointitoiminnot, tarjoavat juuri tarvitsemaasi tietoa oikeiden kunnossapitoratkaisujen tueksi.
> 30 miljoonaa
ympäri maailman asennettua kenttälaitetta
> 800 000
Coriolis-virtausmittaria asennettu onnistuneesti ja laajasti eri teollisuudenaloille
> 40 maassa
sijaitsee Endress+Hauserin myynti- ja huoltoyhtiö. Maailmanlaajuinen, yli 1000 asiantuntijan verkostomme on valmiina palvelemaan kautta maailman, jotta maakaasun nesteytysprosessisi toimivat hyvin ja aina optimaalisella tavalla
Selaa portfoliotamme!
Analyysimittaus
Analyysimittaus
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Related Stories
Availability
Ota käyttöön ennakoiva kunnossapito öljy- ja kaasuteollisuudessa
Ota käyttöön ennakoivat huollot öljy- ja kaasuteollisuudessa hyödyntämällä kenttälaitedataa. Samalla vähennät suunnittelemattomia seisokkeja, tehostat käytettävyyttä ja pienennät huoltokustannuksia.
Optimoi resurssisi ja maksiomi laitoksesi suorituskyky. Tutustu tarkemmin!
Elintarvike- ja juomateollisuus: Luota laatuun
Elintarvike- ja juomateollisuus: Luota laatuun
Olemme yhteistyökumppanisi, jonka avulla täytät globaalit hygieniasäädökset, varmistat tasalaatuisen tuotannon ja laitoksesi käytettävyyden samalla, kun resursseja säästyy ja kustannukset pienenevät.
Biotieteet: Innovatiivinen teknologia prosessien huippuosaamiseen
Biotieteet: Innovatiivinen teknologia prosessien huippuosaamiseen
Ryhdy kumppaniksemme nopeuttaaksesi matkaasi työpöydältä tuotantoon minimoimalla riskit jokaisessa vaiheessa.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.