Liquiline CM444 is a state-of-the-art transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, chlorine, turbidity, sludge level, SAC, nitrate and many other parameters.
Tärkeimmät tekniset tiedot
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
The Liquiline CM444 transmitter allows you to connect up to 4 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, flexible expandability, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
Liquiline CM444 is suitable for all industries and their utilities, such as:
Food & Beverages
Life Sciences
Power & Energy
Water & Wastewater
Chemicals
Marine
It features the following communication protocols and interfaces:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
The transmitter can be extended with a module whose explosion protection approvals, such as IECEx, ATEX, and CSA, allow the connection of sensors installed in hazardous areas.
Edut
Clever simplicity: One controller for all parameters and applications, intuitive user interface, automatic sensor recognition, hot plug & play with pre-calibrated Memosens sensors.
Highest flexibility: Universal modules for all parameters minimize spare part stock and allow for easy 1-click extension to up to 8 channels at any time.
Seamless system integration: Unique portfolio of communication standards suits every distributed control system (DCS).
Simple and safe commissioning: Saving configuration on SD card enables fast set-up on duplicate installations.
Process control from a distance: Integrated web server that allows the operator to remotely view diagnostic data, perform configurations, or access device parameters in any web browser - even via Smartphone.
Higher availability, lower costs: Heartbeat Technology enables status-oriented maintenance and easy verification of the entire measuring point and helps to carry out optimization measures.
Helpota elämää ja lisää prosessiturvallisuutta sekä liitettävyyttä digitaalisella Memosens 2.0 -teknologialla.
Älykkäät mittalaitteet Heartbeat Technologylla
Haluatko lisätä laitoksen suorituskykyä ja alentaa kustannuksia? Älykäs Heartbeat Technologylla varustettu mittalaitevalikoimamme tarjoaa syvällistä tietoa laitteista kustannustehokkuuden ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi.
Meriveden käyttäminen käymälöiden huuhteluun voi säästää suuren määrän juomavettä. Jatkuvan vedensaannin varmistamiseksi käytössä olevien antureiden on toimittava luotettavasti, jotta veden laatutavoitteet täyttyvät.
Tampereen Vesi luottaa Endress+Hauserin mittauksiin ja palveluihin sekä talousveden tuotannossa että jätevedenpuhdistuksessa. Tesoman vesitornissa käyttöönotettu analyysipaneeli on ensimmäinen laatuaan Suomessa.
AVR Waste Botlekissa Rotterdamissa prosessoi jopa 1,7 miljoonaa tonnia jätevettä vuodessa. Tutustu, miten yritys optimoi pH-mittauksensa Endress+Hauserin avulla
Korkea automaatioaste yhdessä erityisen ammattitaidon kanssa varmistaa eri laiteversioiden äärimmäisen tehokkaan tuotannon. Räätälöimme laitteesi tarkalleen tarpeidesi mukaan.
Haluatko lisätä laitoksen suorituskykyä ja alentaa kustannuksia? Älykäs Heartbeat Technologylla varustettu mittalaitevalikoimamme tarjoaa syvällistä tietoa laitteista kustannustehokkuuden ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi.
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Ingress protection
IP66 / IP 67
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Mittausperiaate
Sensor ORP / Redox
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Ingress protection
IP66 / IP 67
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Mittausperiaate
Conductive
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Ingress protection
IP66 / IP 67
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Mittausperiaate
Amperometric oxygen measurement
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Etherne
Additional certifications
EAC, cCSAus
Mittausperiaate
Free chlorine
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Mittausperiaate
Single beam scattered light
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Ingress protection
IP66 / IP 67
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Mittausperiaate
Ultrasonic sensor
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Ingress protection
IP66 / IP 67
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Mittausperiaate
Potentiometric / ISE
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Input
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.