Teknologiat tekevät mittauksesta tarkkaa, prosesseista luotettavia ja laitosten hallintajärjestelmistä tehokkaita
Nykypäivän nopeasti muuttuvissa prosessiautomaatiotarpeissa ainoastaan jatkuva innovaatio pitää meidät ajan tasalla tai jopa aikaamme edellä. Kehitämme anturitekniikoita yhteistyössä tutkimusinstituuttien kanssa sekä asiakkaidemme tarpeiden perusteella. Innovatiivisuus ei kuitenkaan koske vain antureita. Teollinen kommunikaatio ja tiedonhallintateknologiat ovat ratkaisevassa roolissa valmistautuessa digitalisaatioon.
Tutustu laitteidemme ja ratkaisujemme takana oleviin innovatiivisiin teknologioihin, joiden ansiosta mittaus on tarkkaa, prosessit luotettavia ja laitosten hallintajärjestelmät tehokkaita.
Innovatiivinen lämpötilan mittaus - lyhyen vasteajan lämpötila-anturi erittäin tarkkoihin mittauksiin ja tarkkaan prosessin hallintaan. Tärinänkestävyys jopa 60g.
Memobase Pro -sovellus - laajenna Liquiline-lähetintä
Memobase Pro -sovellus - laajenna Liquiline-lähetintä
Tehokkaalla Memobase Pro -sovelluksella voit tehdä älypuhelimestasi älykkään mittaus- ja kalibrointijärjestelmän Memosens-antureille.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Ainutlaatuinen lämpötila-anturiteknologia perustuu integroituun kiintopiste-referenssielementtiin, joka mahdollistaa perinteisen Pt100 RTD-anturin luotettavan ja tarkan uudelleenkalibroinnin.
IO-Link-tietoyhteys
IO-Link-tietoyhteys
IO-Link -tietoyhteys auttaa laitoksesi digitalisoinnissa
Elektronisen paine-eron mittausjärjestelmät
Elektronisen paine-eron mittausjärjestelmät
Elektroninen paine-eron mittausjärjestelmä parantaa tarkkuutta, helpottaa asennusta ja alentaa huoltokustannuksia.
Innovatiivinen lämpötilan mittaus - iTHERM StrongSens
Innovatiivinen lämpötilan mittaus - iTHERM StrongSens
Innovatiivinen lämpötilan mittaus - tukeva lämpötila-anturi erittäin tarkkoihin mittauksiin ja tarkkaan prosessin hallintaan. Tärinänkestävyys 60 g.
iTHERM ProfileSens TS901 -monipistekaapelianturi
iTHERM ProfileSens TS901 -monipistekaapelianturi
Erittäin luotettava monipistelämpötila-kaapelianturi öljy- ja kaasuteollisuuden sekä petrokemian sovelluksiin on suunniteltu lyhentämään huoltovälejä ja minimoimaan siten anturivikojen aiheuttamien odottamattomien käyttökatkosten riskiä.
iTHERM QuickNeck - Oikea kiertoliike
iTHERM QuickNeck - Oikea kiertoliike
Lämpötilan mittausarmatuuri voidaan irrottaa helposti kiertämällä QuickNeck-prosessiliitäntää, mikä säästää aikaa ja työtä huollon ja uudelleenkalibroinnin yhteydessä.
SmartBlue-sovellus
SmartBlue-sovellus
Voit käyttää kaikkia laitteitasi turvallisesti ja luotettavasti sopivasta paikasta: SmartBlue-sovelluksella otat käyttöön, ohjaat ja huollat Endress+Hauserin laitteita langattomalla Bluetooth®-teknologialla.
Tutkan mittaustaajuus 80 GHz
Tutkan mittaustaajuus 80 GHz
Maailman ensimmäinen erittäin tarkka, lähetystaajuudella 80 GHz toimiva tutka nesteiden pintamittaukseen.
Optimoi laitoksen turvallisuus ja käytettävyys. Säädettävä diodilaserabsorptiospektroskooppi (TDLAS) mittaa nopeasti ja luotettavasti pitoisuuksia prosessin kaasuvirroissa reaaliaikaisesti.
Älykkäät mittalaitteet Heartbeat Technologylla
Älykkäät mittalaitteet Heartbeat Technologylla
Haluatko lisätä laitoksen suorituskykyä ja alentaa kustannuksia? Älykäs Heartbeat Technologylla varustettu mittalaitevalikoimamme tarjoaa syvällistä tietoa laitteista kustannustehokkuuden ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi.
Memosens 2.0: huippuunsa hiottu anturiteknologia
Memosens 2.0: huippuunsa hiottu anturiteknologia
Helpota elämää ja lisää prosessiturvallisuutta sekä liitettävyyttä digitaalisella Memosens 2.0 -teknologialla.
Paranna laitoksen turvallisuutta, varmista tuotelaatu ja optimoi toiminnot. Spektroskooppiset Raman-analysaattorit mittaavat näytteidesi koostumuksen ja molekyylirakenteen laboratoriosta prosessiin reaaliaikaisesti.
Liquiline: huippuunsa hiottu lähetinalusta
Liquiline: huippuunsa hiottu lähetinalusta
Valitsemalla Liquiline-alustan valitset itse asiassa pienemmät varastointikustannukset, lyhyemmän asennusajan ja lisäät käyttöturvallisuutta!
Höyryn laadun mittaus Proline Prowirl 200:lla
Höyryn laadun mittaus Proline Prowirl 200:lla
Höyryn laadun mittaus Proline Prowirl 200:lla - Prowirl on maailman ensimmäinen virtausmittari, joka voi mitata märän höyryn, kylläisen höyryn ja tulistetun höyryn laadun ja määrän.
Proline – yksinkertaisesti älykäs
Proline – yksinkertaisesti älykäs
Proline tarjoaa tarkan ja luotettavan prosessitiedon ensiluokkaisten mittausominaisuuksiensa ansiosta. Laitoksen käyttäjille tämä tarkoittaa entistä parempaa tuotannon laatua, turvallisuutta ja laitoksen käytettävyyttä.
Innovatiivinen TempC Membrane -painevälitin
Innovatiivinen TempC Membrane -painevälitin
Parasta tarkkuutta ja prosessiturvallisuutta mitattaessa painetta ja paine-eroa painevälittimillä.
Human Machine Interface (HMI) yhtenäistää toiminnan
Human Machine Interface (HMI) yhtenäistää toiminnan
Kun laite on nopeasti ymmärrettävä, koulutukseen ei tarvitse käyttää niin paljoa aikaa ja tehtävien suorittaminen tehostuu. Tutustu lähemmin standardoituun HMI-käyttöliittymään.
Saumaton kenttälaitteidemme integrointi monien eri valmistajien automaatiojärjestelmiin. Kenttälaitetestit toimittajasta riippumattomassa ympäristössä. Avointen standardien tuki.
RTD-lämpötilanmittaus
RTD-lämpötilanmittaus
Vastuslämpötilamittareiden (RTD) tekniikka, rakenne ja edut lämpötilan mittauksessa.
TC-lämpötilan mittaus
TC-lämpötilan mittaus
Termoparien (TC) tekniikka, rakenne ja edut lämpötilan mittauksessa.
Fieldbus-teknologia
Fieldbus-teknologia
Digitaalisen tietoyhteyden ja älykkäiden kenttälaitteiden käyttö lisää laitoksen turvallisuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä. Tutustu lisää, miten valita työhön parhaiten sopiva teknologia.
IO-Link - helppo, nopea ja tehokas yhteys antureihin
IO-Link - helppo, nopea ja tehokas yhteys antureihin
Endress+Hauserin Fundamental-valikoima tarjoaa oheisprosesseihin huomattavan määrän helppokäyttöisiä ja luotettavia mittalaitteita, joissa on IO-Link -ominaisuus.
Ethernet-APL
Ethernet-APL
Ethernet-APL tarjoaa nopean tiedonsiirron ja tuo älykkyyttä prosessiautomaatioon. Lisää laitoksen käytettävyyttä ja optimoi prosessit hyödyntämällä IIoT:n uudet mahdollisuudet.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.