Energialaskurit ja energiasovellusten hallinta prosessiarvojen valvontaan
Energialaskurit ja energiasovellusten hallinta prosessiarvojen valvontaan
Lämmitys ja jäähdytys ovat energiaintensiivisiä prosesseja. Koska kustannukset nousevat jatkuvasti ja energiakustannukset saattavat alasta riippuen muodostaa jopa 40 % teollisuuden kokonaiskustannuksista, energian optimointi on erittäin ajankohtainen aihe. Optimointi perustuu energiavirtojen tallennukseen. Siihen käytetään energialaskureita ja energiasovellusten hallintaa. Ne käyttävät virtausta, lämpötilaa ja/tai painetta nesteiden ja höyryn energiapitoisuuden laskemiseen.
You've viewed 8 of 32 products
Tuotevalikoiman kuvaus
Energialaskureiden tuotevalikoimamme sisältää seuraavat:
- Energialaskuri: höyry- ja lämpötietokone teollisen energian laskemiseen höyrystä ja vedestä
- Virtaus- ja energialaskuri: yleinen virtaus- ja energiatietokone kaasuille, nesteille ja höyrylle
- EngyCal: BTU-mittari ja höyrylaskuri energian laskemiseen ja hallintaan
Energialaskurimme sisältää:
- Energialaskuri: Memograph M, jonka energiapaketti laskee massan ja energian virtauksen vesi- ja höyrysovelluksissa
Mittausperiaate
Turvalliset tiedonhallintajärjestelmät mittaavat liitettyjä tulosignaaleja ja päättelevät yksittäisten sovellusten tarvitsemat tiedot. Tämä tieto tulee sitten laitteen näyttöön ja se tallennetaan myös sisäisesti tai vaihtoehtoiseen tallennusvälineeseen. Tämä prosessitieto voidaan tallentaa pitkäaikaisesti välittämällä se ylemmille järjestelmille (esim. tietokoneille) ja näin se on helposti saatavana napin painalluksella.
Näille kaikille laitteille on yhteistä, että ne eivät kulu (ei kynää eikä paperia) ja säästävät siksi aikaa ja rahaa.
Eri rajapintojen avulla ne voidaan integroida mitattujen tietojen tallennusta ja prosessiautomaatiota varten uusimman kehityksen mukaisiksi topologioiksi. Graafisten näyttöjen avulla energialaskureita ja energiasovellusten hallintaa voidaan käyttää teknisen suunnittelun prosessijaksoihin ja tätä kautta nopeaan paikan päällä tapahtuvaan reagointiin.
Matemaattiset ja loogiset yhdistelmät mahdollistavat monimutkaiset laskutoimitukset sekä mitatun signaalin automaattisen analysoinnin.
Edut
- Energianhallintasovellukset kaikille teollisuudenaloille
- Korkea tietoturva
- Massan, lämmön laadun, nettomäärän, lämpöeron ja lämpömäärän laskeminen kaasu-, neste-, höyry- ja vesisovelluksissa
- Samanaikainen jopa kuuden laitekohtaisen sovelluksen laskeminen
- Päiväyksen ja kellonajan sisältävä lokikirjatoiminto virheviesteille ja parametrimuutoksille