Spektroskooppiset Raman-analysaattorit
Kemiallisen koostumuksen vankka optinen mittaus
Raman-analysaattorit tarjoavat tarkat mittaustiedot, joita tarvitaan kriittisten toimintojen jatkuvan turvallisuuden ja tehokkuuden ylläpitoon. Kemiallisen analyysin suorituskyvystään palkitut, tarkat Raman-analysaattorimme suorittavat reaaliaikaisia, paikan päällä tehtäviä, laboratorion edellyttämiä mittauksia, jotka ovat skaalattavissa kustannustehokkaasti tuotantoympäristöön. Tutustu alla kattavaan tuotevalikoimaan tuotehakumme kautta.
You've viewed 8 of 32 products
Miten Raman-analysaattori valitaan
Biotieteissä, elintarviketeollisuudessa, kemianteollisuudessa ja öljy- ja kaasuteollisuudessa käytetyt Raman-analysaattorimme ja anturit on tarkoitettu kiintoaineille, nesteille, kaasuille ja lietteille suuren tehokkuuden varmistamiseksi laboratorio- tai prosessiympäristöissä. Ne voidaan konfiguroida sovelluksesi Raman-näytteenottopisteeseen, jolloin luotettava kemiallinen analyysi voidaan saada missä tahansa asennusympäristössä.
Raman Rxn -tuotevalikoima
Raman Rxn -analysaattorit
- Määritettävissä mittaamaan jopa neljää prosessia
- Aallonpituudet 532 nm, 785 nm tai 1000 nm
- Käyttäjäystävällinen sisäänrakennettu ohjelmisto, jossa intuitiivinen kosketusnäyttö tai verkkokäyttöliittymä
- Menetelmä on helposti siirrettävissä kehityslaboratorioista tuotantoympäristöön
- Sertifikaatit: CSA, ATEX ja IECEx
Raman Rxn -anturit ja optiikka
- Joustava mittauskyky - in-line tai on-line
- Korkea laatu, korroosionkestävät anturimateriaalit
- Kosketuksettomat ja in-line-mittaukset
- Helppo näytteenotto
Raman-teknologia selitettynä
Raman-teknologia käyttää laservalon tiettyjä aallonpituuksia, jotka ovat vuorovaikutuksessa molekyylien kanssa hajonnan aikaansaamiseksi. Pieni määrä laservaloa siirtyy energiansiirron seurauksena (Raman-vaikutus). Takaisinsironneet fotonit kerätään ja suodatetaan erottamalla Raman-valo. CCD-ilmaisin tunnistaa kemiallisten komponenttien ainutlaatuisen "sormenjäljen" ja määrittää kunkin määrän, tehden siitä erinomaisen tekniikan tarkalle koostumusanalyysille.
Raman-järjestelmän komponentit
Raman-järjestelmä koostuu neljästä elementistä: analysaattorista, antureista, ohjelmistosta ja tietoanalyysistä.
Raman-analysaattori on järjestelmän "sydän" sisältäen laserin, spektroskooppisen moottorin ja sisäänrakennetun valvontalaitteen. Anturit ovat prosessin "silmät" tai ikkunat. Ohjelmisto on järjestelmän "aivot", ohjaten tietojen muodostusta. Tietoanalyysikomponentti "kääntää" raakatiedon merkitykselliseksi tiedoksi. Kaikki neljä komponenttia yhdessä muodostavat täydellisen Raman-järjestelmän.
Edut
- Sisäänrakennettu ohjausohjelmisto: Saumaton mittaus inline, online tai linjalla reaaliajassa 24/7 ja yhteydessä vuoden jokaisena päivänä.
- Laboratorio- ja prosessiskaalattavuus: Toteuta prosessinäkemys ja paranna tehokkuutta tuotelaadun varmistamiseksi tuomalla kemiallinen analyysi laboratoriosta tuotantoympäristöön.
- Näytteenottoratkaisut moniin sovelluksiin: Saat pitkäaikaista mittausvakautta kemiallisiin, polymeeri-, öljy- ja kaasu-, elintarvikealan, lääketeollisuuden ja paikan päällä tehtävään bioprosessien valvontaan (soluviljely, käymis- ja alavirtaprosessit).
- Kaikkien väliaineiden näytteenotto: Mahdollista kiintoaineiden, nesteiden ja kaasujen kemiallinen analyysi missä tahansa asennusympäristössä erityisillä kuituoptiikkanäyteantureillamme.
- Vankka yhteensopivuus ja hallintajärjestelmät: Varmista saumaton siirtyminen cGMP:hen työskentelemällä ainoan Raman-prosessiyrityksen kanssa, joka on ISO:9001:2015 -rekisteröity ja ISO14001:2015 ja ANSI Z10-2012 sertifioitu.