Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
1000 mm (39,37")
-
Max. immersion length on request
5.000 mm (196,85")
Käyttöalue
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
TA576 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.
Edut
The extension, the immersion and the tapering lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements
A wide choice of standard materials and flanged connections is available; special versions can be ordered according to specifications
Different grades of surface finishing are also available
The thermowell stem shape can be straight, conical or conical tapered
The process connection is flanged with double sided standard or full penetration weld
Lean-valikoima
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
Omnigrad TA575, TA576 Technical Information
Heavy duty - general purposethermowell made of drilled barstock
material with flanged weld typeEN FI 26/05/2014Kieli:
Englanti
Versio:
26/05/2014
Tiedoston koko:
347.7 KB
Tiedoston nimi:
TI01128TEN_0113.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN FI 26/09/2005Kieli:
Englanti
Versio:
26/09/2005
Tiedoston koko:
127.9 KB
Tiedoston nimi:
TI138ten.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Industrial Protecting Tube omnigrad TA576
Heavy duty - General purpose
From round bar stock
Flanged weld type
Also Du Pont SR6T/SR7TEN FI 01/10/1997Kieli:
Englanti
Versio:
01/10/1997
Tiedoston koko:
103.5 KB
Tiedoston nimi:
TI163ten_1097.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN FI 01/12/2016Kieli:
Englanti
Versio:
01/12/2016
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Kieli:
Saksa
Versio:
17/05/2023
Tiedoston koko:
17.9 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Kieli:
Englanti
Versio:
17/05/2023
Tiedoston koko:
18 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Kieli:
Espanja
Versio:
20/04/2018
Tiedoston koko:
5.5 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Kieli:
Italia
Versio:
17/02/2020
Tiedoston koko:
30.6 MB
Tiedoston nimi:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Kieli:
Japani
Versio:
17/02/2020
Tiedoston koko:
38.9 MB
Tiedoston nimi:
FA00006TJA_2020.pdf
-