Vortex-virtausmittarit
Vortex-virtausmittaus: kestävä ja yleisesti sovellettavissa nesteisiin, kaasuihin ja höyryyn
Vortex-virtausmittareita käytetään lukuisilla teollisuudenaloilla nesteiden, kaasujen ja höyryn tilavuusvirtauksen mittaukseen. Kemian- ja petrokemianteollisuuden sovelluksissa, esimerkiksi energiantuotannossa ja lämmitysjärjestelmissä, käytetään hyvin erilaisia nesteitä: kylläistä höyryä, tulistettua höyryä, paineilmaa, typpeä, nestemäisiä kaasuja, hiilidioksidia, täysin deionisoitua vettä, liuotteita, lämmönsiirtoöljyjä, kattilan syöttövettä, kondensaattia, jne.
You've viewed 8 of 32 products
Ainutlaatuinen Prowirl 200
Vortex-virtausmittarit ovat myös laajasti käytössä massavirtauksen mittauksessa. Näin ollen nykyaikaiset Vortex-mittarit, kuten monimuuttujainen Prowirl 200, on suunniteltu myös muiden arvojen, kun tilavuusvirtauksen mittaukseen, ja ne sisältävät lämpötila-anturin ja virtaustietokoneen.
Prowirl 200 on maailman ensimmäinen Vortex-mittari, jossa on mahdollisuus valvoa höyryn laatua ja lähettää välittömästi hälytysviesti märän höyryn tapauksessa. Prowirl 200:aa voidaan myös käyttää virtauksen valvontajärjestelmissä SIL 2:een ja SIL 3:een saakka ja se on TÜV Rheinlandin riippumattomasti arvioima ja sertifioima IEC 61508:n mukaan.
Vortex-virtausmittausperiaate
Höyryn laadun mittaus Prowirl F 200:lla - maksimaalisen toimintaturvallisuuden sekä energia- ja kustannustehokkuuden hyväksi
Tämä video näyttää, että Prowirl 200 on maailman kestävin vortex-virtausmittari jopa äärimmäisissä prosessiolosuhteissa.
Märän höyryn havaitseminen; höyryn kuivuusasteen mittaus.
Vortex-virtausmittausperiaate
Tämä mittausperiaate perustuu siihen, että virtauksessa nesteiden alavirtaan oleviin esteisiin, kuten siltojen tukipilareihin, muodostuu turbulenssia.
Jokaisen Vortex-virtausmittarin sisällä on putken keskellä bluffirunko. Heti, kun virtausnopeus saavuttaa tietyn arvon, tämän bluffirungon taakse muodostuu pyörteitä, ne irtoavat virrasta ja ne kuljetetaan alavirtaan. Pyörteiden irtoamisen taajuus on suoraan verrannollinen virtauksen keskinopeuteen ja näin ollen tilavuusvirtaukseen.
Irronneet pyörteet bluffirungon molemmilla puolilla tuottavat vuorotellen paikallisen positiivisen tai negatiivisen paineen, jonka kapasitiivinen anturi havaitsee ja syöttää elektroniikkaan ensisijaisena digitaalisena lineaarisena signaalina.
Edut
- Soveltuu yleisesti nesteiden, kaasujen ja höyryn mittaukseen
- Paineen, tiheyden, lämpötilan ja viskositeetin muutoksilla ei juurikaan ole vaikutusta
- Suuri pitkän aikavälin vakaus: ei nollapistepoikkeamaa ja elinikäinen K-kerroin
- Kattava säätöaluesuhde, tyypillisesti 10:1 - 30:1 kaasuille/höyrylle, tai nesteille jopa 40:1
- Laaja lämpötila-alue: –200...+400 °C (pyynnöstä +450 °C)