©Endress+Hauser
Tärkeimmät tekniset tiedot
Process temperature
-40 °C ... 100 °C (-40 °F ... 212 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 10 bar (Vacuum ... 145 psi)
Min. conductivity of medium
Käyttöalue
The Liquipoint FTW31 offers simple and safe point level detection in conductive liquids. It offers numerous measuring possibilities due to multipoint detection (up to 5 rods).
For use in conductive liquids (as of 10μS/cm). For overfill prevention, dry running protection, two-point control of pumps or multiple point detection.
Process connections: Threads
Sensor length: 0.1 to 4m (3.9 to 157")
Temperature: -40 to 100°C (-40 to 212°F)
Pressure: -1 to 10bar (-14.5 to 145psi)
International explosion protection certificates, overfill prevention and leakage detection certificate WHG
Edut
Cost-effective probe for conductive liquids with detection of up to five point levels with one probe
No calibration required
Standard setting for the most common conductive liquids
No moving parts in the tank - long service life, reliable operation with no wear or blockages
Fundamental-valikoima
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
©Endress+Hauser
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Standardituotteet
Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Laadukkaat tuotteet
Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Erikoistuotteet
Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
FLEX-valikoima
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Fundamental-valikoima
Täytä perusmittaustarpeesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Lean-valikoima
Käsittele ydinprosessejasi helposti
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Extended-valikoima
Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Xpert-valikoima
Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Loading alternative products
Characteristic / Application
Compact rod probe with multipoint detection, possible up to 5 switch points. Simple rod shortening.
Supply / Communication
DC PNP 10,8V ... 45V Relay 20V ... 230V AC Relay 20V ... 55V DC
Ambient temperature
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Process temperature
-40 °C ... 100 °C (-40 °F ... 212 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 10 bar (Vacuum ... 145 psi)
Min. conductivity of medium
Sensor length
0.1m ... 4m (3.9" ... 157")
Application limits
Observe min. medium conductivity
Ladatuimmat
Liquipoint T FTW31, FTW32
Operating Instructions
Point level switch for multiple point detection in conductive
liquids
EN
FI
BG CS DE ES ET FR IT JA NL PT RU
09/07/2010
01/02/2005
01/07/2003
Kieli:
Englanti
Versio:
09/07/2010
Tiedoston koko:
389.7 KB
Tiedoston nimi:
KA203fa6_0610.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
Technical Information
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN
FI
CS DE FR IT JA PL RO RU SV ZH
19/08/2016
09/04/2013
09/07/2010
01/07/2003
Kieli:
Englanti
Versio:
19/08/2016
Tiedoston koko:
386.9 KB
Tiedoston nimi:
TI00375FEN_1416.pdf
29 dokumentit
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
FI
Saksa Espanja French Italia Japani Puola Portugali Venäjä Kiina
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
19/06/2020
Kieli:
Englanti
Versio:
25/03/2024
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2524.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
Technical Information
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN
FI
Tšekki Saksa French Italia Japani Puola Romania Venäjä Ruotsi Kiina
19/08/2016
09/04/2013
09/07/2010
01/07/2003
Kieli:
Englanti
Versio:
19/08/2016
Tiedoston koko:
386.9 KB
Tiedoston nimi:
TI00375FEN_1416.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
Operating Instructions
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN
FI
Bulgaria Tšekki Saksa Espanja Viro French Italia Japani Hollanti Portugali Venäjä
09/07/2010
01/02/2005
01/07/2003
Kieli:
Englanti
Versio:
09/07/2010
Tiedoston koko:
389.7 KB
Tiedoston nimi:
KA203fa6_0610.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
Operating Information
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN
FI
Saksa Kreikka Espanja French Kroatia Italia Hollanti Puola Venäjä
09/04/2013
09/07/2010
01/02/2005
01/07/2003
Kieli:
Suomi
Versio:
09/04/2013
Tiedoston koko:
711.1 KB
Tiedoston nimi:
KA00204FFI_1313.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb II 2 G Ex ia [ia] IIC Gb
EN
FI
Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Kreikka Espanja Viro French Kroatia Unkari Italia Lithuanian Latvian Hollanti Puola Portugali Romania Slovakki Slovenia Ruotsi
28/02/2022
13/04/2016
31/12/2010
01/03/2003
Kieli:
Suomi
Versio:
28/02/2022
Tiedoston koko:
400.5 KB
Tiedoston nimi:
XA00230FFI_1521-00.pdf
Liquipoint T
FTW31, FTW32
Approval No.: EG 03 004-a ATEX II 3 G Protection: EEx nA [L] IIC T6 EEx nC [L] IIC T6
EN
FI
Saksa French
01/02/2003
Kieli:
Englanti
Versio:
01/02/2003
Tiedoston koko:
189 KB
Tiedoston nimi:
XA226FA3.PDF
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb II 2 G Ex ia [ia] IIC Gb
Kieli:
Englanti
Versio:
28/03/2022
Tiedoston koko:
399 KB
Tiedoston nimi:
XA02698FEN_0121-00.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
1Ex ia IIC T6 Gb
Kieli:
Englanti
Versio:
03/08/2020
Tiedoston koko:
120.4 KB
Tiedoston nimi:
XA02096FEN_0120.pdf
Leckagesonden mit Messumformer
Liquipoint FTW31, FTW32
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.40-360 (DIBt)
EN
FI
Saksa
18/10/2018
02/08/2013
01/08/2008
01/02/2004
Kieli:
Saksa
Versio:
18/10/2018
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
ZE00257FDE_1418.pdf
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Kieli:
Englanti
Versio:
14/10/2022
Tiedoston koko:
10.5 MB
Tiedoston nimi:
FA00001F00EN2522.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Cover F24, PBT (FTW31/32), gasket
Cover F16 grey, PBTP, gasket
O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces
Provide spacer FTW31-rods, 4 pieces
Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
57
52014047
Protection cover F16 housing
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.
Valitsemalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt evästeiden käytön.
lisätietoja evästekäytännöstämme .
Mukauta
Hyväksy vain välttämättömät
Hyväksy kaikki