Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

IO-Link edistää prosessilaitosten digitalisaatiota

Endress+Hauserilla on mittava IO-Link-tuotevalikoima

Julkaisupäivä: 09.12.2021

IO-Link on vakiintunut standardi perustoimintoisille mittalaitteille, jotka tarjoavat digitaalisen teknologian edut kuten tietojen läpinäkyvyyden ja hallittavuuden.

IO-Link-yhteensopivien anturien ja toimilaitteiden integrointi on erityisen suosittua elintarviketeollisuuden koneiden tai kokonaisten laitteistojen toimittajien parissa. Perustoimintoja sisältävät laitteet sopivat erityisen hyvin oheisprosesseihin; kenttälaitteet, joissa on suuri määrä erilaisia toimintoja, lisäisivät vain tarpeettomasti mutkikkuutta ja kustannuksia.

Runsas tuotevalikoima elintarviketeollisuuteen

Endress+Hauser on johtava prosessilaitteiden toimittaja elintarviketeollisuuteen. "Yksikään toinen valmistaja ei tarjoa yhtä laajaa ja monipuolista tuote- ja palveluvalikoimaa. Mittava IO-Link-tuotevalikoima korostaa tätä asemaa selkeästi. Prosessiautomaation vahvana toimijana me tuemme asiakkaitamme IO-Linkillä varustetuilla antureilla lukuisissa sovelluksissa, kertoo Rob Sips, konsernin kansainvälisen liiketoiminnan strateginen asiakkuuspäällikkö.

Analogiset signaalit ja digitaalinen kommunikaatio

Useimpia IO-Link-antureita voidaan käyttää optimaalisesti myös analogitilassa (4–20 mA) yksinkertaisin konfiguraatiomuutoksin. Näin tuotannon työnkulut voivat ensi vaiheessa jäädä ennalleen. Mikäli varsinaisten prosessiparametrien lisäksi tarvitaan myös lisätietoa kuten diagnostiikka- ja kunnossapitodataa, asennettu IO-Link-yhteensopiva kenttälaite voidaan kytkeä helposti digitaaliselle signaalille.

Helppo tie kohti Industry 4.0:ta

"Vaikka IO-Link ei ole kaikkein tehokkain kommunikaatiostandardi prosessisuunnitteluun, sen teknologia on kuitenkin kustannustehokas ja kätkee runsaasti potentiaalia prosessilaitosten digitalisaatioon", sanoo Oliver Hansert Endress+Hauser Digital Solutionsilta.

Endress+Hauserin kenttälaitteet, joissa on IO-Link-liitäntä, tukevat käyttökelpoisen metadatan asyklistä siirtoa vakaan ja tehokkaan tuotannon varmistamiseksi. Älykkäiden anturien profiili tukee lisäksi helppoa suunnittelua, mikä puolestaan vähentää laitteiston käyttäjien vaivaa anturien integroimisessa omiin järjestelmiin.

IO-Link-valikoima täydentyy edelleen

Endress+Hauser tarjoaa laajan valikoiman IO-Link-yhteensopivia kenttälaitteita kaikille oleellisille prosessiparametreille. Yritys esitteli hiljattain kompaktin Smartec CLD18 -johtokykyanturin, IO-Link-versiot painelähettimistä PMP51, PMP55 ja PMC51 ja Deltapilot FMB50 -pinnankorkeuslähettimen. Näiden IO-Link-tuotevalikoiman laajennusten avulla asiakkaat pystyvät hyötymään digitalisaation eduista kustannustehokkaalla tavalla.

Oliver Hansert

"Vaikka IO-Link ei ole tehokkain mahdollinen prosessitekniikan tietoliikennestardardi, sen teknologia on kustannustehokas ja sisältää valtavan potentiaalin prosessilaitosten digitalisointia ajatellen"

Oliver Hansert
Endress+Hauser Digital Solutions

Ladattavat tiedostot

    EH_2012-12-09_IO-Link.zip

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.

Yhteystiedot