©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Tärkeimmät tekniset tiedot
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Operating temperature range
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. immersion length on request
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Käyttöalue
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Heavy duty applications
Oil & Gas processing industry
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 100 bar (1450 psi)
Protection class: IP68
Edut
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
Extension neck to protect the head transmitter from overheating
Fast response time with reduced/tapered tip form
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Marine approval
Lean-valikoima
Standardituotteet
Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
©Endress+Hauser
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Standardituotteet
Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Laadukkaat tuotteet
Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Erikoistuotteet
Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
FLEX-valikoima
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Fundamental-valikoima
Täytä perusmittaustarpeesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Lean-valikoima
Käsittele ydinprosessejasi helposti
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Extended-valikoima
Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Xpert-valikoima
Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Loading alternative products
Menestystarinat
Myötätuulessa kohti päästötöntä merenkulkua
Valmet ja Endress+Hauser valmistelevat toimitukseen pakokaasupesuria, joka asennetaan Meyerin Turun-telakalla rakenteilla olevaan risteilijään. Pakokaasujen puhdistusprosessissa Endress+Hauserin mittalaitteet ovat olennainen osa.
Lisätietoja
Mittausperiaate
Resistance Temperature Detector
Characteristic / Application
US style metric modular temperature assembly for heavy duty applications suitable for hazardous areas suitable for high process pressures threaded process connection with neck incl. thermowell / protection tube (metal)
Thermowell / protection tube
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Outer diameter protection tube / Insert
20 mm (0,79") 24 mm (0,94") 25 mm (0,98")
Max. immersion length on request
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Material protection tube/ thermowell
1.4401 (316) 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) AlloyC276 Alloy600
Process connection
male thread: NPT3/4" NPT1" flange: ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) ASME 1" 600 RF (B16.5) ASME 1,5" 150 RF (B16.5) ASME 1,5" 300 RF (B16.5) ASME 1,5" 600 RF (B16.5) ASME 2" 300 RF (B16.5) ASME 2" 600 RF (B16.5)
Operating temperature range
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - approvals
ATEX II IECEx EAC Ex Explosion proof UKCA
Certification
Gost Metrology SIL (transmitter only) Marine approval
Ladatuimmat
TI TR66, TC66
Modular thermometer, explosion-protected, barstock thermowell, with
thread or flange
EN
FI
CS DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
26/04/2023
20/03/2020
18/01/2016
20/08/2013
11/06/2012
Kieli:
Englanti
Versio:
26/04/2023
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI01032TEN_0623-00.pdf
56 dokumentit
Technical Information,
Omnigrad S TR66
Modular RTD assembly, flameproof barstock thermowell, with thread or flange
EN
FI
Bulgaria Saksa Espanja French Italia Venäjä Kiina
01/07/2009
01/07/2008
26/07/2005
Kieli:
Englanti
Versio:
01/07/2009
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
TI284ten_0709.pdf
Modular thermometer, explosion-protected, barstock thermowell, with thread or flange
EN
FI
Tšekki Saksa Espanja French Italia Japani Puola Portugali Venäjä Kiina
26/04/2023
20/03/2020
18/01/2016
20/08/2013
11/06/2012
Kieli:
Englanti
Versio:
26/04/2023
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI01032TEN_0623-00.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD-/TC-lämpötilamittarit ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
FI
Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Kreikka Espanja Viro French Kroatia Unkari Italia Korea Lithuanian Latvian Hollanti Puola Portugali Romania Slovakki Slovenia Ruotsi
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Kieli:
Suomi
Versio:
28/03/2023
Tiedoston koko:
450.3 KB
Tiedoston nimi:
XA00072RFI_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
FI
Kiina
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Kieli:
Englanti
Versio:
30/08/2023
Tiedoston koko:
474.5 KB
Tiedoston nimi:
XA02109TEN_0323-00.pdf
RTD-/TC-lämpötilamittari ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Ga/Gb Ex db IIC T6 Gb Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Ex tb IIIC Txxx °C Db
EN
FI
Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Kreikka Espanja Viro French Kroatia Unkari Italia Korea Lithuanian Latvian Hollanti Puola Portugali Romania Slovakki Slovenia Ruotsi
20/02/2023
16/05/2022
11/02/2021
28/11/2016
04/12/2015
Kieli:
Suomi
Versio:
20/02/2023
Tiedoston koko:
465 KB
Tiedoston nimi:
XA00084RFI_0423-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC-insertit ja kaapelilämpötilamittarit ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
FI
Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Kreikka Espanja Viro French Kroatia Unkari Italia Korea Lithuanian Latvian Hollanti Puola Portugali Romania Slovakki Slovenia Ruotsi
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Kieli:
Suomi
Versio:
30/03/2023
Tiedoston koko:
455.5 KB
Tiedoston nimi:
XA00100RFI_1823-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Kieli:
Englanti
Versio:
31/07/2020
Tiedoston koko:
173.5 KB
Tiedoston nimi:
XA02111TEN_0120.pdf
Thermometer Ex db IIC T1...T6 Gb
EN
FI
Kiina
27/04/2023
31/07/2020
Kieli:
Englanti
Versio:
27/04/2023
Tiedoston koko:
471.5 KB
Tiedoston nimi:
XA02108TEN_0223-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD-/TC-lämpötilamittarit ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
FI
Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Kreikka Espanja Viro French Kroatia Unkari Italia Lithuanian Latvian Hollanti Puola Portugali Romania Slovakki Slovenia Ruotsi Kiina
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Kieli:
Suomi
Versio:
20/11/2023
Tiedoston koko:
452.9 KB
Tiedoston nimi:
XA00044RFI_2023-00.pdf
RTD / TC Thermometer 1Ex d IIC T6...T1 Gb X Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db X
EN
FI
Venäjä
13/03/2020
02/11/2016
Kieli:
Englanti
Versio:
13/03/2020
Tiedoston koko:
194.8 KB
Tiedoston nimi:
XA01450TEN_0220.pdf
Etsi varaosia piirustuksen numerolla
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl.TMT8x/7x (european)
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
A
TPR300-
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
A
TS111-
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT72, Transmitter HART
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
B
TMT85-
Display Unit Head Transmitter
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
B
TID10-
Readwin 2000 Operation + Read. software
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
D
TA30A-
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
D
TA30H-
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.
Valitsemalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt evästeiden käytön.
lisätietoja evästekäytännöstämme .
Mukauta
Hyväksy vain välttämättömät
Hyväksy kaikki