Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
EtherNet/IP-koulutus

EtherNet/IP-koulutus

Ethernet/IP- uusin teknologiatrendi tehdas- ja prosessiautomaatiossa

Ethernet on teollisten verkkojen seuraava sukupolvi, joka siirtyy kenttälaitetasolle protokollien, kuten EtherNet/IP, PROFINET ja Modbus TCP myötä. 
Tuotevalikoiman pidemmälle kehittäminen ja uusi kenttäväylätietoyhteys muuttaa tehtäviä, joita kohtaat tulevaisuudessa. 
Seuraa uusimpia kehityskulkuja ja opi Endress+Hauserin EtherNet/IP-teknologiakoulutuksessa uusista mahdollisuuksista ja eduista Ethernetin siirtyessä kenttäväylätasolle. 

Edut

  • Ole valmiina tehtäviisi ja tee ne luottavaisin mielin

  • Kerää käytännön kokemusta ja vaihda näkemyksiä

  • Pysy ajan tasalla uusimmista kehityskuluista

  • Kehity urallasi vaiheittaisella kouluttautumisella

  • Paranna työn laatua ja ylitä asiakkaiden odotukset!

EtherNet/IP-teknologiakoulutus

Kaksipäiväinen kurssi

Tutustumalla EtherNet/IP-teknologian filosofiaan opit sen eduista prosessiautomaatioympäristössä ja miten hyödyntää uusia ominaisuuksia. Lisäksi kurssi keskittyy kenttäväylien ja HARTIN integrointiin Ethernet/IP:hen.

Kurssin sisältö

  • Teollisten Ethernet-verkostojen perusteet

  • Verkon rakenne

  • EtherNet/IP-verkon asetukset ja konfigurointi Rockwell-ympäristössä

  • Laiteajurit

  • Ethernet-APL:n fyysinen kerros

  • Vianetsintä

Pätevöitymiset

Tämä koulutus on Endress+Hauserin sertifioima.

Saat lisätietoja valitsemalla jonkin alla olevista koulutuksista tai ottamalla meihin yhteyttä.

Koulutuksen sisältö on saatavana myös videopohjaisena itseopiskeluohjelmana. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.  

Lisäksi tarjoamme virtuaali-istuntoja, joissa voit olla yhteydessä kouluttajaan ja harjoitella livenä hänen kanssaan.

Yhteystiedot