Kompaktit ja modulaariset lämpötila-anturit, joissa on hygieeninen rakenne steriileihin prosesseihin ja sovelluksiin biotieteissä ja elintarvikealalla.
Automated temperature calibration solution: iTHERM TrustSens thermometers, FDM software, data manager Memograph M RSG45
Ei saatavilla markkinoillasi
Reliable & easy:
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles
All required components in one bundle, nothing is forgotten
100% compliance and audit-proof documentation:
Fully traceable calibration with automated documentation
Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11
Predictive maintenance
Calibration with timestamp
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
Hygieeniset lämpötilamittarit
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Hygieeniset lämpötilamittaukset tarjoavat tarkimman mittaustuloksen ja noudattavat elintarviketeollisuuden ja biotieteiden alan tiukkoja säädöksiä. Kattava kompaktien ja modulaaristen lämpötilamittausten portfolio on saatavilla laajalla valikoimalla alan standardien mukaisia prosessiliitäntöjä, älykkäitä lämpötilalähettimiä sekä luokkansa parhaita antureita varustettuna kansainvälisillä sertifikaateilla ja hyväksynnöillä.
Laaja valikoimamme standardoituja kompakteja ja modulaarisia hygieenisiä lämpötilamittareita tarjoaa:
Kompaktin tai modulaarisen lämpötilamittarin rakenteen
Hygieeniset prosessiliitännät – clamp-kiinnike, metalliset tiivistejärjestelmät, hitsaussovitin, Varivent, puristusliittimet jne.
Erilaisia RTD-anturirakenteita – perusrakenne tai erittäin suorituskykyinen
Suojataskulliset lämpötilamittarit - vaihto ja kalibrointi on helppoa ja turvallista
Lämpötilamittarit ilman suojataskua - suora kosketus väliaineeseen: nopein vasteaika ja suurin tarkkuus
Lämpötilamittarit lähettimellä tai ilman
Lämpötilamittarit näytöllä tai ilman
Hygieeniset lämpösuojataskut – mukaan lukien T:n muotoiset ja taitteen sisältävät lämpösuojataskut
Modulaariset hygieeniset lämpötilamittarit
iTHERM ModuLine on modulaaristen lämpötilamittareiden uusin sukupolvi teollisiin ja hygieenisiin sovelluksiin. Hallittavalla tuotemäärällä pystymme täyttämään lähes kaikki prosessi- ja asiakasvaatimukset. Innovatiiviset teknologiat, kuten iTHERM QuickSens ja iTHERM QuickNeck, tuovat lisäarvoa parantamalla prosessin tehokkuutta ja laitos- ja tuoteturvallisuutta. Kansainvälisten standardien mukaiset sertifioinnit täydentävät tarjonnan.
Edut
Modulaarinen rakenne: joustava tuotevalinta ja paras ratkaisu joka sovellukseen
Saatavilla yli 50 hygieenistä prosessiliitäntää vakiona
Mihin tahansa integrointiin sopiva viestintäprotokollien valikoima, esim. 4...20 mA, HART®, IO-Link
iTHERM QuickSens: Nopeimmat vasteajat optimaaliseen prosessinohjaukseen, t90: 1,5 s
iTHERM QuickNeck: Jaettava kaulus pikalukolla mahdollistaa työkaluttoman ja helpon mittausinsertin irroituksen uudelleenkalibrointia varten
Maailmanlaajuiset sertifikaatit ja hyväksynnät, esim. räjähdyssuojaus seuraavien mukaan: ATEX/IECEx, EAC, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; hygieniastandardit seuraavien mukaan: 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, FCM (elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit), TSE-käyttöönsoveltuvuussertifikaatti
Modulaarinen, tarkka ja nopea lämpötilan mittaus - iTHERM TM411 (metrinen) / TM412 (imperial)
iTHERM ModuLine
Modulaariset lämpötilamittarit hygieenisiin ja aseptisiin sovelluksiin
iTHERM QuickNeck
Jaettava kaulus, jonka pikairrotus tekee uudelleenkalibroinnista helppoa ja turvallista
iTHERM CompactLine -tuoteperhe on harkiten suunniteltu välttämään tarpeetonta monimutkaisuutta ja saavuttamaan tasapainoinen hinta/laatusuhde. . Nämä käyttövalmiit ja monipuoliset mittalaitteet on suunniteltu monenlaisiin sovelluksiin biotieteissä, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä yleisessä prosessiteollisuudessa. iTHERM TrustSensin myötä Endress+Hauser on kehittänyt maailman ensimmäisen itsekalibroivan lämpötila-anturiteknologian, joka on suunniteltu etenkin sellaisiin hygieniasovelluksiin, joissa vaaditaan lääkeviraston säädösten ja hyvien tuotantotapojen ehdotonta täyttymistä.
Edut
Kompakti rakenne: integroitu lähetin, pieni koko ja kustannustehokkuus
Saatavilla yli 50 hygieenistä prosessiliitäntää vakiona
Mihin tahansa integrointiin sopiva viestintäprotokollien valikoima, esim. 4...20 mA, HART®, IO-Link
Maailmanlaajuiset sertifikaatit ja hyväksynnät, esim. räjähdyssuojaus seuraavien mukaan: ATEX/IECEx, CSA; hygieniastandardit seuraavien mukaan: 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, FCM (elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit), TSE-käyttöönsoveltuvuussertifikaatti
iTHERM CompactLine TM311 - kompakti, tarkka ja monipuolinen
iTHERM CompactLine TM311 - ihanteellinen kriittisiin hygieniasovelluksiin biotieteissä ja elintarviketeollisuudessa
iTHERM TrustSens TM371 (metrinen) / TM372 (imperial), jossa itsekalibroiva Pt100-anturi
iTHERM QuickNeck
Jaettava kaulus, jonka pikairrotus tekee uudelleenkalibroinnista helppoa ja turvallista
iTHERM TrustSens itsekalibrointi selitettynä
Curie-lämpötilan hyödyntäminen
T:n muotoiset ja taitteen sisältävät lämpösuojataskut
Endress+Hauserin hygieeniset lämpösuojataskuissa ei ole hitsejä eikä dead leg -rakenteita, minkä ansiosta ne on helppo puhdistaa ja ne sopivat ihanteellisesti hygieenisiin ja aseptisiin sovelluksiin. Ne hitsataan prosessiputkistoon, niitä ei voi purkaa ja ne on jyrsitty yhdestä ruostumattoman teräksen palasta. Jopa hyvin lyhyillä upotuspituuksilla nämä lämpösuojataskut soveltuvat ihanteellisesti hygieenisiin tai aseptisiin putkiin, säiliöihin tai tankkeihin.
iTHERM CompactLine TM311 ilman asennettua taitteen sisältävää lämpösuojataskua TT411
T:n muotoinen lämpösuojatasku
Suora putkisegmentti liitetty lämpösuojataskuun, jolloin lämpösuojatasku ruiskuttaa suoraan putken segmenttiin 90 °:n kulmassa
Taitteen sisältävä lämpösuojatasku
Taiteputki ja lämpösuojatasku, lämpösuojatasku ruiskuttaa suoraan yhdelle puolelle putken taitetta.
Liittyvä sisältö
Uutisia, tapahtumia ja paljon muuta...
Tähän liittyvät teemat
RTD-lämpötilanmittaus
Vastuslämpötilamittareiden (RTD) tekniikka, rakenne ja edut lämpötilan mittauksessa.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.