Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Max. immersion length on requestup to 30.000,00 mm (1181'')
Accuracyclass 1 acc. to IEC 60584 class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1 IEC60751 Class A IEC60751 Class AA
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 TF: -50…400 °C (-58…752 °F)
Max. immersion length on requestup to 15.000,00 mm (590'')
Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timet50 = 3 s t90 = 9 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type J: max. 440 °C (max. 824 °F) Type N: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type E: max. 510 °C (max. 950 °F)
Max. immersion length on requestup to 13.000,00 mm (511,81'')
Monipistelämpötilamittarit
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Monipistearmatuurit, joissa on RTD- ja termoparianturit, mahdollistavat luotettavan lämpötilamittauksen ja turvallisen toiminnan kriittisissä sovelluksissa aina matalapainereaktoreista korkeapainereaktoreihin ja varastointisäiliöihin saakka. Standardoidut tuotteemme on suunniteltu tarkalleen asiakkaan vaatimusten mukaisesti ja niillä on yksityiskohtaiset lämpötilaprofiilit optimoituun prosessinohjaukseen; näin ne parantavat laitoksen käytettävyyttä, tehokkuutta ja turvallisuutta.
Materiaalien valinta, mekaaninen suunnittelu, lämpökäsittelyt ja rakennetekniikat on hiottu äärimmilleen tuotteen optimoimiseksi.
Tuotevalikoiman kuvaus
Endress+Hauser tarjoaa sekä standardoituja että täysin räätälöityjä modulaarisia monipistelämpömittareita eri sovelluksiin. Monipistelämpömittareiden valikoima:
3D-räätälöitävät, joustavat anturit (suojataskulla tai ilman) – MultiSens Flex
Lineaariprofiiliset anturit (pääsuojataskulla tai ilman) – MultiSens Linear
iTHERM MultiSens Flex, lineaariset ja Bundle-rakenteiset monipistelämpötila-armatuurit, ovat saatavilla ainutlaatuisen ja innovatiivisen diagnostiikkakammion kera, joka tuo lisää turvallisuutta ja tuottaa arvokasta prosessitietoa ennakoivan huollon tueksi. Ne ovat saatavana kolmena versiona: basic, advanced sekä advanced ja modular.
Parempi turvallisuus, suurempi joustavuus, maksimaalinen toiminta-aika
Potentiaalisten ja vaarallisten prosessivuotojen hillitsemisen ohella diagnostiikkakammiot kykenevät tuottamaan arvokasta lisädataa prosesseista. Sitä voidaan hyödyntää vuototapahtumien analyysiin ja vastatoimenpiteiden suunnitteluun tai ennakoivaan huoltoon ja elinkaaritoimenpiteisiin. Joustava suunnittelu, joka kattaa vaihdettavat osat (advanced, modular) suojataskuja sisältäville ja ilman niitä varustetuille kokoonpanoille, parantaa kunnossapidon joustavuutta ja vähentää lopulta laitoksen seisokkeja.
Edut
Yksilölliseen sovellukseen suunnitellut mittausjärjestelmät
Suora tai 3-ulotteinen lämpötilaprofiilimittaus reaktoreihin ja säiliöihin
Rakenteen ja materiaalin valinta suuriin prosessilämpötiloihin ja -paineisiin sekä syövyttäville väliaineille
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Lämpötilan profilointi
Öljy- ja kaasuteollisuudelle sekä petrokemianteollisuudelle suunnitellut ratkaisut
Erittäin luotettava monipistelämpötila-kaapelianturi öljy- ja kaasuteollisuuden sekä petrokemian sovelluksiin on suunniteltu lyhentämään huoltovälejä ja minimoimaan siten anturivikojen aiheuttamien odottamattomien käyttökatkosten riskiä.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.