Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Input4x 4...20 mA analog 4x digital Pulse counter Modbus TCP Modbus RS485
Output4x digital Modbus TCP Modbus RS485
Olet katsellut 6 kaikista 10 tuotteesta
Virransyötöt ja barrierit
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Virransyötöt ja barrierit syöttävät virtaa esimerkiksi virralliselle lähettimelle, tarvittaessa myös Ex-alueella, ja lähettävät sitten galvaanisesti eristetyn signaalin. Lisävarusteena saatavana HART®-monitorointi valvoo lähettimen tilaa. Näin voidaan helposti paikaan myös lyhytaikaiset virheet.
Tuotevalikoiman kuvaus
DIN-kiskon virransyötön ja barrierien tuotevalikoimamme sisältää:
Virransyötöt 2- tai 4-johtimisille lähettimille
Aktiivinen barrieri, jossa virransyöttö turvalliseen 4...20 mA -virtapiirien erottamiseen yhdessä laitteessa
Virransyötöt ja barrierit kaksisuuntaisella HART®-lähettimellä, tietoyhteysliitännät HARTILLE® ja integroidulle HART®-resistorille anturin konfigurointia varten
Sovellusesimerkki - lämpötilalähettimen virransyöttö: Jos lämpötilalähettimeen on asennettuna on 4...20 mA HART® -päälähetin, sen pitää saada virtaa. Aktiivinen barrieri syöttää päälähettimelle virtaa, tarvittaessa myös Ex-alueella, ja lähettää sitten galvaanisesti eristetyn signaalin. Lisävarusteena saatavana HART®-monitorointi valvoo päälähettimen tilaa. Jos releessä ilmenee virhe, aktiivinen barrieri lähettää hälytyksen.
Sovellusesimerkki passiivisesta barrierista, jossa on SPS: Jos Ex-alueella olevan anturin on saatava virtaa SPS:n kautta, on tarpeen käyttää passiivista barrieria. Passiivinen barrieri lähettää syötön ei-Ex-alueelta Ex-alueelle ja lähettää takaisin 4...20 mA -signaalin. Passiivinen barrieri ei edellytä virransyöttöä, sillä se vastaanottaa virtaa 4...20 mA -silmukalta.
Edut
Laaja-alainen virransyöttö, joustava virtalähde
Virransyötöt 2- tai 4-johtimisille lähettimille
Galvaaninen eristys 4...20 mA -virtapiireille
Kansainväliset Ex-hyväksynnät, Germanischer Lloyd / meri -hyväksynnät saatavana
Anturin monitorointi, jossa varhaisen vaiheen hälytysjärjestelmä
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.