Absoluuttisen paineen ja suhteellisen paineen jatkuva mittaus tai painekytkimet tekevät nesteiden ja kaasujen mittauksesta turvallista eri sovelluksissa. Cerabar-anturit ja Ceraphant-kytkimet valvovat luotettavasti pintaa elintarvikesovelluksissa. Laitteilla on erilaisia hygieniahyväksyntöjä. Myös SIL- ja räjähdyssuojaussertifioidussa prosessiteollisuudessa luotettava mittaus on taattu. Tutustu laajaan valikoimaan Cerabar- ja Ceraphant-laitteita ja napsauta alla olevaa painiketta.
You've viewed 8 of 32 products
Absoluuttisen paineen ja suhteellisen paineen jatkuva mittaus keraamisella tai silikonikennolla tai painevälittimellä soveltuu täydellisesti prosessi- ja hygieniateollisuuden eri sovelluksiin. Endress+Hauser tarjoaa oikealla anturiteknologialla ja parhaiten sopivilla laitteilla ja pika-asetuksilla varustettuja paineantureita tai jopa plug & playn, joka mahdollistaa helpon käyttöönoton, alentaa kustannuksia ja säästää aikaa - olipa kyseessä painekytkin tai painelähetin.
Absoluuttisen paineen ja suhteellisen paineen mittaus: mittausperiaate
Piikenno: toimintapaine saa prosessin eristyskalvon taipumaan ja täyteneste siirtää paineen vastussillalle (puolijohdeteknologia). Paineesta riippuva sillan lähtöjännitteen muutos mitataan ja analysoidaan.
Painekytkin avaa tai sulkee sähköisen PNP-kontaktin, kun tietty asetettu paine on saavutettu. Lisäksi käytössä on 4...20mA lähtö.
Edut
- Silikoninkenno: 700 baarin (10 500 psi:n) prosessipaineeseen saakka, pienet samaan tasoon asennettavat prosessiliitännät, taattu ylikuormituskestävyys, minimaaliset lämpövaikutukset
- Painevälitin: valikoima erikoismateriaaleja ja prosessiliitäntöjä, prosessilämpötilat -70...+400°C (-94...+752°F)
- Painekytkin: toiminnon tarkastus ja laitostiedot paikan päällä LED-valoilla ja digitaalisella näytöllä, käyttö ja visualisointi mahdollisia myös PC:llä, kotelo ruostumatonta terästä ja laserleikattu laitekilpi