Coriolis-massavirtausmittaus mittaa samanaikaisesti massavirtausta, tiheyttä, lämpötilaa ja viskositeettia
Coriolis-mittausperiaatetta käytetään monilla eri teollisuusaloilla, kuten biotieteissä, kemianteollisuudessa, petrokemian alalla, öljy- ja kaasualalla, elintarviketeollisuudessa ja – mikä tärkeintä – laskutusmittaussovelluksissa. Coriolis-virtausmittarit voivat mitata lähes mitä tahansa nesteitä: puhdistusaineita, liuottimia, polttoaineita, raakaöljyä, kasviöljyjä, eläinrasvoja, lateksia, silikoniöljyjä, alkoholia, hedelmäuutteita, hammastahnaa, etikkaa, ketsuppia, majoneesia, kaasuja tai nestemäisiä kaasuja.
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Samanaikainen massavirtauksen, tiheyden ja lämpötilan mittaus avaa täysin uusia näkökulmia prosessinohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laitoksen turvallisuuteen. Muita tärkeitä teknisiä lisäarvoja voidaan myös laskea mitattujen primääriarvojen perusteella:
Tilavuusvirtaus
Kiintoainepitoisuus nesteessä
Pitoisuudet monivaiheisissa nesteissä
Erikoistiheysarvot, kuten vertailutiheys, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato, jne.
Coriolis-virtausmittausperiaate
Proline 300/500 – Tulevaisuuden virtausmittausteknologia
Virtausmittarin käsittely on helppoa
Coriolis-virtausmittausperiaate
Jokaisessa Coriolis -virtausmittarissa on yksi tai useampi mittausputki, jotka laitetaan värähtelemään kelojen avulla. Heti kun neste alkaa virrata mittausputkessa, tähän värähtelyyn kohdistuu ylimääräistä kiertymistä nesteen inertian vuoksi. Kaksi anturia havaitsee tämän putken värähtelyn ajan ja paikan muutoksen "vaihe -erona." Tämä ero on massavirtauksen suora mittaus.
Lisäksi nesteen tiheys voidaan määrittää mittaputkien värähtelytaajuuden perusteella. Mittaputken lämpötila rekisteröidään myös lämpövaikutusten kompensoimiseksi. Tästä johtuva prosessilämpötila on saatavana lisälähtösignaalina.
Edut
Yleinen mittausperiaate nesteille ja kaasuille
Monimuuttujamittaus – samanaikainen massavirtauksen, tiheyden, lämpötilan ja viskositeetin mittaus
Suuri mittaustarkkuus: tyypillisesti ±0,1%, vaihtoehtoisesti: ±0,05% (PremiumCal)
Mittausperiaate ei riipu nesteen fyysisistä ominaisuuksista tai virtausprofiilista
Sisäänmenoja/ulostuloja ei tarvita
Ladattavat tiedostot
Proline teollisuudenaloilla - ihanteellinen laite kaikille teollisuusaloille
e-kirja: tutustu uuden Prolinen hyötyihin, luo katsaus alalle optimaalisesti sopivaan tuotevalikoimaan ja hyödynnä lisämateriaalia, kuten videoita ja esitteitä.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.