Measuring rangeORP: –1 500 to 1 500 mV Application B • pH: 0 to 14 Application H • pH: 0 to 12
Process temperatureApplication B and H: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TB: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TU, TP (pressurized reference): 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) (140 ° C (284 ° F) for sterilization only) maximum 100 ° C (212 ° F) in continuous operation due to increasing pressure drop at T> 100 ° C (212 ° F)
Process pressureApplication B: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute Application H: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101,5 psi) absolute
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Luotettavat ORP-anturit ja -lähettimet tuottavat trenditietoa desinfiointikyvystä juomavesissä tai uima-altaissa, ilmastuksen ohjauksesta jätevedenpuhdistamoissa sekä detoksifikaatiosta elektrolyyttipinnoituskylvyissä tai savukaasujen esipuhdistuksessa. Tarjoamme runsaan tuotevalikoiman vakio- ja hygieniasovelluksiin ja räjähdysvaarallisiin tiloihin. Tutustu ORP-antureihin, lähettimiin, armatuureihin ja kalibrointiratkaisuihin napsauttamalla alla olevaa painiketta.
Miten ORP-elektrodit valitaan
ORP-antureita ja -lähettimiä käytetään monilla teollisuudenaloilla. Niitä ovat esimerkiksi kemianteollisuus, vesi- ja jätevesiteollisuus, voimalaitokset, lääketiede, sellu- ja paperiteollisuus. Antureiden valinta riippuu sovelluksesta. ORP-anturit, joissa on kultaiset elektrodit, soveltuvat hapetusprosesseihin, esimerkiksi syanidin hapettamiseen tai otsonimittaukseen. Platinaelektrodit ovat käytössä pelkistysprosesseissa, joista esimerkkeinä kromaatin pelkistys tai kloorin annostelu. Valitse ORP-anturin kalvo ja viitejärjestelmä tarpeittesi mukaan.
Redox-potentiaali eli pelkistymispotentiaali on suure, joka mittaa elektronien aktiivisuutta vesipitoisessa väliaineessa. Kallisarvoinen metallielektrodi (hopea, kulta tai platina) toimii mittauselementtinä aktiivisten elektronien kiinnittyessä. Tällä elektrodilla mitattu potentiaali riippuu väliaineessa aktiivisten elektronien lukumäärästä. ORP-anturit sisältävät integroidun hopea-/hopeakloridi- (Ag/AgCl) viitejärjestelmän, joka toimii tarvittavana viite-elektrodina vakiopotentiaalilla.
ORP-arvo lasketaan viitejärjestelmän ja mittausjärjestelmän potentiaalisesta erosta Nernstin yhtälöllä. Se ilmoitetaan yksikkönä mV.
Koska prosessin kaikki ORP-parit muodostavat hapettumisen pelkistyspotentiaalin, ORP-arvo on summaparametri, joka ei voi tuottaa tietoa yksittäisistä aineista väliaineessa tai niiden pitoisuudesta. Redox-arvo riippuu lämpötilasta ja se on aina ilmaistava mittausten vertaamiseksi.
ORP-anturit ja -lähettimet täyttävät kaikki vaatimukset perustoiminnoista aina monikanava- ja moniparametrimittaukseen. Tuotevalikoima sisältää pH-/ORP-yhdistelmäantureita, joiden mittaamat pH- ja ORP-arvot antavat yksityiskohtaista tietoa prosessista ja joilla voidaan mitata rH-arvo.
Tarjoamme laadukkaita ORP-puskuriliuoksia, ORP-ratkaisuja ja ORP-standardeja ORP-kalibrointiin sekä ORP-säätöön.
Erityyppiset elektrodit kattavat kaikenlaiset kalvot ja viitejärjestelmät, likaa hylkivistä PTFE-kalvoista erittäin herkkiin, aukkojen tukoksia estäviin keraamisiin kalvoihin.
Tarjoamme ORP-armatuureja kaikkien alojen sovelluksiin: kiinteästi asennettavat armatuurit, upotusarmatuurit, virtausarmatuurit ja sisäänvedettävät armatuurit.
Automaattiset kalibrointi-, säätö- ja puhdistusjärjestelmät varmistavat ORP-antureiden ja -lähettimien optimaalisen suorituskyvyn kemiallisissa prosesseissa.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.