Lämpötilakytkimet
Kustannustehokkuus, optimaalinen tilankäyttö, luotettava toiminta ja helppo käyttöönotto ovat modernin prosessimittausteknologian tunnusmerkkejä. Lämpötilakytkimet täyttävät nämä vaatimukset täysin kaikilla teollisuudenaloilla. Prosessilämpötilojen turvalliseen valvontaan suunniteltuun kytkimeen on valittavissa yksi tai kaksi kytkentälähtöä sekä yksi kytkentälähtö ja yksi standardoitu analogilähtö. Prosessiliitäntöjen monipuolisuus varmistaa joustavan käytön.
Tuotevalikoiman kuvaus
Modulaaristen lämpötilakytkimien kattava tuotevalikoimamme sisältää:
- Lämpötilakytkimet lähettimen ja näytön kanssa
- Runsaasti prosessiliitäntöjä (clamp-kiinnike, metalliset tiivistejärjestelmät, hitsaussovitin, APV-inline, Varivent, Ingold, puristusliittimet, ...)
- Nopeimman vasteajan (t 90 s: 2 s) anturit optimaaliseen prosessinohjaukseen
Prosessiautomaatiossa lämpötilanmittauksessa kaksi mittausperiaatetta ovat vakiintuneet standardeiksi:
RTD - vastuslämpötila-anturit: mittausperiaate
RTD-anturi muuntaa sähkövastuksen lämpötilan muutoksella. Ne soveltuvat lämpötilojen -200 °C...noin 600 °C mittaukseen ja erottuvat korkean mittaustarkkuuden ja pitkäaikaisen vakauden ansiosta. Yleisimmin käytetty anturielementti on Pt100. Endress+Hauserin RTD-anturit täyttävät vakiona IEC 60751:n tarkkuusluokan A.
TC - termoparit: mittausperiaate
Termopari on komponentti, joka on valmistettu kahdesta eri metallista. Metallit on liitetty toisiinsa yhdestä päästä. Sähköjännite (sähköelektrinen voima) aiheutuu Seebeckin ilmiöstä avoimessa päässä, jos liitäntä ja vapaat päät altistuvat eri lämpötiloille. Niin kutsuttujen termoparien vertailutaulukoiden (katso IEC 60584) avulla voidaan päätellä liitännän (mittausliitoksen) lämpötila.
Termoparit soveltuvat lämpötilanmittaukseen lämpötila-alueella 0 °C...+1800 °C. Ne erottuvat nopean vasteajan ja korkean tärinävastuksen ansiosta.
Edut
- Integroitu kytkentäelektroniikka hajautettuun ja taloudelliseen prosessivalvontaan ja -ohjaukseen
- Pitkällä aikavälillä vakaat lämpötila-anturit
- Suuri tarkkuus ympäristön koko lämpötila-alueella ja lyhyet vasteajat
- PC-ohjelmoitava