Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuoteominaisuuksien perusteella. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Laitoksen käytettävyys on erittäin tärkeää, sillä jopa lyhyet tuotantokatkokset voivat aiheuttaa suuria myynninmenetyksiä. Tästä syystä on huolehdittava esim. laitteiden ylijännitesuojasta sekä laitosten osien korkeasta käyttöasteesta. Suora ja epäsuora valaistus prosessin kytkemistoiminnoissa voi tuottaa jänniteylikuormituksia syöttöputkiin ja tietoyhteyspiireihin, kuten kenttäväyläjärjestelmiin.
Tuotevalikoiman kuvaus
Ylijännitesuojien tuotevalikoimamme sisältää seuraavat:
Ylijännitesuojia käytetään pääasiassa prosessiautomaatiossa ja mittaus- ja tietoyhteysteknologiassa kemian- ja lääketeollisuudessa sekä jätevesialalla ja elintarviketeollisuudessa.
Mittausperiaate
Ylijännitesuojia käytetään suojaamaan kenttälaitteiden elektronisia komponentteja rikkoutumiselta. Se varmistaa, että ilmenevät ylijännitepiikit, jotka ilmenevät signaalikaapeleissa (esim. 4 - 20 mA), kenttäväylissä (HART, PA, FF) ja sähkölinjojen tietoyhteysjohdoissa siirretään turvallisesti maadoitukseen. Suojattavan elektroniikkakomponentin toiminnallisuus ei kärsi, sillä käytettäessä suojausyksikön impedanssivapaata liitäntää häiriöjännitteen laskuja ei aiheudu.
Edut
Lisävarusteena saatavana ATEX ja SIL2 luonnostaan vaarattomilla hyväksynnöillä
Ylijännitesuoja saatavana kenttä- tai DIN-kiskoasennukseen
Sähkölinjojen, signaalikaapeleiden ja kenttäväylien tietoyhteyslinjat saatavana
Laitoksen käytettävyys paranee, koska ylijännitesuoja sopii täydellisesti yhteen prosessiautomaatiossa ja prosessinmittausteknologiassa käytettäviin elektroniikkakomponentteihin
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.