Process temperature-10 °C to 110 °C (14 °F to 230 °F) Sterilization: max. 130 °C at 6 bar abs up to 60 min (Max. 266 °F at 87 psi up to 60 min)
Process pressure13 bar abs up to 50 °C (188.5 psi up to 122 °F) 7.75 bar abs at 110 °C (112 psi at 230 °F) 6.0 bar abs at 130 °C for max. 60 minutes (87 psi at 266 °F for max. 60 minutes)
Measuring rangek=0,01: 0.04 to 20 µS/cm k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm
Process temperatureThreaded with fixed cable: -20 to 100 °C (-4 to 212 °F) Threaded with plug-in head: -20 to 120 °C (-4 to 248 °F) Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes
Process pressure13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute 2 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Monissa sovelluksissa johtokyky on oleellista prosessinohjaukselle, tuotteen ja veden seurannalle tai vuotojen havaitsemiselle. Tarjoamme luotettavat ja tarkat kenttälaitteet kaikille mittausalueille ja kaikkiin olosuhteisiin, kuten tislatulle vedelle, CIP-sykleihin, räjähdysvaarallisille alueille tai hygieniaprosesseihin. Tutustu laajaan valikoimaan johtokykyantureita, rengasmaisia johtokykyantureita, lähettimiä ja hyödyllisiä kalibrointityökaluja napsauttamalla alla olevaa painiketta.
Miten valita johtokykyanturit
Johtokykyantureita ja -lähettimiä käytetään useilla eri teollisuudenaloilla, kuten elintarviketeollisuus, kemianteollisuus, biotieteet, lääketeollisuus ja energiantuotanto. Anturin valinta riippuu sovellus- ja johtokykyalueesta. Valitse alhaisen johtokyvyn mittaamiseen puhtaassa ja ultrapuhtaassa vedessä konduktiiviset johtokykyanturit. Käytä rengasmaisia induktiivisia antureita johtokyvyltään korkeassa väliaineessa (esim. maito, olut, emäkset, hapot, suolaliemi) ja käytä nelielektrodisia antureita, kun tarvitaan laajaa mittausaluetta (esim. faasierotus).
Nesteen johtokyky voidaan mitata konduktiivisella tai toroidimenetelmällä. Tämä video näyttää, mistä on kyse ja miten tämä mittausmenetelmä toimii.
Nelielektrodinen johtokyvyn mittaus soveltuu laajoille mittausalueille tai nesteen ionipitoisuuden ollessa erittäin korkea. Tältä videolta näet, miten mittausperiaate toimii.
Johtokykyantureissa on kaksi elektrodia, jotka on sijoitettu vastakkain. Elektrodeihin kohdistetaan vaihtojännite, joka luo väliaineeseen virran. Virran voimakkuus riippuu kahden elektrodin välillä liikkuvien vapaiden anionien ja kationien määrästä. Mitä enemmän vapaita anioneita ja kationeita neste sisältää, sitä suurempi on sähkön johtokyky ja virran virtaus. Johtokyky-yksikkö on "siemensiä metriä kohti".
Suuri ionipitoisuus väliaineessa johtaa ionien molemminpuoliseen hylkimiseen ja näin ollen virran vähenemiseen - tätä kutsutaan polarisaatiovaikutukseksi. Tämä voi vaikuttaa johtokykyantureiden mittaustarkkuuteen. Nelielektrodisissa antureissa on kaksi elektrodia, jotka ovat virrattomia eikä polarisaatiovaikutus näin ollen vaikuta niihin. Ne mittaavat potentiaalista eroa väliaineessa. Liitetty lähetin käyttää mitattua potentiaalieroa ja virtaa johtokykyarvon laskemiseen.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.