Input1 x analogue (I) / pulse (for flow) 1 x RTD (for temperature) 1 x analogue (I) (for density) Loop power supply 24V DC (+/-16%)
Output1 x analogue (I) / pulse (active) 2 x open collector
Display160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit Colour change in case of alarm event Active display area 70 x 34 mm
CalculationsVolume calculation
Energialaskurit ja energiasovellusten hallinta
Lämmitys ja jäähdytys ovat energiaintensiivisiä prosesseja. Koska kustannukset nousevat jatkuvasti ja energiakustannukset saattavat alasta riippuen muodostaa jopa 40 % teollisuuden kokonaiskustannuksista, energian optimointi on erittäin ajankohtainen aihe. Optimointi perustuu energiavirtojen tallennukseen. Siihen käytetään energialaskureita ja energiasovellusten hallintaa. Ne käyttävät virtausta, lämpötilaa ja/tai painetta nesteiden ja höyryn energiapitoisuuden laskemiseen.
Tuotevalikoiman kuvaus
Energialaskureiden tuotevalikoimamme sisältää seuraavat:
Energialaskuri: höyry- ja lämpötietokone teollisen energian laskemiseen höyrystä ja vedestä
Virtaus- ja energialaskuri: yleinen virtaus- ja energiatietokone kaasuille, nesteille ja höyrylle
EngyCal: BTU-mittari ja höyrylaskuri energian laskemiseen ja hallintaan
Miten prosessien energiatehokkuutta mitataan
Sovellustenhallinta tarjoaa:
Memograph M energiapaketilla laskee massa- ja energiavirrat vesi- ja höyrysovelluksissa.
Mittausperiaate
Turvalliset tiedonhallintajärjestelmät mittaavat liitettyjä tulosignaaleja ja päättelevät yksittäisten sovellusten tarvitsemat tiedot. Tämä tieto tulee sitten laitteen näyttöön ja se tallennetaan myös sisäisesti tai vaihtoehtoiseen tallennusvälineeseen. Tämä prosessitieto voidaan tallentaa pitkäaikaisesti välittämällä se ylemmille järjestelmille (esim. tietokoneille) ja näin se on helposti saatavana napin painalluksella.
Näille kaikille laitteille on yhteistä, että ne eivät kulu (ei kynää eikä paperia) ja säästävät siksi aikaa ja rahaa.
Eri rajapintojen avulla ne voidaan integroida mitattujen tietojen tallennusta ja prosessiautomaatiota varten uusimman kehityksen mukaisiksi topologioiksi. Graafisten näyttöjen avulla energialaskureita ja energiasovellusten hallintaa voidaan käyttää teknisen suunnittelun prosessijaksoihin ja tätä kautta nopeaan paikan päällä tapahtuvaan reagointiin.
Matemaattiset ja loogiset yhdistelmät mahdollistavat monimutkaiset laskutoimitukset sekä mitatun signaalin automaattisen analysoinnin.
Edut
Energianhallintasovellukset kaikille teollisuudenaloille
Korkea tietoturva
Massan, lämmön laadun, nettomäärän, lämpöeron ja lämpömäärän laskeminen kaasu-, neste-, höyry- ja vesisovelluksissa
Samanaikainen jopa kuuden laitekohtaisen sovelluksen laskeminen
Päiväyksen ja kellonajan sisältävä lokikirjatoiminto virheviesteille ja parametrimuutoksille
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.