All you need for reliable and highly accurate turbidity measurement
Loading price
Hintoja ei tilap. saatavilla
Hinta
kirjautumisenja ostoskorin määrityksen jälkeen
Price on request
from€ 99'999'999.99
Accurate and reliable turbidity measurement
Turbimax CUS52D delivers measurement results as precise as in the laboratory - even at very low turbidity. It is, therefore, also suitable for monitoring the Critical Control Points (CCPs) in your water treatment plant or distribution network.
Suitable for all turbidity measuring points
Thanks to its measurement range, the sensor is suitable for all turbidity measuring points in your plant and can be mounted both directly in the pipe and in a bypass installation.
Low-maintenance operation
The air bubble trap and ultrasonic cleaning system keep the sensor clean so that the measured value cannot be affected by air bubbles and deposits.
Ruggedized flow assembly
The flow assembly withstands high pressures and temperatures and is ideal for low turbidity ranges thanks to its very low backscattering.
Sensor verification and calibration without Formazin
With the solid-state reference, you can verify and calibrate the turbidity sensor safely - without any liquid calibration standards. This protects your employees and your process from contact with hazardous liquids such as Formazin.
Measuring rangeFor formazin: 0 to 4000 FNU Display range up to 9999 FNU For sludge: 0 to 300 g/L The achievable measuring range depends very much on the media
Process temperatureProcess temperature: -5 to 50 °C (23 to 122 °F) Ambient temperature: -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Sameuden mittaus on olennaista laadunvarmistukselle ja prosessinohjaukselle suuressa määrässä erilaisia sovelluksia, kuten juomaveden tuotanto, jäteveden valvonta ja lietteen pitoisuusmittaus jäteveden käsittelylaitoksilla, meriveden sisäänmenojen valvonta suolanpoistoprojekteissa tai tuotehävikin havaitseminen meijerituotteissa. Tutustu alla olevaa painiketta napsauttamalla, miten kiintoaineiden kokonaismäärän ja suspendoituneiden kiintoaineiden anturimme ja sameusanturimme ja -lähettimemme voivat tukea sovellustasi.
Miten valita sameusanturit
Sameusantureita ja -lähettimiä käytetään veden- ja jätevedenkäsittelyssä, elintarviketeollisuudessa, kemianteollisuudessa, biotieteissä, energiantuotannossa jne. Anturin valinta riippuu sovelluksesta: valitse nefelometriset anturit sameudeltaan alhaiseen väliaineeseen, kuten juomaveteen. Korkean sameuden mittauksessa, esimerkiksi jätevedessä, käytä suspendoituneiden kiintoaineiden antureita. Sameusarvoiltaan erittäin vaihtelevat sovellukset käyttävät absorptioantureita yksiselitteisten mittaustulosten saavuttamiseksi esimerkiksi luotettavaan tuotehävikin havaitsemiseen.
Sameus on suspendoituneiden hiukkasten aiheuttamaa pilvisyyttä. Tältä videolta näet, miten sameuden mittausperiaate toimii.
Kiintoaineiden kokonaismäärän ja suspendoituneiden kiintoaineiden mittaus
Kiintoaineiden kokonaismäärän anturit ja suspendoituneiden kiintoaineiden anturit käyttävät takaisinsirontavalomenetelmää. Niissä on LED-valo ja valon ilmaisin sijoitettuna 90 ja 135 asteen kulmiin. Väliaineen kiinteät hiukkaset saavat lampun lähettämän pintavalon hajaantumaan. Väliaineen sameus tai kiintoainepitoisuus lasketaan antureiden vastaanottamasta hajontavalon määrästä. Lähetin näyttää lopullisen suspendoituneiden kiintoaineiden arvon halutussa yksikössä, kuten g/l tai %TS.
Sameudenmittaus nefelometrisillä antureilla
Nefelometriamittaukseen perustuvat anturit mittaavat sameutta ISO 7027 / EN 27027:n mukaan. Niissä on LED-valo ja valon ilmaisin, joka on asetettu 90 asteen kulmaan. Valo lähettää säteen väliaineeseen, joka tuottaa hajontavalon heti, kun se osuu määritetyllä alueella olevaan hiukkaseen. Anturi muuntaa vastaanotetun valon voimakkuuden sähkösignaaliksi. Tämä signaali muunnetaan sitten lopulliseksi sameusarvoksi ja lähetin voi näyttää sen halutussa yksikössä.
Sameudenmittaus absorptioantureilla
Absorptiosameusmittarit mittaavat valon absorbanssia väliaineen hiukkasissa. Niissä on LED-valo ja kaksi valon ilmaisinta sijoitettuna vastapäätä valoa. Niiden välissä väliaineen hiukkaset vaimentavat lähetetyn valon, jonka ilmaisin muuntaa ensin sähkösignaaliksi ja sitten sameusarvoksi. Edistyneissä antureissamme on toinen valo-ilmaisin -sovitus, joka käyttää eri polun pituutta, parantaen näin mittauksen luotettavuutta.
Edut
Toimitamme täyden valikoiman kenttälaitteita sameuden mittaukseen: sameusmittarit, kiintoaineiden kokonaismäärän mittarit ja suspendoituneiden kiintoaineiden mittarit, joissa on yhteensopivat sameuslähettimet ja lisävarusteet.
Sameusantureidemme ansiosta voit toimia täysin joustavasti. Asenna ne suoraan putkeen tai virtausarmatuuriin nopeaa, tuotehävikitöntä tuotannonaikaista mittausta varten tai asenna ne kannakkeeseen mihin tahansa avoimeen kanavaan, altaaseen tai säiliöön.
Sameuslähettimemme prosessoivat kunkin sameusmittarin mittaussignaalin ja näyttävät sen valintasi mukaisesti esimerkiksi FNU:na (formatsiinin nefelometrinen yksikkö), FTU:na (formatsiinin sameusyksikkö), NTU:na (nefelometrinen sameusyksikkö).
Tarkasta ja kalibroi sameusanturit älykkäillä puolijohdevahvistimilla: ne toimivat nerokkaan yksinkertaisesti eivätkä edellytä minkään nesteen, esim. formatsiinin käyttöä.
Valitse laajasta, eri sovellusalojen sameusarmatuurien valikoimasta: kiinteästi asennettavat armatuurit, upotusarmatuurit, virtausarmatuurit ja sisäänvedettävät armatuurit.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.