Accuracyclass A acc. to IEC 60751 class B acc. to IEC 60751
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Operating temperature rangePT 100: -20 °C …200 °C (-4 °F ...392 °F)
Max. immersion length on requestup to 10.000,00 mm (393,70'')
Pintalämpömittarit
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Pintalämpötilan mittausta tarvitaan teollisissa prosesseissa esimerkiksi, kun reaktorin kuumia pintoja tai putkia täytyy valvoa ja invaasiota putkeen tai reaktoriin on vältettävä. Prosessivirtojen lämpötilat on pidettävä hallinnassa ja säädeltyinä, joskus jopa ilman suoraa kontaktia prosessiväliaineen ja itse lämpötila-anturin kanssa, jotta vältetään kaikenlaiset virtauksen häiriöt.
Tuotevalikoiman kuvaus
SkinPoint-lämpötilamittarit asennetaan sovelluksesta riippuen siten, että mittauspiste (sijaitsee laitteen kärjessä) pysyy kosketuksessa pinnan kanssa hitsaus-, ruuvi- tai puristuskiinnikkeen avulla ja tarvittaessa sen suojaksi on tarjolla räätälöityjä suojia.
Prosessiautomaatiossa lämpötilanmittauksessa kaksi mittausperiaatetta ovat vakiintuneet standardeiksi:
RTD - vastuslämpötila-anturit: mittausperiaate
RTD-anturi muuntaa sähkövastuksen lämpötilan muutoksella. Ne soveltuvat lämpötilojen -200 °C...noin 600 °C mittaukseen ja erottuvat korkean mittaustarkkuuden ja pitkäaikaisen vakauden ansiosta. Yleisimmin käytetty anturielementti on Pt100. Endress+Hauserin RTD-anturit täyttävät vakiona IEC 60751:n tarkkuusluokan A.
TC - termoparit: mittausperiaate
Termopari on komponentti, joka on valmistettu kahdesta eri metallista. Metallit on liitetty toisiinsa yhdestä päästä. Sähköjännite (sähköelektrinen voima) aiheutuu Seebeckin ilmiöstä avoimessa päässä, jos liitäntä ja vapaat päät altistuvat eri lämpötiloille. Niin kutsuttujen termoparien vertailutaulukoiden (katso IEC 60584) avulla voidaan päätellä liitännän (mittausliitoksen) lämpötila.
Termoparit soveltuvat lämpötilanmittaukseen lämpötila-alueella 0 °C...+1800 °C. Ne erottuvat nopean vasteajan ja korkean tärinävastuksen ansiosta.
Edut
Soveltuu suuriin prosessipaineisiin (ei suoraa kontaktia prosessin kanssa)
Sovellusalue teollisuuden raskaat prosessit
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Putken pinnan lämpötilan mittaus sulatusuunissa
Miten lämpötilamittarit voivat havaita putkien ylikuumenemisen eteenin tuotannossa
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.