Process temperature-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum ... 10 bar (Vacuum ... 145 psi)
Min. conductivity of medium10 µS/cm
Konduktiivinen pintamittaus
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Johtokykyyn perustuvat konduktiiviset kytkimet tarjoavat yksinkertaisen ja turvallisen täyttötason tunnistuksen johtavissa nesteissä. Liquipoint soveltuu laajaan sovellusvalikoimaan. Kalibrointia ei tarvita eikä säiliössä ole liikkuvia osia. Laitteen käyttöikä on pitkä ja toiminta luotettavaa, eikä se kulu tai tukkeudu. Tutustu laajaan valikoimaan konduktiivisia pinnanmittauslaitteita napauttamalla alla olevaa painiketta.
Liquipointilla tehtävä konduktiivinen täyttötason tunnistus toimii hyvin aina turvallisista varastonhallintasovelluksista (minimimäärä) kaksipiste- ja monipistetarkastuksella tehtävään säiliön ylitäytön estoon (pumppuohjaus).
Konduktiivinen mittaus: mittausperiaate
Kahden mittauselektrodin välinen vastus muuttuu väliaineen läsnäolon tai poissaolon johdosta. Yksivaijerisissa antureissa sähköä johtavat säiliön seinät toimivat vastaelektrodina.
Edut
Monipistetunnistus yhdellä prosessiliitännällä
Helppokäyttöiset kenttälaitteet
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.