Wetted materialsBody: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Process connection: PG13.5 Surface finish: Ra 15 with electropolish Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible
Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 100-4350* cm-1 Base model 785 nm: 100-3425* cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1 *Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1 **Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
Laser wavelengthWith immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
Body and window materialsRxn-10 probe body: 6061 aluminum, 316L stainless steel, and 303 stainless steel
Endress+Hauserin Raman-spektrometrijärjestelmät tarjoavat vankat ja tarkat mittaustiedot, joita tarvitaan jatkuvaan kriittisten toimintojen turvallisuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseen. Kemiallisen ja koostumusanalyysin suorituskyvystään palkitut, tarkat Raman-spektrometrijärjestelmämme mahdollistavat reaaliaikaiset, paikan päällä tehtävät ja laboratorion edellyttämät mittaukset, jotka ovat skaalattavissa kustannustehokkaasti tuotantoympäristöön. Tutustu alla kattavaan tuotevalikoimaan tuotehakumme kautta.
Miten Raman-spektrometrijärjestelmä valitaan
Biotieteissä, elintarviketeollisuudessa, kemianteollisuudessa ja öljy- ja kaasuteollisuudessa käytetyt Raman-analysaattorimme ja anturit on optimoitu kiintoaineille, nesteille, kaasuille ja sameille väliaineille tehokkuuden varmistamiseksi laboratorio- tai prosessiympäristöissä. Ne voidaan määrittää sovelluksesi Raman-näytteenottopisteeseen tai laitosasetuksiin, jolloin luotettava kemiallinen analyysi voidaan toteuttaa missä tahansa asennusympäristössä.
Raman Rxn -tuotevalikoima
Raman Rxn -analysaattorit
Määritettävissä mittaamaan jopa neljä kanavaa
Aallonpituudet 532 nm, 785 nm tai 1000 nm
Käyttäjäystävällinen sisäänrakennettu ohjelmisto, jossa intuitiivinen kosketusnäyttö tai verkkokäyttöliittymä
Menetelmä on helposti siirrettävissä kehityslaboratorioista tuotantoympäristöön
Sertifikaatit: CSA, ATEX ja IECEx
Raman Rxn -anturit ja optiikka
Joustava mittauskyky - in-line, on-line tai at-line
Korkea laatu, korroosionkestävät kontaktimateriaalit
Raman-järjestelmä koostuu neljästä elementistä: analysaattorista, antureista, ohjelmistosta ja tietoanalyysistä.
Raman-analysaattori on järjestelmän "sydän" sisältäen laserin, spektroskooppisen moottorin ja sisäänrakennetun valvontalaitteen. Anturit ovat prosessin "silmät" tai ikkunat. Ohjelmisto on järjestelmän "aivot", ohjaten tietojen muodostusta. Tietoanalyysikomponentti "kääntää" raakadatan merkitykselliseksi tiedoksi. Kaikki neljä komponenttia yhdessä muodostavat täydellisen Raman-järjestelmän.
Edut
Sisäänrakennettu ohjausohjelmisto: Saumaton mittaus in-line, on-line tai at-line reaaliajassa 24/7 ja yhteydessä vuoden jokaisena päivänä.
Laboratorio- ja prosessiskaalattavuus: Saa näkemys prosessista ja paranna tehokkuutta tuotelaadun varmistamiseksi tuomalla kemiallinen analyysi laboratoriosta tuotantoympäristöön.
Näytteenottoratkaisut moniin sovelluksiin: Pitkäaikainen mittausvakaus kemiallisiin, polymeeri-, öljy- ja kaasu-, elintarvikealan, lääketeollisuuden ja bioprosessien valvontaan (soluviljely, käymis- ja alavirtaprosessit).
Kaikkien väliaineiden näytteenotto: Mahdollistaa kiintoaineiden, nesteiden ja kaasujen kemiallisen analyysin missä tahansa asennusympäristössä erityisillä kuituoptiikkanäyteantureillamme.
Vankka yhteensopivuus ja hallintajärjestelmät: Varmista saumaton siirtyminen cGMP:hen työskentelemällä ainoan Raman-prosessiyrityksen kanssa, joka on standardoitu ISO:9001:2015 ja ISO14001:2015 ja ANSI Z10-2012 mukaisesti.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.