AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timet90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
Accuracyclass A acc. to IEC 60751 class B acc. to IEC 60751
Response time63% rt = 2,0 s
Max. process pressure (static)at 20°C: 250 bar (3.626 psi) depends on configuration
Operating temperature rangePT 100: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F)
Max. immersion length on requestup to 96" (2439 mm) others on request
Tietoja teollisista lämpötilamittareista
Teollisuuden lämpötilamittareiden joustavaan kokoonpanoon kuuluu erilaisia anturimalleja, suojataskuja, liitäntäkoteloita ja täydellinen valikoima lämpötilalähettimiä. Tarjoamme erittäin laajan valikoiman tuotteita ja parhaan mahdollisen sopivuuden teollisten prosessien sovelluksiisi. Monen vuoden kokemus ja laaja sovellusosaamisemme varmistavat, että teolliset lämpötila-anturimme täyttävät kaikkien asiakkaiden tarpeet.
Modulaariset teolliset lämpötilamittarit
iTHERM ModuLine on modulaaristen lämpötilamittareiden uusin sukupolvi teollisuussovelluksiin. Hallittavalla tuotemäärällä pystymme täyttämään lähes kaikki prosessi- ja asiakasvaatimukset. Innovatiiviset teknologiat tuovat lisäarvoa parantamalla prosessin tehokkuutta ja laitos- ja tuoteturvallisuutta. Tästä esimerkkinä mm. kaksoistiivistetoiminto ja iTHERM QuickNeck. Kansainvälisten standardien mukaiset sertifioinnit täydentävät tarjonnan.
Tuotevalikoiman kuvaus
Erilaiset anturimallit - paras mittaustulos mihin tahansa sovellukseen
Suojataskulliset lämpötilamittarit - vaihto ja kalibrointi on helppoa ja turvallista
Lämpötilamittarit ilman suojataskua. Suora kosketus väliaineeseen: nopeimmat vasteajat ja suurin tarkkuus
Lämpötilamittarit lähettimellä tai ilman
Lämpötilamittarit näytöllä tai ilman
Kierteiset, puristuskiinnitteiset ja laipalliset prosessiliitännät
Hitsatut suojataskut ja sauvaterässuojataskut
iTHERM ModuLine - oikea valinta jokaiseen teolliseen sovellukseen
Kestävä ja pitkäikäinen - vankka lämpötilamittari taustavalaistulla näytöllä
Standardoitu vaatimustenmukaisuus – suojataskullinen lämpötilamittari DIN43772-standardin mukaan
Nopea ja minimaalisen invasiivinen - suora kontakti -lämpötilamittari
Lämpötila-armatuurit öljy- ja kaasuteollisuuteen, kemianteollisuuteen ja energiantuotantoon
Sovellukset
Teollisten lämpötilamittareiden tuotevalikoimaamme käytetään energiantuotannon, kemian ja öljyteollisuuden ja muiden teollisuudenalojen ydinprosesseissa että oheisprosesseissa, kuten vesi- ja jätevesi- tai höyrynkäsittelyssä.
Tuotantoprosessien ja reaktorien lämpötilanvalvonta
Lämpötilan valvonta teollisissa prosesseissa
Lämpötilan mittaus nesteissä, kaasuissa tai aineksessa
Käyttö reaktoreissa, putkissa, lämmönvaihtimissa, tankeissa, säiliöissä
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.