Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Ultraäänivirtausmittarit

Monipuolinen ja taloudellinen kaasujen ja nesteiden mittaus nimellisläpimittaan DN 4000 saakka

Ultraäänivirtausmittarit: vuodontunnistus
28 Tuotteet
Filter X icon

Ultraäänivirtausmittarit

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Tietoja ultraäänivirtausmittareista

Ultraääniaaltojen avulla voidaan mitata luotettavasti monenlaisten kaasujen ja nesteiden virtausmäärä - riippumatta sähkön johtavuudesta, paineesta, lämpötilasta tai viskositeetista.
Sovelluksissa, joissa edellytetään jäljitettävää ja taattua tarkkuutta, käytetään mieluiten inline-ultraääniantureita. Toisaalta Clamp-on -ultraäänianturit asennetaan putken ulkoseinään ja ne mahdollistavat myös väliaikaiset mittaukset tai jälkiasennuksen.

  • Jälkiasennus ei keskeytä prosessia
  • Aggressiiviset nesteet voidaan mitata ongelmitta, jopa korkean paineen alla
  • Sopivat putket valmistetaan muovista, teräksestä tai rauta-komposiittimateriaaleista (päällystettynä/päällystämättömänä)
  • Putken halkaisijoille DN 4000 (156") saakka

Inline-anturit

  • Tarkkuus on taattu jäljitettävän tehdaskalibroinnin ansiosta
  • Kestävä, ASME:n ja EN:n mukainen teollinen rakenne
  • Lyhyet suorat osuudet
  • Putkille DN 300 (12") saakka

Ultraäänivirtausmittausperiaate

Vastavirtaan uiminen edellyttää enemmän voimaa ja aikaa kuin virran mukana uiminen. Tämä yksinkertainen fakta on ultraäänivirtausmittauksen perusta "kulkuaikaero"-menetelmän mukaan. Tässä menetelmässä käytetään kahta anturia, jotka on asetettu mittausputkeen toisiaan vastapäätä. Jokainen anturi voi vaihtoehtoisesti lähettää tai vastaanottaa ultraäänisignaaleja ja mitata samanaikaisesti signaalin kulkuaikaa.

Heti, kun neste alkaa virrata putkessa, signaalien nopeutta kiihdytetään virtauksen suuntaan, mutta viivytetään vastakkaiseen suuntaan. Kahden anturin mittaama kulkuaikaero on suhteutettavissa suoraan virtausnopeuteen.

Edut

  • Mittaus ei riipu paineesta, tiheydestä, lämpötilasta, johtokyvystä eikä viskositeetista (homogeenisissa nesteissä)
  • Putken poikkileikkaus vapaa, ei painehäviötä
  • Ei liikkuvia osia, minimaalinen huolto- ja kunnossapitotarve
  • Pitkä käyttöikä, ei nesteen aiheuttamaa hankausta tai korroosiota
  • Inline- tai clamp-on -rakenne kiinteisiin tai tilapäisiin virtausmittauksiin

Lataukset

Tutustu lisämateriaaleihin

document icon
Virtausmittausteknologiat nesteille, kaasuille ja höyrylle
Nesteiden, kaasujen ja höyryn virtausmittausteknologioidemme tuotteet ja palvelut yhdellä silmäyksellä
download icon Lataa
document icon
Proline teollisuudenaloilla - ihanteellinen laite kaikille teollisuusaloille
e-kirja: tutustu uuden Prolinen hyötyihin, luo katsaus alalle optimaalisesti sopivaan tuotevalikoimaan ja hyödynnä lisämateriaalia, kuten videoita ja esitteitä.
download icon Lataa
document icon
Virtausmittarit ja -laitteet PDF, 3.1 MB
FLOWSIC-virtausmittarit ja -laitteet: Tarkka määrämittaus laskutukseen ja prosessinohjaukseen.
download icon Lataa