Process temperature-20°C ... +230°C (-4°F ... 446°F)
Process pressure / max. overpressure limit0.8 ... 3 bar abs. (11.6psi ...43.5psi abs.)
Max. measurement distance70m (230ft)
Main wetted partsAluminium, Steel, Stainless steel
Sähkömekaaninen pintamittaus
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Aikaisemmin merenkulkijat käyttivät köyteen sidottua painoa meren syvyyden mittaamiseen. Teollisessa pintamittauksessa sähkömekaanisessa järjestelmässä käytetään edelleen luotauksen perusideaa. Sovellukset, joissa on kiinteitä jauhe- ja raeaineita, käyttävät usein sähkömekaanisia pintamittauksia. Kustannustehokkaat laitteet suorittavat turvallisia mittauksia erittäin pölyisissä ympäristöissä. Tutustu laajaan Silopilot-tuotteiden valikoimaan sähkömekaanisille mittaussovelluksille ja napsauta alla olevaa painiketta.
Sähkömekaaniset pintajärjestelmät mittaavat pintaa säiliöissä ja siiloissa pölyisissä, hienojakoisissa tai karkearakeisissa kiinto- ja raeaineissa käyttämällä havaitsemispainoa. Täysin elektronisen digitaalisen minimi-vikatarkastuksen ansiosta anturin painoa ei lasketa alas siilon aukkoon eivätkä kuljetusjärjestelmät tällöin vaarannu. Silopilotia käytetään usein vilja-, muovirae- ja jauhesovelluksissa.
Sähkömekaaninen pintamittaus: mittausperiaate
Paino lasketaan alas mittanauhassa. Kun se kohtaa kiinteän jauhe- ja raeaineen pinnan, painon vetorasitus pienenee. Tämä muutos tunnistetaan, kenttälaite vaihtaa moottorin pyörimissuuntaa ja kelaa nauhan. Pulssigeneraattori laskee kierrokset kosketuksettomasti, kun paino lasketaan. Jokainen laskettu pulssi vastaa tarkalleen määritettyä etäisyyttä. Tulos saadaan vähentämällä tämä etäisyys kokonaisetäisyydestä (säiliön korkeus).
Edut
Väliaineen ominaisuuksillä ei vaikutusta
Dielektrisyysvakiolla ei vaikutusta
Testattu ja luotettava pintamittaus
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.