Measuring range0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
Process temperature0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
Process pressure1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring methodTotal chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
Process temperature+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
Process pressure1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
Measuring method- closed 2 electrode system - conversion of ozone into a signal current in nA - signal current is proportional to the concentration of ozone - the measurement is not pH dependent
Output / communicationconnection to Netilion Cloud Platform: Ethernet; radio communication
Ingress protectiondepending on Liquiline platform product
Olet katsellut 6 kaikista 31 tuotteesta
Bromi- ja kloorianturit ja lähettimet
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Tietoa desinfioinnista, klooriantureista ja lähettimistä
Järjestelmällinen desinfiointi on oleellinen vaihe vedenkäsittelyssä ja monissa paikoissa lain määrittämä ihmisten ja järjestelmien suojelemiseksi. Suuret määrät desinfiointiaineita voivat kuitenkin olla myrkyllisiä. Vapaan kloorin anturit, klooridioksidianturit, kokonaiskloorin anturit ja vapaan bromin anturit valvovat juomaveden, prosessiveden, uudelleenkäytetyn veden, uima-allasveden ja meriveden laatua ja varmistavat näin säännösten mukaisen desinfioinnin. Klikkaamalla alla olevia painikkeita voit tutustua miten desinfiointianturimme ja lähettimemme voivat tukea juuri sinun sovellustasi.
Bromi- ja klooriantureiden sekä lähettimien valinta riippuu sovelluksesta:
Vapaa kloori on vedenkäsittelyn tärkein desinfiointiaine helpon käsiteltävyyden ja voimakkaan desinfiointivaikutuksen ansiosta. Vapaan kloorin antureita käytetään seuraavilla osa-alueilla:
Juomavesi - riittävän desinfioinnin varmistamiseksi
Ruoka - hygieenisen pullotuksen ja pakkaamisen varmistamiseksi
Allasvesi - desinfiointiaineen annostelemiseksi tehokkaasti
Klooridioksidista on tulossa yhä tärkeämpi desinfiointiaine, sillä se on vähemmän syövyttävää ja riippumaton pH-arvosta. Klooridioksidiantureita käytetään seuraavilla osa-alueilla:
Kokonaiskloori on hyvä indikaattori juoksutusvesien desinfiointiainejäämille. Antureita käytetään jätevedenpuhdistamoilla:
Jäteveden desinfioinnin tilan mittaamiseen
Veden uudelleenkäytön valvontaan
Vapaata bromia käytetään usein merivesisovelluksissa tämän väliaineen ainutlaatuisten kemiallisten ominaisuuksien takia. Vapaan bromin antureita käytetään seuraavilla osa-alueilla:
Meriveden uudelleenkäyttö ja prosessivesi
Suolanpoistolaitokset
Kalanviljely
Jäähdytysjärjestelmät, joissa on korkeat pH-arvot
Lämpökylpylät
Otsonia käytetään usein esikäsittelyyn ja desinfiointiin vedenkäsittelyprosessissa tehokkuutensa vuoksi. Otsoniantureita käytetään seuraavilla osa-alueilla:
Jätevesi
Juomavesi
Prosessivesi
00:00
00:00
Amperometrinen mittausperiaate
Klooridioksidin mittausantureissa on koe-elektrodi, joka on erotettu väliaineesta ohuella kalvolla. Väliaineen sisältämä klooridioksidi leviää tuon kalvon läpi ja pelkistyy koe-elektrodilla. Piirin täydentävät vastaelektrodi ja elektrolyytti. Elektronien pelkistyminen koe-elektrodilla on suhteellinen verrattuna väliaineen klooridioksidipitoisuuteen. Tämä prosessi toimii laajalla pH- ja lämpötila-alueella.
Vapaa aktiivinen kloori mitataan samalla tavoin. Siinä hypokloorihapoke leviää kalvon läpi ja tuottaa reaktion. Hypokloorihapokkeen pitoisuus väliaineessa riippuu pH-arvosta. Tätä riippuvuutta voidaan kompensoida mittaamalla pH-arvo virtausarmatuurissa ja tasapainottamalla lähettimessä.
Vapaan bromin mittaus toimii hyvin samalla tavoin kuin vapaan kloorin mittaus, mutta se on mahdollista paljon alkalisemmalla mittausalueella.
Kokonaiskloorin mittauksessa hypokloorihapoke ja lisäkloramiinit ovat tärkeässä asemassa reaktioiden mutkikkaassa järjestelmässä.
Edut
Täysi valikoima kenttälaitteita jätevedenpuhdistuksen valvontaan: vapaan kloorin anturit, kokonaiskloorin anturit, klooridioksidianturit ja vapaan bromin anturit, joilla on yksi yhteinen lähetin ja lisätarvikkeet.
Kloorianturimme ja lähettimemme sekä bromianturimme täyttävät kaikki vaatimukset perustoiminnoista aina monikanavaiseen ja moniparametriseen mittaukseen.
Kloori- ja bromianturimme on suunniteltu käytettäviksi sekä kanavissa että altaissa samoin kuin asennettaviksi virtausarmatuureihin, joten tuotteet ovat mahdollisimman monikäyttöisiä.
Tutustu käyttövalmiisiin desinfioinninvalvontapaneeleihimme. Ne sisältävät kaiken tarvittavan: anturi, lähetin, armatuuri, suodatin, tarkastusventtiili, näytteenottotulppa jne. ja tarjoavat sinulle täydellisen ja kompaktin mittauspisteen.
Vesi- ja jätevesilaitosten desinfiointisovellukset
Nämä edut auttavat optimoimaan desinfiointiaineen annostelun sekä asennuksen, käytön ja kunnossapidon vesi- ja jätevesiteollisuudessa. Ota selvää, miten tämä toteutetaan sovelluksissa, kuten vesilaitoksen otsonointi tai jätevesien kloorin seuranta.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.