Accuracy+/- 4 mm or +/- 0,2 % of set measuring range
Process temperature-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit0.7 bar ... 2.5 bar abs (10 psi ... 36 psi)
Max. measurement distanceLiquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted partsPVDF
Ultraäänipintamittaus
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Ultraäänipintamittaus Prosonic-antureilla jatkuvaan, kosketuksettomaan ja huoltovapaaseen nesteiden, tahnojen, lietteen ja puuterimaisista karkearakenteisiin raeaineisiin pintamittaukseen. Dielektrisyysvakio, tiheys tai kosteus eivät vaikuta mittaukseen, eikä myöskään kertyminen vaikuta antureiden itsepuhdistustoiminnon ansiosta. Tutustu laajaan valikoimaan Prosonic-laitteita ultraäänipintamittaukseen ja napsauta alla olevaa painiketta.
Ultraäänimenetelmä on testattu sekä kustannustehokas ratkaisu pintamittaukseen nesteissä ja kiintoaineissa. Kenttälaitteet ovat saatavana kompakteina ja erillisinä versioina. Tälle mittausperiaatteelle on ominaista helppo rakenne ja kokoonpano, nopea ja turvallinen käyttöönotto, pitkä käyttöikä ja pienet huoltokustannukset. Tyypillisiä käyttökohteita ovat hankaavat ja aggressiiviset väliaineet, myös vaativissa ympäristöolosuhteissa.
Ultraäänimittaus: mittausperiaate
Prosonic perustuu kulkuaikaperiaatteeseen. Anturi lähettää ultraäänipulsseja, väliaineen pinta heijastaa signaalin ja anturi havaitsee sen taas. Kulkuaikaan perustuva heijastettu ultraäänisignaali on suoraan verrannollinen kuljettuun matkaan. Kun säiliön geometria tunnetaan, pinta voida laskea.
Edut
Kosketukseton, huoltovapaa mittaus
Väliaineen ominaisuudet, kuten dielektrisyysarvo tai tiheys, eivät vaikuta mittaukseen
Kalibrointi ilman täyttöä tai tyhjennystä
Itsepuhdistus anturin mittauskalvon mekaanisen värähtelyn ansiosta
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.