Prosessilämpötilojen turvallinen monitorointi haastavissa sovelluksissa esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuudessa.
Kestävät lämpötilamittarit on suunniteltu käytettäväksi vaativissa ja turvallisuuden kannalta oleellisissa sovelluksissa, esim. kemianteollisuudessa, öljy- ja kaasualalla ja energiateollisuudessa. Eri sertifikaattien ja testien ansiosta lämpötilamittarit täyttävät vastaavat turvallisuusvaatimukset. Lämpötilamittareiden käyttö tuo suurempaa tarkkuutta ja luotettavuutta suoraan johdotettuihin antureihin verrattaessa.
You've viewed 8 of 32 products
Tuotevalikoiman kuvaus
Vaativaan käyttöön tarkoitettujen lämpötilamittareiden suuri tuotevalikoima sisältää:
- Lämpötilamittarit näytöllä tai ilman
- Kierteiset, puristuskiinnitteiset ja laipalliset prosessiliitännät
- Laipalliset tai laipattomat valmissuojataskut
- Lämpötilamittarit, jotka kierretään kiinni olemassa olevaan suojataskuun
- Sauvaterässuojataskut
- Lämpötilamittarit ilman suojataskua - suoraan kontaktiin väliaineen kanssa
Prosessiautomaatiossa lämpötilanmittauksessa kaksi mittausperiaatetta ovat vakiintuneet standardeiksi:
RTD - vastuslämpötila-anturit: mittausperiaate
RTD-anturi muuntaa sähkövastuksen lämpötilan muutoksella. Ne soveltuvat lämpötilojen -200 °C...noin 600 °C mittaukseen ja erottuvat korkean mittaustarkkuuden ja pitkäaikaisen vakauden ansiosta. Yleisimmin käytetty anturielementti on Pt100. Endress+Hauserin RTD-anturit täyttävät vakiona IEC 60751:n tarkkuusluokan A.
TC - termoparit: mittausperiaate
Termopari on komponentti, joka on valmistettu kahdesta eri metallista. Metallit on liitetty toisiinsa yhdestä päästä. Sähköjännite (sähköelektrinen voima) aiheutuu Seebeckin ilmiöstä avoimessa päässä, jos liitäntä ja vapaat päät altistuvat eri lämpötiloille. Niin kutsuttujen termoparien vertailutaulukoiden (katso IEC 60584) avulla voidaan päätellä liitännän (mittausliitoksen) lämpötila.
Termoparit soveltuvat lämpötilanmittaukseen lämpötila-alueella 0 °C...+1800 °C. Ne erottuvat nopean vasteajan ja korkean tärinävastuksen ansiosta.
Edut
- Erittäin tarkka kaikilla lämpötilan toiminta-alueilla
- Hyväksynnät: ATEX (EEx i.a., EEx d ja pölyräjähdyssuojaus), CSA (IS, NI, XP ja DIP)
- Saatavana olevat materiaalitestisertifikaatit: NACE-standardi MR0175, tunkeumaväritestaus, läpivalaisutestitodistus, heliumin vuototesti, painetesti jne.
- Suojataskulaskenta: suojataskulaskenta ASME PTC 19.3:n ja DIN 43772:n mukaan käyttäen asiakaskohtaisia paine-, lämpötila- ja virtausnopeusarvoja