Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kosketuksettomat virtausmittarit perussovelluksiin

Ensimmäinen valinta luotettavaan, joustavaan ja huoltovapaaseen clamp-on virtausmittaukseen

Kuva Proline Prosonic clamp-on virtausmittauksesta perussovelluksiin

Endress+Hauserin ultraäänivirtausmittarit auttavat sinua kohtaamissasi haasteissa clamp-on -teknologian etujen avulla. Prosonic Flow W 400 ja Prosonic Flow P 500 tarjoavat lisäominaisuuksia, jotka tuovat mittaussovelluksiisi todellista lisäarvoa. Lue lisää saadaksesi lisätietoja.

Edut

  • Mahdollisimman joustava – FlowDC vähentää suorat osuudet vain 2 x DN:ään ja mahdollistaa käytön rajallisissa tiloissa sekä virtaushäiriöiden välittömässä läheisyydessä.
  • Luotettavat mittaustulokset – Clamp-on -anturit mahdollistavat prosessiolosuhteista - kuten paineen ja tiheyden vaihtelusta - riippumattoman mittauksen, samoin kuin haastavien nesteiden. Lisäksi ne soveltuvat käytettäväksi monissa erilaisissa putkimateriaaleissa.
  • Pitkäaikainen ja vakaa toiminta – Huoltovapaat akustiset asennuspalat varmistavat vakaan signaalilaadun, ja Heartbeat Technology mahdollistaa laitteen verifioinnin prosessia keskeyttämättä.
Kuva Prosonic virtausmittauksesta lyhyellä suoralla osuudella ©Endress+Hauser
FlowDC-toiminto lyhyitä suoria osuuksia varten

Lyhyimmät suorat osuudet

Ainutlaatuinen FlowDC-toiminto mahdollistaa vaadittujen suorien osuuksien vähentämisen yleisestä vähintään 15 x DN:stä vain 2 x DN:ään. FlowDC varmistaa tasaisen, määritetyn mittaussuorituskyvyn. Clamp-on-anturit voidaan asentaa putkimutkien, niiden supistuksen tai laajennusten välittömään lähteisyyteen. Tämä tarjoaa parhaan mahdollisen joustavuuden prosessilaitosten suunnitteluun.

Kuva Prosonic Flow P 500:sta asennettuna putkeen ©Endress+Hauser
Clamp-on anturit soveltuvat erilaisille putkimateriaaleille.

Korkein mittausriippumattomuus

Putken päältä tapahtuvan kosketuksettoman asennuksen ansiosta clamp-on-anturit soveltuvat metallista, muovista ja lasikuidusta tai jopa komposiittimateriaaleista valmistettuihin putkiin. Mittausteknologiaa voidaan käyttää laajassa valikoimassa nesteitä – paineesta, tiheydestä, johtokyvystä tai viskositeetista riippumatta. Jotta signaalin laatu olisi optimaalinen kaikissa olosuhteissa ja eri kokoisilla ja materiaalista valmistetuilla putkilla, ultraääniantureita on saatavilla eri taajuuksilla.

Kuva Prosonic Flow P 500 -lähettimestä ©Endress+Hauser
Prosonic Flow -lähettimet on varustettu Heartbeat Technologylla

Optimoitu prosessin valvonta

Heartbeat Technology diagnosointiin, verifiointiin ja monitorointiin tarjoaa kattavat anturi- ja prosessitiedot laitoksen käytettävyyden lisäämiseksi. Näin voidaan tehdä johtopäätöksiä prosessin muutoksista ja siitä, mitä korjaavia toimenpiteitä on käynnistettävä. Tämä vähentää tarkastustyötä sekä helpottaa prosessien optimointia ja kunnossapitotoimien suunnittelua. Esimerkiksi Heartbeat-monitorointi havaitsee kerrostuman, nesteen seassa olevan kaasun ja kiintoaineen.

Kuva asennustilasta ©Endress+Hauser
Tarkista asennuksen laatu asennuksen jälkeen

Asennuksen laatu yhdellä silmäyksellä

Asennuksen laadun tarkistamiseksi clamp-on mittausjärjestelmämme tarjoaa mahdollisuuden laitteen statuksen tarkastamiseksi. Asennusasennon optimointia varten näytetään signaalin voimakkuus, signaali-kohinasuhde ja äänen nopeus. Näiden arvojen perusteella asennuksen onnistuminen näytetään seuraavasti:

  • "Hyvä" (optimointia ei tarvita)
  • "Hyväksyttävä" (mittausteho riittävä, optimoi jos mahdollista)
  • "Huono" (optimointia tarvitaan)
Prosonic Flow P clamp-on anturi asennettuna putkeen ©Endress+Hauser
Clamp-on anturit ovat hyödyllisiä erilaisissa mittaussovelluksissa ja teollisuudenaloilla

Kun kaikki käy yhteen

Joustavuutensa ja yllä esiteltyjen ominaisuuksiensa ansiosta clamp-on-tuotevalikoima palvelee sinua monissa mittaussovelluksissa eri toimialoilla. Niistä on monia etuja, erityisesti prosesseissa, joita ei voida keskeyttää. Esimerkkejä ovat jäähdytyksen tai juoma- ja prosessiveden valvonta, vuotojen havaitseminen tai viallisten virtausmittareiden vaihto. Vesivoimalaitoksissa käytetään clamp-on-tekniikkaa suuren nimellishalkaisijan omaavissa tuloputkissa.

Sovellusesimerkki: asennus vesivoimalaitokseen turbiinin optimointia varten
Sovellusesimerkki: asennus vesivoimalaitokseen turbiinin optimointia varten

Sovellusesimerkki: turbiinin optimointi

Jotta vesivoimalaitosten turbiinien hyötysuhde voidaan mitata ja optimoida, tuloputkien virtaustasapainon on oltava tarkka. Haasteina ovat jopa DN 4000 (160") nimellishalkaisijat, 80 m3/s ja sitä suuremmat virtausnopeudet, sekä kosketuksettomien mittauksen tarve. Kustannustehokkaana ja huoltovapaana mittausjärjestelmänä suurille nimellishalkaisijoille ja -virtaussarjoille clamp-on -tuotevalikoima sopii ihanteellisesti tähän tarkoitukseen.

Clamp-on portfoliomme

Maksimaalista joustavuutta varten: Clamp-on virtausmittarit kosketuksettomaan mittaukseen ilman prosessin keskeytyksiä - huoltovapaa koko käyttöiän ajan ja monia muita etuja.

Loppuviitteet

Lisää luettavaa