Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Mikroaaltomittaus

Parannettu prosessinhallinta: Reaaliaikainen, huoltovapaa kiintoaineen kokonaismittaus eri teollisuudenaloilla

Reaaliaikainen, huoltovapaa kokonaiskiintoainemittaus mikroaaltotekniikalla

Mikroaaltotekniikkaan perustuvia mittauksia käytetään elintarvike- ja juoma-, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä vesi- ja jätevesiteollisuudessa mittaamaan seoksen kokonaiskiintoainepitoisuutta esimerkiksi lietteenkäsittelyssä. Käyttökohteita jätevedenpuhdistamoissa ovat selkeytys, mädätys ja vedenpoisto. Vaikka kiintoaineiden kokonaismäärä mitataan usein laboratorionäytteillä, jatkuvat inline-mittaukset ovat yhä suositumpia, mikä on tehokkaampaa eikä aiheuta viiveitä.

2 Tuotteet
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Mikroaaltomittaus

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Vaikka muut anturitekniikat kokonaiskiintoainepitoisuuden mittaamiseen ovat riippuvaisia ​​seoksen sameudesta, rajoitettuja tiettyyn kokonaiskiintoainealueeseen tai vaativat paljon huoltoa, mikroaaltoa käyttävät mittalaitteet ovat väristä tai sameudesta riippumattomia, huoltovapaita ja kattavat alueen 0 - 50 %:iin kokonaiskiintoaineesta.

Mikroaaltolähetys: mittausperiaate

Väliaineen läpi kulkevat mikroaallot ovat sähkömagneettisia aaltoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa aineen kanssa molekyyli- ja atomitasolla. Nämä vuorovaikutukset johtavat absorptioon ja muutoksiin aallon etenemisnopeudessa. Näistä fysikaalisista ominaisuuksista voidaan laskea väliaineen permittiivisyys, mikä puolestaan ​​mahdollistaa tiettyjen määrien määrittämisen väliaineessa, kuten kokonaiskiintoainepitoisuuden.

Permittiivisyys on dielektrisen sähköisen polarisoituvuuden mitta. Väliaine, jolla on suuri permittiivisyys, polarisoituu enemmän vasteena käytetylle sähkökentälle kuin materiaali, jolla on matala permittiivisyys.

Väliaineissa, joissa on korkea kokonaiskiintoainepitoisuus, mikroaallot kulkevat nopeammin kuin puhtaassa vedessä. Niiden lentoaika on vastaavasti lyhyempi ja vaimennus pienempi. Tämä johtuu siitä, että sen molekyylien polarisaatio-ominaisuudet antavat vedelle korkean permittiivisyyden. Tämä eroaa jätevesilietteessä yleisesti esiintyvästä kiintoainemäärästä, jonka permittiivisyys on suhteellisen alhainen.

Edut

  • Luotettava ja pysyvä prosessinhallinta reaaliaikaisella ja jatkuvalla rivimittauksella
  • Riippumaton lieteseoksen väristä/sameudesta tai muista ominaisuuksista
  • Vähän huoltoa vaativa ja aikaa säästävä, mikä takaa korkeamman tuottavuuden
  • Kattaa laajan kiintoainealueen primääriselkeytyksestä vedenpoistoon