Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Suojataskut

Suojataskut lämpötila-antureille teollisuuden eri sovelluksissa

Suojataskut lämpötila-antureille
27 Tuotteet
Filter X icon

Suojataskut ja suojaputket

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Suojataskut

Suojatasku on lämpötilamittarin kastuva osa, joka suojaa inserttiä ja lämpötila-anturia ankarilta ja aggressiivisilta prosessiolosuhteilta kuten korkealta paineelta, suurelta virtausnopeudelta ja korroosiolta. Suojatasku mahdollistaa myös, että mittausarmatuuri voidaan vaihtaa prosessia keskeyttämättä. Suojataskun rakenne, valmistusprosessit, erityiset teollisuusstandardit ja laitossertifiointivaatimukset vaikuttavat suojataskutyypin valintaan.

Tuotevalikoiman kuvaus

  • Suojataskun rakenne – hitsattu, istukalla tai taottu
  • Laaja valikoima teollisiin ja hygieenisiin prosessiliitäntöihin – esim. kierteinen, laipallinen, hitsattu, hitsausyhde, puristusliitos, kiinnike jne.
  • Laaja valikoima materiaaleja – ruostumattomasta teräksestä seoksiin, keramiikkaan jne.
  • Jatkokauluksella tai ilman
  • Rakenne DIN 43772:n, ASME B40.9:n tai NAMUR NE 170:n mukaan

Palvelutarjontamme

Endress+Hauser auttaa sinua valitsemaan, konfiguroimaan ja tilaamaan prosessiolosuhteisiin ja teknisiin määrittelyihin sopivan suojataskun.

1. Tilausvaihtoehdot

  • Lämpötilamittari ja sopiva suojatasku toimitetaan esikoottuna yksikkönä yhdellä tilauskoodilla.
  • Lämpötilamittari ja suojatasku toimitetaan kahtena yksikkönä erillisillä tilauskoodeilla. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää projektiliiketoiminnassa ulkopuolisten laitosrakentajien kanssa, koska yksiköt voidaan asentaa joustavasti eri aikoina / paikkoihin.
  • Suojatasku erillisenä laitteena, esim. erillisenä varaosana tai jälkiasennuksena.

2. Yksinkertainen ja kattava tuotemääritys teknisten tietojen mukaan (suojataskustandardit, lämpötilamittarin liittäminen, prosessiin liittäminen, kärjen muoto, mitat jne.)

3. Suojataskun koko / lujuuslaskenta varmistaa suojataskun rakenteellisen eheyden ja sen kyvyn kestää määritettyjä prosessiolosuhteita. Tämä laskenta huomioi suojataskun materiaaliominaisuudet ja geometriset mitat sekä prosessiolosuhteet. Onnistunut laskenta varmistaa, että suojatasku on turvallinen ja soveltuu käytettäväksi kyseisessä sovelluksessa.