Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Festo AG

Endress+Hauserin kumppani avoimessa integraatiossa

Festo AG on maailmanlaajuisesti toimiva perheomisteinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Saksassa. Yritys toimittaa paineilma- ja sähköautomaatioteknologiaa tehdas- ja prosessiautomaatioasiakkaille. Yrityksen tuotteita ja palveluita on saatavana 176 maassa. Festolla on noin 18 800 työntekijää yli 250 sivukonttorissa 61 maassa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 2,74 miljardia euroa. Vuosittaisesta liikevaihdosta noin 8 % sijoitetaan tutkimukseen ja kehittämiseen.

Festo: Endress+Hauserin avoimen integraation kumppani

Avoimen integraation asiakirjat

Yhteystiedot

Ladattavat tiedostot

    Avoimen integraation esittelylehtinen

    Kumppanuusohjelma monitoimittaja-automaatiotopologioiden käytännön testaamiseen

    Avoimen integraation kumppanuusohjelma - kumppanit ja projektit

    Kumppanuusohjelma on avoin kaikille markkinatoimijoille, jotka Endress+Hauserin tavoin luottavat digitaalisessa tietoyhteydessä ja kenttälaitteiden integroinnissa avoimiin standardeihin.