Talteenoton jälkeen CO₂:n laatua ja määrää on seurattava osana päästöjen aiheuttajan ja kuljetusyrityksen välistä laskutusmittaussopimusta. Puhdistettu CO₂ voidaan kuljettaa putkistoa pitkin rautateitse, kuorma-autoissa ja laivoissa. Vaikka eri kuljetusvaiheita esiintyy, putkistot ovat olleet laajimmin käytetty tapa siirtää suuria määriä tiheän faasin CO₂:ta. Kun CO₂ saavuttaa lopullisen määränpään, se varastoidaan usein maanalaisiin suolaliuos- ja kivimuodostelmiin, säiliöihin ja tyhjiin öljy- ja kaasusäiliöihin. CO₂:n laatu ja tilavuus tarkistetaan uudelleen varastoinnin aikana, jotta sovitut arvot täyttyvät.
Virtausmittausjärjestelmä
Saavuta tarkka virtausmittaus tiheäfaasisessa CO₂:ssa
CO₂-virran mittaaminen tiheässä vaiheessa on ratkaisevan tärkeää pitkän matkan putkistokuljetuksessa. Tässä vaiheessa CO₂:n viskositeetti on samanlainen kuin kaasulla, mutta tiheys on lähempänä nesteen tiheyttä, mikä tekee mittaamisesta haastavaa. Tämän tiheäfaasisen CO₂:n lämpöfysikaalisten ominaisuuksien epätavallisen vaihtelun vuoksi lämpötilan ja paineen ylläpitämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Laskutusmittauksen virtausmittausjärjestelmä sisältää:
Coriolis-massavirtausmittarit, jotka tarjoavat tiheäfaasisen CO₂-mittauksen
Täydellinen korkeapainemittauslaitteisto (jopa 250 baaria). Tämä sisältää täydelliset putkistot, putkiliittimet, venttiilit ja muut niihin liittyvät prosessilaitteet, jotka on luokiteltu ASME CL 2500:n mukaan
Yhteensopivat laskutusmittausstandardit ja -hyväksynnät sisältäen kastuvan osan ja laserpohjaisen analysaattorin laadun mittausta varten
Proven technology for accurate and reliable measurement of H2O in natural gas, biomethane (RNG), carbon dioxide (CCUS), and hydrogen
Optinen analyysi
Suojaa putkistosi rakenne korroosiolta
Talteenotetun CO₂:n epäpuhtaudet voivat johtaa vaaralliseen korroosioon teräsputkissa. Liika rikkivety (H₂S), kosteus (H₂O) ja happi (O2) edistävät kaikki aggressiivisten happojen muodostumista putkistossa. Ajan myötä näiden happojen aiheuttama korroosio aiheuttaa vuotoja tai putkiston rakenteellisia vikoja. Optiset kaasuanalysaattorit, jotka käyttävät TDLAS- ja QF-tekniikkaa, tarjoavat seuraavat edut:
H2O- ja H2S-jäljitysmittaukset CO₂-taustassa
Korkean tarkkuuden TDLAS-tekniikka varmistaa, että paikan päällä tehtävää kalibrointia ei tarvita
Happamat kaasut eivät häiritse O₂-mittausta optisella QF-tekniikalla
Accurate and reliable O2 measurements for natural gas and gas processing applications
Pinta
Turvallinen ja tarkka CO₂-nesteen pintamittaus
Pääasiassa nesteenä merialuksilla kuljetettava CO₂ muodostaa ainutlaatuisia haasteita varastointiin ja käsittelyyn sen alhaisen lämpötilan ja dielektrisyysvakion vuoksi. Endress+Hauserin johdetutkateknologia tarjoaa vakaan nestepintamittauksen sisältäen seuraavat edut:
Patentoitu mittapään mittausalgoritmi ja koaksiaalinen anturi varmistavat vakaan mittauksen
Prosessin tiheyden ja lämpötilan vaihtelut eivät vaikuta tuloksiin
Huoltovapaa rakenne ilman liikkuvia osia takaa turvallisuuden ja käytettävyyden
For high temperature and high pressure applications in the oil & gas, chemical and power industry
Lämpötila
Estä CO₂:n faasin muutos lämpötilamittauksella
Hiilidioksidin faasikaavio on verrattavissa veden faasikaavioon. Ympäristöolosuhteissa CO₂ on kaasu ja nesteytymistä tapahtuu vain kriittisen pisteen ja kolmoispisteen välillä. Tarkka lämpötilan mittaus on elintärkeää faasimuutosten estämiseksi CO₂:n varastoinnin ja kuljetuksen aikana, mikä optimoi turvallisuuden ja tehokkuuden. Mittalaitteidemme etuihin kuuluu:
Vikailmoituksen sisältävät toinen prosessibarrieri, joka tarjoaa arvokasta tietoa mittalaitteen kunnosta
iTHERM QuickNeck: työkaluton uudelleenkalibrointi säästää aikaa ja kustannuksia
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.